Valikko Haku

Pyöreät vinyyliset päätysuojat

Varastossa

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Pyöreä vinyylipäätysuoja tarjoaa siistin ja viimeistellyn ulkonäön erilaisten sylinterimäisten esineiden päihin.Suunniteltu istumaan tiiviisti pyöreiden sylinterimäisten letkujen, tankojen tai putkien päiden päälle.Toimii suojaesteenä kosteudelta, pölyltä, lialta ja muilta saasteilta. Materiaali: PVC Väri: Musta, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SR1044

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
272 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Thread Sizes (All) Väri h Kierrestandardi Osta
0,0878 € - 0,188 € 20458 Varastossa
7.7 mm
M8; 5/16 in
Punainen
13.0 mm
UNF-Kierteet
1,0061 € - 2,4076 € 3420 Varastossa
47.6 mm
Punainen
38.0 mm
0,0735 € - 0,0987 € 146980 Varastossa
3.6 mm
M4
Musta
13.0 mm
Metrinen
0,091 € - 0,1697 € 25000 Varastossa
4.4 mm
M5; 3/16 in
Musta
25.0 mm
UNF
0,0878 € - 0,188 € 15500 Varastossa
7.9 mm
Non Threaded
Punainen
13.0 mm
Kierteetön
0,4479 € - 0,9406 € 10974 Varastossa
15.9 mm
Punainen
38.0 mm
0,07 € - 0,1676 € 1698 Varastossa
3.2 mm
Musta
13.0 mm
1,1507 € - 1,6621 € 2880 Varastossa
50.8 mm
2 in
Musta
38.0 mm
UNF
1,364 € - 1,83 € 40 Varastossa
53.9 mm
1-3/4 in
Musta
38.0 mm
BSP
0,877 € - 1,4381 € 9625 Varastossa
47.6 mm
1-1/2 in; M48
Musta
25.0 mm
Metrinen
0,7956 € - 1,4793 € 2524 Varastossa
44.5 mm
1-3/8 in; M45
Musta
25.0 mm
Metrinen
1,5296 € - 2,8497 € 935 Varastossa
44.5 mm
1-3/8 in; M45
Musta
50.0 mm
Metrinen
0,9626 € - 1,7888 € 1350 Varastossa
44.5 mm
1-3/8 in; M45
Musta
38.0 mm
Metrinen
0,5809 € - 0,8782 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.9 mm
M35; 1-3/8 in
Musta
25.0 mm
UNF
0,6146 € - 0,9901 € 17500 Varastossa
38.1 mm
M39; 1-1/2 in
Musta
25.0 mm
UNF
0,79 € - 1,1228 € 2160 Varastossa
38.1 mm
M39; 1-1/2 in
Musta
38.0 mm
UNF
10007396 0,9626 € - 1,7652 € 48875 Varastossa
50.8 mm
2 in
Musta
25.0 mm
UNF
1,8383 € - 2,4784 € 29395 Varastossa
50.8 mm
2 in
Musta
50.0 mm
UNF
2,7645 € - 3,7132 € 500 Varastossa
63.5 mm
2-1/2 in
Musta
50.0 mm
BSP
4,1117 € - 9,1651 € 75 Varastossa
66.0 mm
2-1/4
Musta
25.0 mm
BSP-Kierteet
  • / 14
Pyöreä päätysuoja 7.7 mm 13.0 mm 200 °C PVC Punainen

10008676

Hinta-alue
0,188 € - 0,0878 €

Varastotasot
20458 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8; 5/16 in
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 47.6 mm 38.0 mm PVC Punainen

10008959

Hinta-alue
2,4076 € - 1,0061 €

Varastotasot
3420 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    47.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 0.142 in 0.511 in PVC Musta

10006115

Hinta-alue
0,0987 € - 0,0735 €

Varastotasot
146980 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 0.173 in 0.984 in PVC Musta

10006177

Hinta-alue
0,1697 € - 0,091 €

Varastotasot
25000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M5; 3/16 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Pyöreä päätysuoja 7.9 mm 13.0 mm PVC Punainen

10008683

Hinta-alue
0,188 € - 0,0878 €

Varastotasot
15500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Punainen
Pyöreä päätysuoja 15.9 mm 38.0 mm 70 °C PVC Punainen

10108789

Hinta-alue
0,9406 € - 0,4479 €

Varastotasot
10974 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 0.126 in 0.511 in PVC Musta

10006108

Hinta-alue
0,1676 € - 0,07 €

Varastotasot
1698 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä päätysuoja 2.000 in 1.496 in PVC Musta

10007402

Hinta-alue
1,6621 € - 1,1507 €

Varastotasot
2880 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    50.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 2.122 in 1.496 in PVC Musta

10007426

Hinta-alue
1,83 € - 1,364 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    53.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/4 in
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 1.874 in 0.984 in PVC Musta

10007365

Hinta-alue
1,4381 € - 0,877 €

Varastotasot
9625 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    47.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2 in; M48
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    BSP
Pyöreä päätysuoja 1.752 in 0.984 in PVC Musta

10007334

Hinta-alue
1,4793 € - 0,7956 €

Varastotasot
2524 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8 in; M45
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    BSP
Pyöreä päätysuoja 1.752 in 1.968 in PVC Musta

10007358

Hinta-alue
2,8497 € - 1,5296 €

Varastotasot
935 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    44.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8 in; M45
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    BSP
Pyöreä päätysuoja 1.752 in 1.496 in PVC Musta

10007341

Hinta-alue
1,7888 € - 0,9626 €

Varastotasot
1350 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8 in; M45
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    BSP
Pyöreä päätysuoja 1.374 in 0.984 in PVC Musta

10007242

Hinta-alue
0,8782 € - 0,5809 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    34.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M35; 1-3/8 in
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF
Pyöreä päätysuoja 1.500 in 0.984 in PVC Musta

10007273

Hinta-alue
0,9901 € - 0,6146 €

Varastotasot
17500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    38.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M39; 1-1/2 in
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF
Pyöreä päätysuoja 1.500 in 1.496 in PVC Musta

10007280

Hinta-alue
1,1228 € - 0,79 €

Varastotasot
2160 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    38.1 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M39; 1-1/2 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Pyöreä päätysuoja 2.000 in 0.984 in PVC Musta

10007396

Hinta-alue
1,7652 € - 0,9626 €

Varastotasot
48875 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    50.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 2.000 in 1.968 in PVC Musta

10007419

Hinta-alue
2,4784 € - 1,8383 €

Varastotasot
29395 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    50.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 2.500 in 1.968 in PVC Musta

10007495

Hinta-alue
3,7132 € - 2,7645 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    63.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-1/2 in
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 66.0 mm 25.0 mm PVC Musta

10007501

Hinta-alue
9,1651 € - 4,1117 €

Varastotasot
75 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    66.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-1/4
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Väri
    Musta