Valikko Haku

Pyöreät vinyyliset päätysuojat

Varastossa

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Pyöreä vinyylipäätysuoja tarjoaa siistin ja viimeistellyn ulkonäön erilaisten sylinterimäisten esineiden päihin.Suunniteltu istumaan tiiviisti pyöreiden sylinterimäisten letkujen, tankojen tai putkien päiden päälle.Toimii suojaesteenä kosteudelta, pölyltä, lialta ja muilta saasteilta. Materiaali: PVC Väri: Musta, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SR1044

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
272 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Thread Sizes (All) Väri h Kierrestandardi Osta
0,0857 € - 0,1834 € 16839 Varastossa
7.7 mm
M8;5/16"
Punainen
13.0 mm
UNF-Kierteet
3,6555 € - 7,6765 € 300 Varastossa
76.2 mm
3
Musta
38.0 mm
BSP-Kierteet
1,6018 € - 2,1448 € 2685 Varastossa
57.2 mm
2-1/4;M58
Musta
38.0 mm
Metric-Kierteet
3,943 € - 7,389 € 682 Varastossa
76.2 mm
3
Musta
50.0 mm
BSP-Kierteet
2,0262 € - 2,7284 € 175 Varastossa
60.3 mm
2-3/8
Musta
38.0 mm
BSP-Kierteet
2,5054 € - 3,3926 € 1006 Varastossa
60.3 mm
2-3/8
Musta
50.0 mm
BSP-Kierteet
2,0399 € - 2,7572 € 6420 Varastossa
53.9 mm
1-3/4
Musta
50.0 mm
BSP-Kierteet
4,0114 € - 8,9416 € 88 Varastossa
66.0 mm
2-1/4
Musta
25.0 mm
BSP-Kierteet
2,6971 € - 3,6226 € 18453 Varastossa
63.5 mm
2-1/2
Musta
50.0 mm
BSP-Kierteet
3,4912 € - 4,6864 € 4078 Varastossa
69.8 mm
Non Threaded
Musta
50.0 mm
Kierteetön
2,4233 € - 3,2488 € 11900 Varastossa
63.5 mm
2-1/2
Musta
38.0 mm
BSP-Kierteet
0,7489 € - 2,2857 € 3975 Varastossa
66.0 mm
Musta
38.0 mm
2,2863 € - 3,0763 € 380 Varastossa
57.2 mm
2-1/4;M58
Musta
50.0 mm
Metric-Kierteet
3,1352 € - 4,1976 € 4421 Varastossa
69.8 mm
Non Threaded
Musta
38.0 mm
Kierteetön
0,0581 € - 0,0581 € 20000 Varastossa
2.4 mm
Non Threaded
Musta
12.7 mm
Kierteetön
0,1189 € - 0,2497 € 4708 Varastossa
2.0 mm
1/2"
Keltainen
12.7 mm
UNF-Kierteet
0,1084 € - 0,2659 € 9608 Varastossa
11.1 mm
Punainen
13.0 mm
0,1128 € - 0,278 € 2400 Varastossa
11.9 mm
Punainen
13.0 mm
0,2519 € - 0,7849 € 24699 Varastossa
21.4 mm
Punainen
25.0 mm
0,4572 € - 1,0983 € 187 Varastossa
30.2 mm
Punainen
25.0 mm
  • / 14
Pyöreä päätysuoja 7.7 mm 13.0 mm 200 °C PVC Punainen

10008676

Hinta-alue
0,1834 € - 0,0857 €

Varastotasot
16839 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8;5/16"
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 76.2 mm 38.0 mm PVC Musta

10007549

Hinta-alue
7,6765 € - 3,6555 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 57.2 mm 38.0 mm PVC Musta

10007440

Hinta-alue
2,1448 € - 1,6018 €

Varastotasot
2685 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    57.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-1/4;M58
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 76.2 mm 50.0 mm PVC Musta

10007556

Hinta-alue
7,389 € - 3,943 €

Varastotasot
682 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    76.2 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 60.3 mm 38.0 mm PVC Musta

10007464

Hinta-alue
2,7284 € - 2,0262 €

Varastotasot
175 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    60.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-3/8
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 60.3 mm 50.0 mm PVC Musta

10007471

Hinta-alue
3,3926 € - 2,5054 €

Varastotasot
1006 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    60.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-3/8
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 53.9 mm 50.0 mm PVC Musta

10007433

Hinta-alue
2,7572 € - 2,0399 €

Varastotasot
6420 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    53.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/4
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 66.0 mm 25.0 mm PVC Musta

10007501

Hinta-alue
8,9416 € - 4,0114 €

Varastotasot
88 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    66.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-1/4
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 63.5 mm 50.0 mm PVC Musta

10007495

Hinta-alue
3,6226 € - 2,6971 €

Varastotasot
18453 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    63.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-1/2
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 69.8 mm 50.0 mm PVC Musta

10007532

Hinta-alue
4,6864 € - 3,4912 €

Varastotasot
4078 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    69.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 63.5 mm 38.0 mm PVC Musta

10007488

Hinta-alue
3,2488 € - 2,4233 €

Varastotasot
11900 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    63.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-1/2
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 66.0 mm 38.0 mm PVC Musta

10007518

Hinta-alue
2,2857 € - 0,7489 €

Varastotasot
3975 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    66.0 mm
  • h
    38.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 57.2 mm 50.0 mm PVC Musta

10007457

Hinta-alue
3,0763 € - 2,2863 €

Varastotasot
380 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    57.2 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-1/4;M58
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 69.8 mm 38.0 mm PVC Musta

10007525

Hinta-alue
4,1976 € - 3,1352 €

Varastotasot
4421 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    69.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 2.4 mm 12.7 mm 70 °C PVC Musta

10311349

Hinta-alue
0,0581 € - 0,0581 €

Varastotasot
20000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    2.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 2.0 mm 12.7 mm 230 °C PVC Keltainen

10311332

Hinta-alue
0,2497 € - 0,1189 €

Varastotasot
4708 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    2.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2"
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 11.1 mm 13.0 mm PVC Punainen

10008720

Hinta-alue
0,2659 € - 0,1084 €

Varastotasot
9608 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 11.9 mm 13.0 mm PVC Punainen

10008737

Hinta-alue
0,278 € - 0,1128 €

Varastotasot
2400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä päätysuoja 21.4 mm 25.0 mm PVC Punainen

10008829

Hinta-alue
0,7849 € - 0,2519 €

Varastotasot
24699 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä päätysuoja 30.2 mm 25.0 mm PVC Punainen

10008898

Hinta-alue
1,0983 € - 0,4572 €

Varastotasot
187 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    30.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790