Valikko Haku

Pyöreät vinyyliset päätysuojat

Varastossa

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Pyöreä vinyylipäätysuoja tarjoaa siistin ja viimeistellyn ulkonäön erilaisten sylinterimäisten esineiden päihin.Suunniteltu istumaan tiiviisti pyöreiden sylinterimäisten letkujen, tankojen tai putkien päiden päälle.Toimii suojaesteenä kosteudelta, pölyltä, lialta ja muilta saasteilta. Materiaali: PVC Väri: Musta, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SR1044

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
272 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Thread Sizes (All) Väri h Kierrestandardi Osta
0,0857 € - 0,1834 € 16839 Varastossa
7.7 mm
M8;5/16"
Punainen
13.0 mm
UNF-Kierteet
0,0683 € - 0,1636 € 1698 Varastossa
3.2 mm
Musta
13.0 mm
0,4572 € - 1,0983 € 187 Varastossa
30.2 mm
Punainen
25.0 mm
1,2732 € - 2,8118 € 472 Varastossa
53.9 mm
Punainen
38.0 mm
0,5024 € - 1,0695 € 3917 Varastossa
31.8 mm
Punainen
25.0 mm
0,1158 € - 0,2642 € 7672 Varastossa
12.7 mm
Punainen
13.0 mm
0,0996 € - 0,1653 € 21468 Varastossa
10.3 mm
Non Threaded
Punainen
13.0 mm
Kierteetön
0,1319 € - 0,391 € 17959 Varastossa
15.9 mm
Punainen
13.0 mm
0,2957 € - 0,6325 € 86 Varastossa
24.6 mm
Punainen
25.0 mm
1,5197 € - 2,9326 € 146 Varastossa
57.2 mm
Punainen
38.0 mm
0,2519 € - 0,7849 € 24699 Varastossa
21.4 mm
Punainen
25.0 mm
0,1084 € - 0,2659 € 9608 Varastossa
11.1 mm
Punainen
13.0 mm
0,0857 € - 0,1834 € 12250 Varastossa
7.9 mm
Non Threaded
Punainen
13.0 mm
Kierteetön
0,1276 € - 0,2797 € 9588 Varastossa
14.3 mm
Punainen
13.0 mm
0,0889 € - 0,2044 € 9500 Varastossa
8.7 mm
Non Threaded
Punainen
13.0 mm
Kierteetön
0,1128 € - 0,278 € 2400 Varastossa
11.9 mm
Punainen
13.0 mm
0,2382 € - 0,69 € 1125 Varastossa
20.6 mm
Punainen
25.0 mm
0,256 € - 0,5377 € 4678 Varastossa
19.9 mm
Punainen
38.0 mm
1,9441 € - 3,0763 € 248 Varastossa
60.3 mm
Punainen
38.0 mm
0,575 € - 1,495 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
Punainen
25.0 mm
  • / 14
Pyöreä päätysuoja 7.7 mm 13.0 mm 200 °C PVC Punainen

10008676

Hinta-alue
0,1834 € - 0,0857 €

Varastotasot
16839 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8;5/16"
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 3.2 mm 13.0 mm PVC Musta

10006108

Hinta-alue
0,1636 € - 0,0683 €

Varastotasot
1698 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä päätysuoja 30.2 mm 25.0 mm PVC Punainen

10008898

Hinta-alue
1,0983 € - 0,4572 €

Varastotasot
187 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    30.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 53.9 mm 38.0 mm PVC Punainen

10008973

Hinta-alue
2,8118 € - 1,2732 €

Varastotasot
472 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    53.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 31.8 mm 25.0 mm PVC Punainen

10008904

Hinta-alue
1,0695 € - 0,5024 €

Varastotasot
3917 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    31.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä päätysuoja 12.7 mm 13.0 mm PVC Punainen

10008744

Hinta-alue
0,2642 € - 0,1158 €

Varastotasot
7672 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 10.3 mm 13.0 mm PVC Punainen

10008713

Hinta-alue
0,1653 € - 0,0996 €

Varastotasot
21468 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    10.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Punainen
Pyöreä päätysuoja 15.9 mm 13.0 mm PVC Punainen

10008782

Hinta-alue
0,391 € - 0,1319 €

Varastotasot
17959 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 24.6 mm 25.0 mm PVC Punainen

10008850

Hinta-alue
0,6325 € - 0,2957 €

Varastotasot
86 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    24.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 57.2 mm 38.0 mm PVC Punainen

10008980

Hinta-alue
2,9326 € - 1,5197 €

Varastotasot
146 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    57.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 21.4 mm 25.0 mm PVC Punainen

10008829

Hinta-alue
0,7849 € - 0,2519 €

Varastotasot
24699 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä päätysuoja 11.1 mm 13.0 mm PVC Punainen

10008720

Hinta-alue
0,2659 € - 0,1084 €

Varastotasot
9608 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 7.9 mm 13.0 mm PVC Punainen

10008683

Hinta-alue
0,1834 € - 0,0857 €

Varastotasot
12250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Punainen
Pyöreä päätysuoja 14.3 mm 13.0 mm PVC Punainen

10008768

Hinta-alue
0,2797 € - 0,1276 €

Varastotasot
9588 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 8.7 mm 13.0 mm PVC Punainen

10008690

Hinta-alue
0,2044 € - 0,0889 €

Varastotasot
9500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    8.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Punainen
Pyöreä päätysuoja 11.9 mm 13.0 mm PVC Punainen

10008737

Hinta-alue
0,278 € - 0,1128 €

Varastotasot
2400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä päätysuoja 20.6 mm 25.0 mm PVC Punainen

10008812

Hinta-alue
0,69 € - 0,2382 €

Varastotasot
1125 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 19.9 mm 38.0 mm 70 °C PVC Punainen

10108802

Hinta-alue
0,5377 € - 0,256 €

Varastotasot
4678 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 60.3 mm 38.0 mm PVC Punainen

10008997

Hinta-alue
3,0763 € - 1,9441 €

Varastotasot
248 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    60.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 38.1 mm 25.0 mm PVC Punainen

10008928

Hinta-alue
1,495 € - 0,575 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    38.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790