Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Pyöreä vinyylipäätysuoja tarjoaa siistin ja viimeistellyn ulkonäön erilaisten sylinterimäisten esineiden päihin.Suunniteltu istumaan tiiviisti pyöreiden sylinterimäisten letkujen, tankojen tai putkien päiden päälle.Toimii suojaesteenä kosteudelta, pölyltä, lialta ja muilta saasteilta. Materiaali: PVC Väri: Musta, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SR1044
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d | Thread Sizes (All) | Väri | h | Kierrestandardi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1276 € - 0,2797 € | 9588 Varastossa |
0.563 in
14.3 mm
|
|
Punainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,1158 € - 0,2642 € | 7672 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
|
Punainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
1,5197 € - 2,9326 € | 146 Varastossa |
2.252 in
57.2 mm
|
|
Punainen
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
0,0889 € - 0,2044 € | 9500 Varastossa |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Punainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
Kierteetön
|
||
0,5024 € - 1,0695 € | 3917 Varastossa |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Punainen
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,2382 € - 0,69 € | 1125 Varastossa |
0.811 in
20.6 mm
|
|
Punainen
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,0996 € - 0,1653 € | 21468 Varastossa |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Punainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
Kierteetön
|
||
0,0857 € - 0,1834 € | 12250 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
Non Threaded
|
Punainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
Kierteetön
|
||
0,3176 € - 0,9229 € | 2681 Varastossa |
1.035 in
26.3 mm
|
|
Punainen
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
1,9441 € - 3,0763 € | 248 Varastossa |
2.374 in
60.3 mm
|
|
Punainen
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
0,7434 € - 1,472 € | 3150 Varastossa |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Punainen
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,9783 € - 2,0544 € | 7212 Varastossa |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Punainen
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
0,575 € - 1,495 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
|
Punainen
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,0768 € - 0,1029 € | 12435 Varastossa |
0.154 in
3.9 mm
|
Non Threaded
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
Kierteetön
|
||
0,0837 € - 0,1127 € | 145 Varastossa |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
0,4038 € - 0,6957 € | 5093 Varastossa |
1.126 in
28.6 mm
|
|
Punainen
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,4416 € - 0,9273 € | 81626 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
|
Punainen
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
0,0717 € - 0,0963 € | 4229 Varastossa |
0.142 in
3.6 mm
|
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
10008966 | 1,0747 € - 2,7946 € | 7656 Varastossa |
2 in
50.8 mm
|
|
Punainen
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
|
0,6332 € - 1,3299 € | 1282 Varastossa |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Punainen
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa