Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Pyöreä vinyylipäätysuoja tarjoaa siistin ja viimeistellyn ulkonäön erilaisten sylinterimäisten esineiden päihin.Suunniteltu istumaan tiiviisti pyöreiden sylinterimäisten letkujen, tankojen tai putkien päiden päälle.Toimii suojaesteenä kosteudelta, pölyltä, lialta ja muilta saasteilta. Materiaali: PVC Väri: Musta, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SR1044
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d | Thread Sizes (All) | Väri | h | Kierrestandardi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0935 € - 0,1259 € | 28614 Varastossa |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4;M6
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,1241 € - 0,167 € | 11468 Varastossa |
0.303 in
7.7 mm
|
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,10 € - 0,1348 € | 3600 Varastossa |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kierteetön
|
||
0,1588 € - 0,2124 € | 3974 Varastossa |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kierteetön
|
||
0,1396 € - 0,2081 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2;M12
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,1066 € - 0,1656 € | 2895 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kierteetön
|
||
0,1041 € - 0,1403 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
Kierteetön
|
||
0,1464 € - 0,198 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8;3/8;M10
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,0896 € - 0,1348 € | 4500 Varastossa |
0.303 in
7.7 mm
|
5/16;M8
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,1834 € - 0,3421 € | 5907 Varastossa |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,182 € - 0,2435 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
Kierteetön
|
||
0,2615 € - 0,6584 € | 1731 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
|
Punainen
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,1233 € - 0,2932 € | 4308 Varastossa |
0.543 in
13.8 mm
|
|
Punainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,256 € - 0,5377 € | 4678 Varastossa |
0.783 in
19.9 mm
|
|
Punainen
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
0,2272 € - 0,6497 € | 4004 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
|
Punainen
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,6133 € - 1,7336 € | 7809 Varastossa |
1.626 in
41.3 mm
|
|
Punainen
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,282 € - 0,8165 € | 4338 Varastossa |
0.937 in
23.8 mm
|
|
Punainen
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,0926 € - 0,2061 € | 17417 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
Non Threaded
|
Punainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
Kierteetön
|
||
0,3053 € - 0,8165 € | 6300 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
|
Punainen
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,4232 € - 0,8887 € | 32681 Varastossa |
0.937 in
23.8 mm
|
|
Punainen
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa