Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Pyöreä vinyylipäätysuoja tarjoaa siistin ja viimeistellyn ulkonäön erilaisten sylinterimäisten esineiden päihin.Suunniteltu istumaan tiiviisti pyöreiden sylinterimäisten letkujen, tankojen tai putkien päiden päälle.Toimii suojaesteenä kosteudelta, pölyltä, lialta ja muilta saasteilta. Materiaali: PVC Väri: Musta, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SR1044
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d | Thread Sizes (All) | Väri | h | Kierrestandardi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1541 € - 1,5525 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
1-1/2;M42
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,6421 € - 1,1673 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4;M42
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,6065 € - 0,8136 € | 1300 Varastossa |
1.252 in
31.8 mm
|
1;1-1/4
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,094 € - 0,1262 € | 7479 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
3/16;M5
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,8034 € - 1,6873 € | 14699 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
|
Punainen
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
0,1178 € - 0,186 € | 14728 Varastossa |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2;M12
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,1106 € - 0,1486 € | 10000 Varastossa |
0.303 in
7.7 mm
|
5/16;M8
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,1241 € - 0,1745 € | 8452 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
5/16;M8
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,0762 € - 0,1417 € | 24990 Varastossa |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16;M5
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,1036 € - 0,1394 € | 5255 Varastossa |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4;M6
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,0648 € - 0,1247 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.11 in
2.8 mm
|
M3
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,0476 € - 0,1204 € | 9165 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
Non Threaded
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
Kierteetön
|
||
0,1066 € - 0,2067 € | 15699 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
Kierteetön
|
||
0,1779 € - 0,322 € | 4723 Varastossa |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,2238 € - 0,4701 € | 1319 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
M18
|
Musta
|
1.575 in
40.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,1241 € - 0,167 € | 11468 Varastossa |
0.303 in
7.7 mm
|
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,1136 € - 0,1529 € | 5000 Varastossa |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
Kierteetön
|
||
0,1133 € - 0,2041 € | 158100 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16;M12
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,10 € - 0,1348 € | 3600 Varastossa |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kierteetön
|
||
0,102 € - 0,138 € | 474 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
Kierteetön
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa