Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Pyöreä vinyylipäätysuoja tarjoaa siistin ja viimeistellyn ulkonäön erilaisten sylinterimäisten esineiden päihin.Suunniteltu istumaan tiiviisti pyöreiden sylinterimäisten letkujen, tankojen tai putkien päiden päälle.Toimii suojaesteenä kosteudelta, pölyltä, lialta ja muilta saasteilta. Materiaali: PVC Väri: Musta, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SR1044
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d | Thread Sizes (All) | Väri | h | Kierrestandardi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0825 € - 0,1109 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.189 in
4.8 mm
|
3/16;M5
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,1178 € - 0,186 € | 14728 Varastossa |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2;M12
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,1241 € - 0,1745 € | 8452 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
5/16;M8
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,0648 € - 0,1247 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.11 in
2.8 mm
|
M3
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,4203 € - 0,6296 € | 2192 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
1
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,2067 € - 0,3651 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4;M20
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,1356 € - 0,2199 € | 16065 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16;M12
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,1382 € - 0,2932 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8;M16
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,1834 € - 0,3852 € | 21500 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8;M16
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,1998 € - 0,4226 € | 16674 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8;M16
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,2163 € - 0,2903 € | 3000 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4;M20
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,1779 € - 0,322 € | 4723 Varastossa |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,1273 € - 0,2372 € | 255509 Varastossa |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,102 € - 0,138 € | 474 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
Kierteetön
|
||
0,2491 € - 0,4226 € | 11825 Varastossa |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP-Kierteet
|
||
0,1133 € - 0,2041 € | 158100 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16;M12
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,1329 € - 0,1785 € | 5103 Varastossa |
0.327 in
8.3 mm
|
Non Threaded
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kierteetön
|
||
0,0896 € - 0,125 € | 55395 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,1779 € - 0,2535 € | 4860 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
1/4;1/2
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,1274 € - 0,2052 € | 4298 Varastossa |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
Kierteetön
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa