Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Pyöreä vinyylipäätysuoja tarjoaa siistin ja viimeistellyn ulkonäön erilaisten sylinterimäisten esineiden päihin.Suunniteltu istumaan tiiviisti pyöreiden sylinterimäisten letkujen, tankojen tai putkien päiden päälle.Toimii suojaesteenä kosteudelta, pölyltä, lialta ja muilta saasteilta. Materiaali: PVC Väri: Musta, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SR1044
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d | Thread Sizes (All) | Väri | h | Kierrestandardi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1136 € - 0,1529 € | 5000 Varastossa |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
Kierteetön
|
||
0,2026 € - 0,3536 € | 4250 Varastossa |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,1106 € - 0,1656 € | 26677 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
5/16;M8
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,1289 € - 0,2185 € | 9407 Varastossa |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,1738 € - 0,2349 € | 10550 Varastossa |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2;M12
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,1656 € - 0,2291 € | 1840 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
1/4;1/2
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,2341 € - 0,4226 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,1369 € - 0,1845 € | 6605 Varastossa |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kierteetön
|
||
0,097 € - 0,1699 € | 10000 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8;3/8;M10
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,1642 € - 0,2544 € | 14720 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16;M12
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,1752 € - 0,2475 € | 4839 Varastossa |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
10006696 | 0,1332 € - 0,2406 € | 7831 Varastossa |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
|
0,1971 € - 0,299 € | 8979 Varastossa |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kierteetön
|
||
0,2238 € - 0,4701 € | 1319 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
M18
|
Musta
|
1.575 in
40.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,1848 € - 0,2728 € | 45450 Varastossa |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,2204 € - 0,3248 € | 7149 Varastossa |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
Kierteetön
|
||
0,3012 € - 0,5002 € | 70 Varastossa |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP-Kierteet
|
||
0,4203 € - 0,8222 € | 26518 Varastossa |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8;1-1/8;M30
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,308 € - 0,575 € | 20300 Varastossa |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,1998 € - 0,3277 € | 147111 Varastossa |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa