Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Pyöreä vinyylipäätysuoja tarjoaa siistin ja viimeistellyn ulkonäön erilaisten sylinterimäisten esineiden päihin.Suunniteltu istumaan tiiviisti pyöreiden sylinterimäisten letkujen, tankojen tai putkien päiden päälle.Toimii suojaesteenä kosteudelta, pölyltä, lialta ja muilta saasteilta. Materiaali: PVC Väri: Musta, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SR1044
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d | Thread Sizes (All) | Väri | h | Kierrestandardi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1684 € - 0,2849 € | 12790 Varastossa |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,4162 € - 0,7734 € | 1900 Varastossa |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,3737 € - 0,69 € | 2216 Varastossa |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,2382 € - 0,3938 € | 3250 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4;M20
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,2204 € - 0,4111 € | 3250 Varastossa |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,2259 € - 0,6411 € | 9260 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8;7/8
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,1957 € - 0,3536 € | 2475 Varastossa |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,293 € - 0,6239 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,1336 € - 0,1796 € | 500 Varastossa |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
Kierteetön
|
||
0,4038 € - 0,5692 € | 900 Varastossa |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,2108 € - 0,3536 € | 2380 Varastossa |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP-Kierteet
|
||
0,2751 € - 0,4887 € | 15415 Varastossa |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4;M27
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,1684 € - 0,3133 € | 1000 Varastossa |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
10006597 | 0,121 € - 0,2061 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5 in
12.7 mm
|
1/4;1/2
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
|
0,2094 € - 0,2682 € | 2125 Varastossa |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
Kierteetön
|
||
0,386 € - 0,575 € | 3375 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8;7/8
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,2491 € - 0,4657 € | 2500 Varastossa |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,8748 € - 1,1788 € | 1825 Varastossa |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP-Kierteet
|
||
0,3477 € - 0,6469 € | 858 Varastossa |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,2628 € - 0,6497 € | 38647 Varastossa |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa