Valikko Haku

Pyöreät vinyyliset päätysuojat

Varastossa

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Pyöreä vinyylipäätysuoja tarjoaa siistin ja viimeistellyn ulkonäön erilaisten sylinterimäisten esineiden päihin.Suunniteltu istumaan tiiviisti pyöreiden sylinterimäisten letkujen, tankojen tai putkien päiden päälle.Toimii suojaesteenä kosteudelta, pölyltä, lialta ja muilta saasteilta. Materiaali: PVC Väri: Musta, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SR1044

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
272 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Thread Sizes (All) Väri h Kierrestandardi Osta
0,6311 € - 1,1759 € 2400 Varastossa
28.6 mm
7/8;1-1/8;M30
Musta
50.0 mm
UNF-Kierteet
0,4791 € - 0,644 € 3000 Varastossa
30.2 mm
7/8
Musta
25.0 mm
BSP-Kierteet
0,4203 € - 0,7849 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.6 mm
7/8;1-1/8;M30
Musta
25.0 mm
UNF-Kierteet
0,2875 € - 0,5347 € 1975 Varastossa
26.9 mm
M27
Musta
13.0 mm
Metric-Kierteet
0,2464 € - 0,3622 € 14013 Varastossa
19.9 mm
Non Threaded
Musta
25.0 mm
Kierteetön
0,3176 € - 0,4916 € 21363 Varastossa
25.4 mm
1
Musta
25.0 mm
UNF-Kierteet
0,2628 € - 0,4542 € 1190 Varastossa
25.4 mm
1
Musta
13.0 mm
UNF-Kierteet
0,3326 € - 0,575 € 66716 Varastossa
26.3 mm
3/4;M27
Musta
25.0 mm
Metric-Kierteet
0,4299 € - 0,6699 € 3992 Varastossa
26.3 mm
3/4;M27
Musta
38.0 mm
Metric-Kierteet
0,5229 € - 0,8912 € 1620 Varastossa
31.8 mm
1;1-1/4
Musta
25.0 mm
UNF-Kierteet
0,2738 € - 0,4629 € 8616 Varastossa
22.2 mm
5/8;7/8
Musta
25.0 mm
UNF-Kierteet
1,3307 € - 1,7854 € 2823 Varastossa
53.9 mm
1-3/4
Musta
38.0 mm
BSP-Kierteet
0,7708 € - 1,0954 € 1800 Varastossa
38.1 mm
1-1/2;M39
Musta
38.0 mm
UNF-Kierteet
0,8556 € - 1,403 € 1250 Varastossa
47.6 mm
1-1/2;M48
Musta
25.0 mm
Metric-Kierteet
1,0432 € - 1,4059 € 13722 Varastossa
34.9 mm
1-3/8;M35
Musta
50.0 mm
UNF-Kierteet
0,9392 € - 1,7451 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.5 mm
1-3/8;M45
Musta
38.0 mm
Metric-Kierteet
0,434 € - 0,8079 € 960 Varastossa
26.9 mm
M27
Musta
38.0 mm
Metric-Kierteet
0,6065 € - 0,8136 € 1300 Varastossa
31.8 mm
1;1-1/4
Musta
38.0 mm
UNF-Kierteet
0,9405 € - 1,2621 € 5445 Varastossa
31.8 mm
1;1-1/4
Musta
50.0 mm
UNF-Kierteet
0,5626 € - 0,805 € 4900 Varastossa
30.2 mm
7/8
Musta
38.0 mm
BSP-Kierteet
  • / 14
Pyöreä päätysuoja 28.6 mm 50.0 mm PVC Musta

10007174

Hinta-alue
1,1759 € - 0,6311 €

Varastotasot
2400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    28.6 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8;1-1/8;M30
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 30.2 mm 25.0 mm PVC Musta

10007181

Hinta-alue
0,644 € - 0,4791 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    30.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 28.6 mm 25.0 mm PVC Musta

10007150

Hinta-alue
0,7849 € - 0,4203 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8;1-1/8;M30
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 26.9 mm 13.0 mm PVC Musta

10007129

Hinta-alue
0,5347 € - 0,2875 €

Varastotasot
1975 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 19.9 mm 25.0 mm PVC Musta

10006887

Hinta-alue
0,3622 € - 0,2464 €

Varastotasot
14013 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 25.4 mm 25.0 mm PVC Musta

10007068

Hinta-alue
0,4916 € - 0,3176 €

Varastotasot
21363 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 25.4 mm 13.0 mm PVC Musta

10007051

Hinta-alue
0,4542 € - 0,2628 €

Varastotasot
1190 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 26.3 mm 25.0 mm PVC Musta

10007105

Hinta-alue
0,575 € - 0,3326 €

Varastotasot
66716 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4;M27
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 26.3 mm 38.0 mm PVC Musta

10007112

Hinta-alue
0,6699 € - 0,4299 €

Varastotasot
3992 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4;M27
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 31.8 mm 25.0 mm PVC Musta

10007211

Hinta-alue
0,8912 € - 0,5229 €

Varastotasot
1620 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    31.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1;1-1/4
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 22.2 mm 25.0 mm PVC Musta

10006962

Hinta-alue
0,4629 € - 0,2738 €

Varastotasot
8616 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8;7/8
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 53.9 mm 38.0 mm PVC Musta

10007426

Hinta-alue
1,7854 € - 1,3307 €

Varastotasot
2823 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    53.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/4
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 38.1 mm 38.0 mm PVC Musta

10007280

Hinta-alue
1,0954 € - 0,7708 €

Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    38.1 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2;M39
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 47.6 mm 25.0 mm PVC Musta

10007365

Hinta-alue
1,403 € - 0,8556 €

Varastotasot
1250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    47.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2;M48
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 34.9 mm 50.0 mm PVC Musta

10007266

Hinta-alue
1,4059 € - 1,0432 €

Varastotasot
13722 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    34.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8;M35
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 44.5 mm 38.0 mm PVC Musta

10007341

Hinta-alue
1,7451 € - 0,9392 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8;M45
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 26.9 mm 38.0 mm PVC Musta

10007143

Hinta-alue
0,8079 € - 0,434 €

Varastotasot
960 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 31.8 mm 38.0 mm PVC Musta

10007228

Hinta-alue
0,8136 € - 0,6065 €

Varastotasot
1300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    31.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1;1-1/4
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 31.8 mm 50.0 mm PVC Musta

10007235

Hinta-alue
1,2621 € - 0,9405 €

Varastotasot
5445 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    31.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1;1-1/4
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 30.2 mm 38.0 mm PVC Musta

10007198

Hinta-alue
0,805 € - 0,5626 €

Varastotasot
4900 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    30.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Väri
    Musta