Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Piirikorttien ohjaimia käytetään piirikorttien asentamiseen ahtaisiin paikkoihin, esimerkiksi piirikorttitelineisiin. Pystysuuntaiset kortinohjaimet tukevat piirikorttien pystyasennusta. Saatavana erilaisilla kiinnitystavoilla ja pitovaihtoehdoilla.
Sarjanumero: SRVMCGN
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Käypä paneelin paksuus | Korkeus | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Asennustapa | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4077 € - 2,7335 € | 12758 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M3
|
Ruuvi
|
||
| 2,1952 € - 2,4927 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
#4-40
|
Ruuvi
|
||
| 0,309 € - 0,3814 € | 3955 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 2,4077 € - 2,7335 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Ruuvi
|
||
| 2,1952 € - 2,4927 € | 1110 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
#4-40
|
Ruuvi
|
||
| 0,3416 € - 0,3788 € | 2968 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,309 € - 0,3814 € | 1300 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 2,4077 € - 2,7335 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
M3
|
Ruuvi
|
||
| 2,4077 € - 2,7335 € | 1702 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
M3
|
Ruuvi
|
||
| 2,4077 € - 2,7335 € | 238 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Ruuvi
|
||
| 2,4077 € - 2,7335 € | 73 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Ruuvi
|
||
| 2,4077 € - 2,7335 € | 209 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
M3
|
Ruuvi
|
||
| 2,4077 € - 2,7335 € | 466 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
2.76 in
70.1 mm
|
M3
|
Ruuvi
|
||
| 2,4077 € - 2,7335 € | 200 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Ruuvi
|
||
| 2,4077 € - 2,7335 € | 133 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Ruuvi
|
||
| 0,309 € - 0,3814 € | 330 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,0824 € - 0,0942 € | 10222 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
1.571 in
39.9 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 2,4077 € - 2,7335 € | 2348 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
Ruuvi
|
||
| 2,4077 € - 2,7335 € | 203 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Ruuvi
|
||
| 10113868 | 2,4077 € - 2,7335 € | 2813 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
Ruuvi
|
|
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa