Piirikorttien ohjaimia käytetään piirikorttien asentamiseen ahtaisiin paikkoihin, esimerkiksi piirikorttitelineisiin. Pystysuuntaiset kortinohjaimet tukevat piirikorttien pystyasennusta. Saatavana erilaisilla kiinnitystavoilla ja pitovaihtoehdoilla.
Sarjanumero: SRVMCGN
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Käypä paneelin paksuus | Korkeus | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Asennustapa | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,1417 € - 2,4319 € | 1110 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
#4-40
|
Ruuvi
|
||
0,3333 € - 0,3696 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.071 in
1.8 mm
|
3.00 in
76.2 mm
|
None
|
Sisään napsautettava
|
||
0,3014 € - 0,3721 € | 1300 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
2.875 in
73 mm
|
None
|
Sisään napsautettava
|
||
2,349 € - 2,6668 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Ruuvi
|
||
2,349 € - 2,6668 € | 3148 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
Ruuvi
|
||
2,349 € - 2,6668 € | 703 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Ruuvi
|
||
2,1417 € - 2,4319 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
#4-40
|
Ruuvi
|
||
10113868 | 2,349 € - 2,6668 € | 7113 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
Ruuvi
|
|
2,349 € - 2,6668 € | 133 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Ruuvi
|
||
0,3014 € - 0,3721 € | 4313 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
1.375 in
34.9 mm
|
None
|
Sisään napsautettava
|
||
0,3014 € - 0,3721 € | 179 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
0.880 in
22.4 mm
|
None
|
Sisään napsautettava
|
||
2,349 € - 2,6668 € | 1098 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
M3
|
Ruuvi
|
||
0,3014 € - 0,3721 € | 8678 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
1.870 in
47.5 mm
|
None
|
Sisään napsautettava
|
||
2,349 € - 2,6668 € | 1273 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Ruuvi
|
||
0,3014 € - 0,3721 € | 69 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
1.375 in
34.9 mm
|
None
|
Sisään napsautettava
|
||
2,349 € - 2,6668 € | 3258 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M3
|
Ruuvi
|
||
0,303 € - 0,336 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.071 in
1.8 mm
|
2.00 in
50.8 mm
|
None
|
Sisään napsautettava
|
||
0,225 € - 0,25 € | 361 Varastossa |
0.071 in
1.8 mm
|
1.00 in
25.4 mm
|
None
|
Sisään napsautettava
|
||
0,3014 € - 0,3721 € | 40 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
2.875 in
73 mm
|
None
|
Sisään napsautettava
|
||
0,3014 € - 0,3721 € | 330 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
0.880 in
22.4 mm
|
None
|
Sisään napsautettava
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa