Valikko Haku

Pystysuuntaiset kortinohjaimet

Varastossa

Piirikorttien ohjaimia käytetään piirikorttien asentamiseen ahtaisiin paikkoihin, esimerkiksi piirikorttitelineisiin. Pystysuuntaiset kortinohjaimet tukevat piirikorttien pystyasennusta. Saatavana erilaisilla kiinnitystavoilla ja pitovaihtoehdoilla.

Sarjanumero: SRVMCGN

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
30 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Käypä paneelin paksuus Korkeus Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Asennustapa Osta
0,0804 € - 0,0919 € 1222 Varastossa
1.6 mm
39.9 mm
None
Sisään napsautettava
0,3014 € - 0,3721 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
47.5 mm
None
Sisään napsautettava
0,0804 € - 0,0919 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
30.0 mm
None
Sisään napsautettava
2,349 € - 2,6668 € 209 Varastossa
1.6 mm
100.0 mm
M3
Ruuvi
2,349 € - 2,6668 € 766 Varastossa
1.6 mm
70.1 mm
M3
Ruuvi
0,252 € - 0,28 € 10349 Varastossa
1.8 mm
38.1 mm
None
Sisään napsautettava
2,349 € - 2,6668 € 2789 Varastossa
1.6 mm
120.0 mm
M3
Ruuvi
2,349 € - 2,6668 € 902 Varastossa
2.0 mm
105.0 mm
M3
Ruuvi
2,349 € - 2,6668 € 100 Varastossa
1.6 mm
135.0 mm
M3
Ruuvi
2,349 € - 2,6668 € 38 Varastossa
1.6 mm
160.0 mm
M3
Ruuvi
  • / 2
Pystysuora kortinohjain 1.6 mm 39.9 mm Nailon Väritön

10113806

Hinta-alue
0,0919 € - 0,0804 €

Varastotasot
1222 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään napsautettava
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    None
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    39.9 mm
Pystysuora kortinohjain 1.6 mm 1.870 in PA Väritön

10313961

Hinta-alue
0,3721 € - 0,3014 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään napsautettava
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    None
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    47.5 mm
Pystysuora kortinohjain None 1.6 mm 30.0 mm PA Väritön

10113790

Hinta-alue
0,0919 € - 0,0804 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään napsautettava
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    None
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    30.0 mm
Pystysuora kortinohjain M3 1.6 mm 100.0 mm PA Harmaa

10113691

Hinta-alue
2,6668 € - 2,349 €

Varastotasot
209 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    100.0 mm
Pystysuora kortinohjain M3 1.6 mm 70.1 mm PA Harmaa

10113776

Hinta-alue
2,6668 € - 2,349 €

Varastotasot
766 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    70.1 mm
Pystysuora kortinohjain 1.8 mm 1.50 in PA Väritön

10311059

Hinta-alue
0,28 € - 0,252 €

Varastotasot
10349 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään napsautettava
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    None
  • Käypä paneelin paksuus
    1.8 mm
  • Korkeus
    38.1 mm
Pystysuora kortinohjain M3 1.6 mm 120.0 mm PA Harmaa

10113721

Hinta-alue
2,6668 € - 2,349 €

Varastotasot
2789 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    120.0 mm
Pystysuora kortinohjain M3 2.0 mm 105.0 mm PS Sininen

10113820

Hinta-alue
2,6668 € - 2,349 €

Varastotasot
902 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Käypä paneelin paksuus
    2.0 mm
  • Korkeus
    105.0 mm
Pystysuora kortinohjain M3 1.6 mm 135.0 mm PA Harmaa

10113707

Hinta-alue
2,6668 € - 2,349 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    135.0 mm
Pystysuora kortinohjain M3 1.6 mm 160.0 mm PA Harmaa

10113714

Hinta-alue
2,6668 € - 2,349 €

Varastotasot
38 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Käypä paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Korkeus
    160.0 mm