Valikko Haku

Suojukset vetoliuskalla

Varastossa

Suojukset vetoliuskalla on suunniteltu suojaamaan käyttökohteita saastumiselta ja vuodoilta. Vetoliuskamalli tarjoaa suuremman kosketuspinta-alan, mikä vaatii vähemmän puristusvoimaa asennuksen ja poistamisen aikana.

Liuskat ovat erityisen hyödyllisiä käyttökohteissa, joissa vaaditaan nopeaa poistamista mekaanisen prosessin aikana, ja siksi ne ovat suosittu valinta eri teollisuudenaloilla.

Käytettyjen materiaalien joustavuus mahdollistaa tiiviin istuvuuden käyttökohteissa, ja liuska tekee niistä olennaisen valinnan.

  • Suunniteltu suojaamaan epäpuhtauksilta ja vuodoilta.
  • Joustava muotoilu tarkoittaa, että se voi venyä hieman suurempiin mittoihin tiivistä istuvuutta varten.
  • Käytetään elintarviketeollisuudessa, teollisuuden käyttökohteissa ja varastoinnin käyttökohteissa.
Materiaali: EVA, PVC Väri: Keltainen, Musta, Punainen Sarjanumero: SR6110, SR1066

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
130 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Väri Materiaali Tyyppi Osta
0,3522 € - 0,4243 € 2800 Varastossa
15.9 mm
Punainen
PVC
2
0,3367 € - 0,6424 € 50800 Varastossa
15.3 mm
Punainen
PVC
2
0,0843 € - 0,1561 € 8250 Varastossa
11.1 mm
Punainen
PVC
2
0,268 € - 0,7632 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.4 mm
Punainen
PVC
2
0,2638 € - 0,333 € 13500 Varastossa
10.8 mm
Punainen
PVC
2
0,1459 € - 0,3536 € 5500 Varastossa
11.1 mm
Punainen
PVC
2
0,254 € - 0,6483 € 250 Varastossa
18.8 mm
Punainen
PVC
2
1,6418 € - 1,7181 € 455 Varastossa
44.5 mm
Musta
PVC
2
0,9696 € - 1,1434 € 700 Varastossa
38.1 mm
Musta
PVC
2
1,8102 € - 2,0894 € 2110 Varastossa
50.8 mm
Musta
PVC
2
0,4504 € - 1,1404 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.6 mm
Musta
PVC
2
0,1417 € - 0,333 € 134500 Varastossa
10.8 mm
Punainen
PVC
2
0,2975 € - 0,4155 € 529 Varastossa
17.4 mm
Musta
PVC
0,127 € - 0,2216 € 69500 Varastossa
9.7 mm
Punainen
PVC
2
0,1768 € - 0,3919 € 13630 Varastossa
8.7 mm
Punainen
PVC
2
0,2694 € - 0,3624 € 47950 Varastossa
20.0 mm
Punainen
PVC
2
0,268 € - 0,4096 € 4500 Varastossa
17.4 mm
Musta
PVC
1,4594 € - 1,7181 € 20755 Varastossa
44.5 mm
Musta
PVC
2
0,2975 € - 0,7632 € 4200 Varastossa
17.4 mm
Punainen
PVC
2
0,3255 € - 0,5068 € 7450 Varastossa
13.2 mm
Musta
PVC
2
  • / 7
Suojahattu kahvalla 15.9 mm 25.0 mm PVC Punainen

10020807

Hinta-alue
0,4243 € - 0,3522 €

Varastotasot
2800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.9 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 15.3 mm 25.0 mm PVC Punainen

10020791

Hinta-alue
0,6424 € - 0,3367 €

Varastotasot
50800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.3 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 11.1 mm 25.0 mm PVC Punainen

10020739

Hinta-alue
0,1561 € - 0,0843 €

Varastotasot
8250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.1 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 17.4 mm 13.0 mm PVC Punainen

10020814

Hinta-alue
0,7632 € - 0,268 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    17.4 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 10.8 mm 25.0 mm PVC Punainen

10020715

Hinta-alue
0,333 € - 0,2638 €

Varastotasot
13500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    10.8 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 11.1 mm 13.0 mm PVC Punainen

10020722

Hinta-alue
0,3536 € - 0,1459 €

Varastotasot
5500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.1 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 18.8 mm 13.0 mm PVC Punainen

10020838

Hinta-alue
0,6483 € - 0,254 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.8 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 44.5 mm 50.0 mm PVC Musta

10020296

Hinta-alue
1,7181 € - 1,6418 €

Varastotasot
455 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    44.5 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 38.1 mm 38.0 mm PVC Musta

10020265

Hinta-alue
1,1434 € - 0,9696 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    38.1 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 50.8 mm 50.0 mm PVC Musta

10020302

Hinta-alue
2,0894 € - 1,8102 €

Varastotasot
2110 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    50.8 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 20.6 mm 25.0 mm PVC Musta

10020142

Hinta-alue
1,1404 € - 0,4504 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    20.6 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 10.8 mm 13.0 mm PVC Punainen

10020708

Hinta-alue
0,333 € - 0,1417 €

Varastotasot
134500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    10.8 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 17.4 mm 25.0 mm PVC Musta

10020081

Hinta-alue
0,4155 € - 0,2975 €

Varastotasot
529 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    17.4 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Suojahattu kahvalla 9.7 mm 13.0 mm PVC Punainen

10020685

Hinta-alue
0,2216 € - 0,127 €

Varastotasot
69500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.7 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 8.7 mm 13.0 mm PVC Punainen

10020654

Hinta-alue
0,3919 € - 0,1768 €

Varastotasot
13630 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    8.7 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 20.0 mm 13.0 mm PVC Punainen

10020852

Hinta-alue
0,3624 € - 0,2694 €

Varastotasot
47950 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 17.4 mm 13.0 mm PVC Musta

10020074

Hinta-alue
0,4096 € - 0,268 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    17.4 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3923509000
Suojahattu kahvalla 44.5 mm 38.0 mm PVC Musta

10020289

Hinta-alue
1,7181 € - 1,4594 €

Varastotasot
20755 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    44.5 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 17.4 mm 25.0 mm PVC Punainen

10020821

Hinta-alue
0,7632 € - 0,2975 €

Varastotasot
4200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    17.4 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 13.2 mm 25.0 mm PVC Musta

10020005

Hinta-alue
0,5068 € - 0,3255 €

Varastotasot
7450 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.2 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2