Valikko Haku

Raka maskeringskåpor

Varastossa

Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.

Erinomainen ratkaisu erilaisten suojausprosessien alaisten osien suojaamiseen ja peittämiseen.Voidaan käyttää myös tulppana kierteisten ja kierteettömien reikien suojaamiseen.Käytetään suojaamaan tappeja, nastoja ja putken päitä. Materiaali: Silikonikumi, EPDM, Silikoni Väri: Väritön, Musta, Keltainen, Vaaleanpunainen, Vihreä, Sininen, Vaaleansininen, Oranssi, Vaaleanvihreä, Harmaa Sarjanumero: SR1052, SR1095

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
246 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus IH Väri Materiaali D Osta
0,5548 € - 0,578 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
Väritön
Silikoni
23.8 mm
700 Varastossa
30.0 mm
Musta
EPDM
7.7 mm
0,543 € - 0,6034 € 10 Varastossa
38.1 mm
Väritön
Silikonikumi
20.6 mm
0,3761 € - 0,4187 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
Väritön
Silikonikumi
20.6 mm
0,137 € - 0,1529 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
Väritön
Silikonikumi
7.1 mm
0,435 € - 0,4799 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
Väritön
Silikoni
15.9 mm
0,1557 € - 0,1655 € 37987 Varastossa
12.7 mm
Väritön
Silikoni
0.5 mm
0,4434 € - 0,4925 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
Musta
EPDM
9.5 mm
1,2686 € - 1,4173 € Kysy toimitusaikaa täältä
76.2 mm
Väritön
Silikoni
27.5 mm
1,4173 € - 1,5576 € 8 Varastossa
50.8 mm
Väritön
Silikoni
44.5 mm
0,3522 € - 0,3929 € 31292 Varastossa
25.4 mm
Musta
EPDM
7.1 mm
0,2946 € - 0,3269 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
Musta
EPDM
5.7 mm
0,2624 € - 0,2904 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
Musta
EPDM
3.5 mm
0,2048 € - 0,2147 € 25130 Varastossa
12.7 mm
Musta
EPDM
3.2 mm
0,4518 € - 0,5023 € 31 Varastossa
25.4 mm
Musta
EPDM
6.4 mm
0,2638 € - 0,2932 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
Musta
EPDM
4.4 mm
1,5296 € - 1,5997 € 1400 Varastossa
38.1 mm
Musta
EPDM
24.6 mm
1,8383 € - 1,9365 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
Musta
EPDM
38.1 mm
0,1032 € - 0,1147 € 40087 Varastossa
12.7 mm
Sininen
Silikoni
3.8 mm
0,1281 € - 0,1417 € 49480 Varastossa
19.1 mm
Vihreä
Silikoni
4.8 mm
  • / 13
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10607145

Hinta-alue
0,578 € - 0,5548 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    23.8 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M24
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Koko materiaali
    Silikoni
Cape 7.7 mm 30.0 mm EPDM Noir

10359716


Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.7 mm
  • IH
    30.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
Cape 20.6 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10242490

Hinta-alue
0,6034 € - 0,543 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22;7/8 in;1/2 in
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    UNF
Cape 20.6 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10449462

Hinta-alue
0,4187 € - 0,3761 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    20.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22;7/8 in;1/2 in
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    BSP
Cape 7.1 mm 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250396

Hinta-alue
0,1529 € - 0,137 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    7.1 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Koko materiaali
    Silikoni
Cape 15.9 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10242476

Hinta-alue
0,4799 € - 0,435 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    15.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8-14;M17
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250150

Hinta-alue
0,1655 € - 0,1557 €

Varastotasot
37987 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    0.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Cape 9.5 mm 12.7 mm EPDM Noir

10251072

Hinta-alue
0,4925 € - 0,4434 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    9.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10;1/8 in
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    BSP
Cape 27.5 mm 76.2 mm Silicone Naturel

10250631

Hinta-alue
1,4173 € - 1,2686 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    27.5 mm
  • IH
    76.2 mm
  • Koko materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Suurin lämpötila
    250 °C
Cape 44.5 mm 50.8 mm Silicone Naturel

10250662

Hinta-alue
1,5576 € - 1,4173 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    44.5 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/4-5
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Koko materiaali
    Silikoni
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10377871

Hinta-alue
0,3929 € - 0,3522 €

Varastotasot
31292 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16 in UNF
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
Cape 5.7 mm 38.1 mm EPDM Noir

10250952

Hinta-alue
0,3269 € - 0,2946 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    5.7 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
Cape 3.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250815

Hinta-alue
0,2904 € - 0,2624 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    3.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
  • Väri
    Musta
  • Suurin lämpötila
    180 °C
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10250785

Hinta-alue
0,2147 € - 0,2048 €

Varastotasot
25130 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    3.2 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
  • Väri
    Musta
  • Suurin lämpötila
    180 °C
Cape 6.4 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250990

Hinta-alue
0,5023 € - 0,4518 €

Varastotasot
31 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    6.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
  • Väri
    Musta
  • Suurin lämpötila
    180 °C
Cape 4.4 mm 38.1 mm EPDM Noir

10250891

Hinta-alue
0,2932 € - 0,2638 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    4.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
Cape 24.6 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251355

Hinta-alue
1,5997 € - 1,5296 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
  • Väri
    Musta
  • Suurin lämpötila
    180 °C
Cape 38.1 mm 25.4 mm EPDM Noir

10251430

Hinta-alue
1,9365 € - 1,8383 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    38.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M39;1-1/2 in
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10292808

Hinta-alue
0,1147 € - 0,1032 €

Varastotasot
40087 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    3.8 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Koko materiaali
    Silikoni
Cape 19.1 mm Caoutchouc silicone Vert

10292914

Hinta-alue
0,1417 € - 0,1281 €

Varastotasot
49480 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    4.8 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Koko materiaali
    Silikoni