Valikko Haku

Rampamutterit

Varastossa

A range of Insert Nuts with a cone-shaped design. Options include designs with and without a flange that features a hexagonal driver that is compatible with an M6 or M8 Hexagonal Key (Allen Key).

These nuts provide a strong and permanent thread into wood and wood-based products and applications. They screw easily into a panel, and the external thread ensures positive locking. The featured flange prevents the nut from penetrating too far into the panel.

  • Material: Zinc Alloy
  • Colour: Natural (Silver)

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
14 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Avainkoko Kierrekoko Tyyli Yhteensopiva kierteen halkaisija Osta
0,2315 € - 0,551 € 70380 Varastossa
8.0 mm
M8
Flanged
14.5 mm
10378076 0,2694 € - 0,7573 € 4400 Varastossa
8.0 mm
M8
Flanged
14.5 mm
0,127 € - 0,3094 € 1800 Varastossa
6.0 mm
M6
Flangeless
12.0 mm
0,117 € - 0,2622 € 57709 Varastossa
6.0 mm
M6
Flanged
11.5 mm
0,2315 € - 0,5216 € 5893 Varastossa
8.0 mm
M8
Flangeless
14.5 mm
0,3606 € - 0,8045 € 11061 Varastossa
8.0 mm
M8
Flangeless
14.5 mm
0,1782 € - 0,4155 € 6000 Varastossa
6.0 mm
M6
Flangeless
12.0 mm
0,2778 € - 0,6218 € 4309 Varastossa
8.0 mm
M8
Flanged
14.5 mm
0,2778 € - 0,6218 € 7600 Varastossa
6.0 mm
M6
Flanged
11.5 mm
0,1782 € - 0,4862 € 40750 Varastossa
6.0 mm
M6
Flanged
11.5 mm
10378038 0,1271 € - 0,3654 € 16800 Varastossa
6.0 mm
M6
Flanged
11.5 mm
0,117 € - 0,4833 € 5540 Varastossa
6.0 mm
M6
Flangeless
12.0 mm
0,2778 € - 0,2778 € 5610 Varastossa
8.0 mm
M8
Flangeless
14.5 mm
0,3606 € - 0,8045 € 18830 Varastossa
8.0 mm
M8
Flanged
14.5 mm
Suojamutterit M8 13.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Sinkkiseos

10378069

Hinta-alue
0,551 € - 0,2315 €

Varastotasot
70380 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva kierteen halkaisija
    14.5 mm
  • Kokonaispituus
    13.0 mm
  • Akselin halkaisija
    11.0 mm
  • Avainkoko
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
Suojamutterit M8 18.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Sinkkiseos

10378076

Hinta-alue
0,7573 € - 0,2694 €

Varastotasot
4400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva kierteen halkaisija
    14.5 mm
  • Kokonaispituus
    18.0 mm
  • Akselin halkaisija
    11.0 mm
  • Avainkoko
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
Suojamutterit M6 13.0 mm (L) 7.5 mm (DIA) Sinkkiseos

10378113

Hinta-alue
0,3094 € - 0,127 €

Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva kierteen halkaisija
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    13.0 mm
  • Akselin halkaisija
    7.5 mm
  • Avainkoko
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
Sinkkiseos M6 Kuusikulmainen kanta N/A

10378021

Hinta-alue
0,2622 € - 0,117 €

Varastotasot
57709 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva kierteen halkaisija
    11.5 mm
  • Kokonaispituus
    10.0 mm
  • Akselin halkaisija
    8.0 mm
  • Avainkoko
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
Suojamutterit M8 13.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Sinkkiseos

10378137

Hinta-alue
0,5216 € - 0,2315 €

Varastotasot
5893 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva kierteen halkaisija
    14.5 mm
  • Kokonaispituus
    13.0 mm
  • Akselin halkaisija
    11.0 mm
  • Avainkoko
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
Suojamutterit M8 25.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Sinkkiseos

10378151

Hinta-alue
0,8045 € - 0,3606 €

Varastotasot
11061 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva kierteen halkaisija
    14.5 mm
  • Kokonaispituus
    25.0 mm
  • Akselin halkaisija
    11.0 mm
  • Avainkoko
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
Suojamutterit M6 20.0 mm (L) 7.5 mm (DIA) Sinkkiseos

10378120

Hinta-alue
0,4155 € - 0,1782 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva kierteen halkaisija
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.0 mm
  • Akselin halkaisija
    7.5 mm
  • Avainkoko
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
Suojamutterit M8 20.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Sinkkiseos

10378083

Hinta-alue
0,6218 € - 0,2778 €

Varastotasot
4309 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva kierteen halkaisija
    14.5 mm
  • Kokonaispituus
    20.0 mm
  • Akselin halkaisija
    11.0 mm
  • Avainkoko
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
Suojamutterit M6 25.0 mm (L) 8.0 mm (DIA) Sinkkiseos

10378052

Hinta-alue
0,6218 € - 0,2778 €

Varastotasot
7600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva kierteen halkaisija
    11.5 mm
  • Kokonaispituus
    25.0 mm
  • Akselin halkaisija
    8.0 mm
  • Avainkoko
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
Suojamutterit M6 20.0 mm (L) 8.0 mm (DIA) Sinkkiseos

10378045

Hinta-alue
0,4862 € - 0,1782 €

Varastotasot
40750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva kierteen halkaisija
    11.5 mm
  • Kokonaispituus
    20.0 mm
  • Akselin halkaisija
    8.0 mm
  • Avainkoko
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
Suojamutterit M6 13.0 mm (L) 8.0 mm (DIA) Sinkkiseos

10378038

Hinta-alue
0,3654 € - 0,1271 €

Varastotasot
16800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva kierteen halkaisija
    11.5 mm
  • Kokonaispituus
    13.0 mm
  • Akselin halkaisija
    8.0 mm
  • Avainkoko
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
Suojamutterit M6 10.0 mm (L) 7.5 mm (DIA) Sinkkiseos

10378106

Hinta-alue
0,4833 € - 0,117 €

Varastotasot
5540 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva kierteen halkaisija
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    10.0 mm
  • Akselin halkaisija
    7.5 mm
  • Avainkoko
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
Suojamutterit M8 20.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Sinkkiseos

10378144

Hinta-alue
0,2778 € - 0,2778 €

Varastotasot
5610 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva kierteen halkaisija
    14.5 mm
  • Kokonaispituus
    20.0 mm
  • Akselin halkaisija
    11.0 mm
  • Avainkoko
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
Suojamutterit M8 25.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Sinkkiseos

10378090

Hinta-alue
0,8045 € - 0,3606 €

Varastotasot
18830 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva kierteen halkaisija
    14.5 mm
  • Kokonaispituus
    25.0 mm
  • Akselin halkaisija
    11.0 mm
  • Avainkoko
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M8