Valikko Haku

Raskaan kaluston tankopäät - naaras

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Tämä vaativan käytön naarastangot yhdistävät kaksi tankoa, kaapelia tai muuta osaa, ja niiden päässä on integraalinen pallomainen sileä laakeri. Niissä on naaraskierrekotelo ja sisäänrakennettu pallomainen sileä laakeri. Kuulamainen sileä laakeri tukee sekä säteittäistä että aksiaalista kuormaa. Se sallii kulman kohdistuseron, tehden siitä ihanteellisen käyttökohteisiin, joissa tarvitaan joustavuutta ja kuormankantokykyjä.

Tankopään kuulaa tukee muovinen laakerikuori, joka on valmistettu lasikuitutäytteisestä nailon-/teflonkomposiitista. Tämän mallin tangon pää on huoltovapaa. Sileän laakerin tankopäissä on minimaalinen alun liikkeen kitka eikä miltei lainkaan välystä. Muovikoostumuksen lisäetu on se, että se voi absorboida monia vieraita hiukkasia vähentäen näin ollen vahingoittumisia.

Se tarjoaa pitkäkestoisen viimeistelyn, joka kestää korroosiota ja kulumista. Naaraskierteinen kotelo tekee vastaavaan komponenttiin liittämisestä helppoa. Voi kestää lämpötiloja välillä -30 C... +60 C säilyttäen samalla kuormituskapasiteetin. Korkeammat lämpötilat vähentävät kuormituskapasiteettia. Sitä käytetään ohjausjärjestelmissä, jousitusjärjestelmissä ja liitännöissä autoteollisuuden, rakennusalan ja muun teollisuuden automaation käyttösovelluksissa.

  • Naaraskierteinen kotelo tekee vastaavaan komponenttiin liittämisestä helppoa.
  • Tarjoaa pitkäkestoisen viimeistelyn, joka kestää korroosiota ja kulumista
  • Voi lisäksi kestää lämpötiloja välillä -30 C... +60 C säilyttäen samalla kuormituskapasiteetin.
Materiaali: Ruostumaton teräs, Teräs Sarjanumero: SRR3566, SRR3551

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
68 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Thread hand d4 l1 d2 d1 d3 l2 Osta
19,49 € - 24,36 € Kysy toimitusaikaa täältä
Left Hand
18.0
27.0
M5
5.0
11.11
10.0
65,56 € - 81,95 € Kysy toimitusaikaa täältä
Right Hand
50.0
77.0
M20x1.5
20.0
34.92
33.0
37,83 € - 47,29 € Kysy toimitusaikaa täältä
Left Hand
28.0
57.0
M10
10.0
19.05
20.0
178,43 € - 223,04 € Kysy toimitusaikaa täältä
Left Hand
60.0
124.0
M24x2.0
25.0
42.85
42.0
173,29 € - 216,61 € Kysy toimitusaikaa täältä
Left Hand
54.0
111.0
M22x1.5
22.0
38.0
37.0
241,42 € - 301,77 € Kysy toimitusaikaa täältä
Left Hand
70.0
145.0
M30x2.0
30.0
50.8
51.0
37,83 € - 47,29 € Kysy toimitusaikaa täältä
Left Hand
28.0
57.0
M10x1.25
10.0
19.05
20.0
48,38 € - 60,47 € Kysy toimitusaikaa täältä
Left Hand
32.0
66.0
M12
12.0
22.22
22.0
34,64 € - 43,30 € Kysy toimitusaikaa täältä
Left Hand
24.0
48.0
M8
8.0
15.87
16.0
23,66 € - 29,57 € Kysy toimitusaikaa täältä
Right Hand
28.0
43.0
M10x1.25
10.0
19.05
20.0
87,18 € - 108,98 € Kysy toimitusaikaa täältä
Right Hand
54.0
84.0
M22x1.5
22.0
38.10
37.0
96,66 € - 120,82 € Kysy toimitusaikaa täältä
Right Hand
60.0
94.0
M24x2.0
25.0
42.85
42.0
102,94 € - 128,68 € Kysy toimitusaikaa täältä
Left Hand
46.0
94.0
M18x1.5
18.0
31.75
32.0
31,54 € - 39,43 € Kysy toimitusaikaa täältä
Left Hand
18.0
36.0
M5
5.0
11.11
10.0
16,80 € - 21,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
Left Hand
18.0
27.0
M4
5.0
11.11
10.0
23,66 € - 29,57 € Kysy toimitusaikaa täältä
Right Hand
28.0
43.0
M10
10.0
19.05
20.0
31,54 € - 39,43 € Kysy toimitusaikaa täältä
Left Hand
20.0
40.0
M6
6.0
12.7
12.0
48,38 € - 60,47 € Kysy toimitusaikaa täältä
Left Hand
32.0
66.0
M12x1.25
12.0
22.22
22.0
78,77 € - 98,46 € Kysy toimitusaikaa täältä
Left Hand
42.0
85.0
M16x1.5
16.0
28.57
28.0
57,77 € - 72,21 € Kysy toimitusaikaa täältä
Right Hand
36.0
75.0
M14
14.0
25.4
25.0
  • / 4
Raskaan kaluston tankopää 5.0 27.0 M5 Teräs

20264031

Hinta-alue
24,36 € - 19,49 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    5.0
  • l1
    27.0
  • d2
    M5
  • d3
    11.11
Raskaan kaluston tankopää 20.0 77.0 M20x1.5 Teräs

20264314

Hinta-alue
81,95 € - 65,56 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    20.0
  • l1
    77.0
  • d2
    M20x1.5
  • d3
    34.92
Raskaan kaluston tankopää 10.0 57.0 M10 Ruostumaton teräs

20264765

Hinta-alue
47,29 € - 37,83 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    57.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Raskaan kaluston tankopää 25.0 124.0 M24x2.0 Ruostumaton teräs

20264864

Hinta-alue
223,04 € - 178,43 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    25.0
  • l1
    124.0
  • d2
    M24x2.0
  • d3
    42.85
Raskaan kaluston tankopää 22.0 111.0 M22x1.5 Ruostumaton teräs

20264857

Hinta-alue
216,61 € - 173,29 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    22.0
  • l1
    111.0
  • d2
    M22x1.5
  • d3
    38.0
Raskaan kaluston tankopää 30.0 145.0 M30x2.0 Ruostumaton teräs

20264871

Hinta-alue
301,77 € - 241,42 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    30.0
  • l1
    145.0
  • d2
    M30x2.0
  • d3
    50.8
Raskaan kaluston tankopää 10.0 57.0 M10x1.25 Ruostumaton teräs

20264772

Hinta-alue
47,29 € - 37,83 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    57.0
  • d2
    M10x1.25
  • d3
    19.05
Raskaan kaluston tankopää 12.0 66.0 M12 Ruostumaton teräs

20264789

Hinta-alue
60,47 € - 48,38 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    66.0
  • d2
    M12
  • d3
    22.22
Raskaan kaluston tankopää 8.0 48.0 M8 Ruostumaton teräs

20264758

Hinta-alue
43,30 € - 34,64 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1
    48.0
  • d2
    M8
  • d3
    15.87
Raskaan kaluston tankopää 10.0 43.0 M10x1.25 Teräs

20264246

Hinta-alue
29,57 € - 23,66 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    43.0
  • d2
    M10x1.25
  • d3
    19.05
Raskaan kaluston tankopää 22.0 84.0 M22x1.5 Teräs

20264321

Hinta-alue
108,98 € - 87,18 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    22.0
  • l1
    84.0
  • d2
    M22x1.5
  • d3
    38.10
Raskaan kaluston tankopää 25.0 94.0 M24x2.0 Teräs

20264338

Hinta-alue
120,82 € - 96,66 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    25.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M24x2.0
  • d3
    42.85
Raskaan kaluston tankopää 18.0 94.0 M18x1.5 Ruostumaton teräs

20264833

Hinta-alue
128,68 € - 102,94 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    18.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M18x1.5
  • d3
    31.75
Raskaan kaluston tankopää 5.0 36.0 M5 Ruostumaton teräs

20264734

Hinta-alue
39,43 € - 31,54 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    5.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M5
  • d3
    11.11
Raskaan kaluston tankopää 5.0 27.0 M4 Teräs

20264024

Hinta-alue
21,00 € - 16,80 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    5.0
  • l1
    27.0
  • d2
    M4
  • d3
    11.11
Raskaan kaluston tankopää 10.0 43.0 M10 Teräs

20264239

Hinta-alue
29,57 € - 23,66 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    43.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Raskaan kaluston tankopää 6.0 40.0 M6 Ruostumaton teräs

20264741

Hinta-alue
39,43 € - 31,54 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    6.0
  • l1
    40.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.7
Raskaan kaluston tankopää 12.0 66.0 M12x1.25 Ruostumaton teräs

20264796

Hinta-alue
60,47 € - 48,38 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    66.0
  • d2
    M12x1.25
  • d3
    22.22
Raskaan kaluston tankopää 16.0 85.0 M16x1.5 Ruostumaton teräs

20264826

Hinta-alue
98,46 € - 78,77 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1
    85.0
  • d2
    M16x1.5
  • d3
    28.57
Raskaan kaluston tankopää 14.0 75.0 M14 Ruostumaton teräs

20264963

Hinta-alue
72,21 € - 57,77 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    14.0
  • l1
    75.0
  • d2
    M14
  • d3
    25.4