Valikko Haku

Rasvanipan tulpat

Varastossa

Rasvanipan suojahatut on suunniteltu suojaamaan rasvanippoja pölyltä, kosteudelta, lialta ja muilta epäpuhtauksilta. Valikoimassamme on suojia, joisaa on liuskaa tai ilman liuskaa, mikä helpottaa niiden poistamista. Suojuksissa on valittavissa pyällettyjä tai ei-pyällettyjä päitä helppoa tarttumista varten. Näitä rasvanipan suojahattuja voidaan käyttää myös visuaalisena indikaattorina siitä, onko liitin voideltu.

Nämä ovat edullinen ratkaisu, joka on nopea ja helppo asentaa ja poistaa.

Käytetään nesteensiirtokohteissa, joissa on rasvanippoja.

  • Suunniteltu suojaamaan pölyltä, kosteudelta, lialta ja muilta epäpuhtauksilta.
  • Nopea ja helppo asentaa ja irrottaa.
  • Soveltuu käytettäväksi koneissa, laitteistoissa, ajoneuvoissa tai missä tahansa käyttökohteissa, joissa käytetään rasvanippoja.
Materiaali: TPE, LDPE Väri: Musta, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SRPITPE, SRPI, SR1019

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
7 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali D Tyyppi Osta
0,0798 € - 0,1266 € 25250 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
6.02 mm
5
0,0798 € - 0,1266 € 154500 Varastossa
Punainen
LDPE - PIR
6.0 mm
3
10105375 0,0549 € - 0,102 € 8000 Varastossa
Punainen
LDPE - PIR
6.3 mm
4
0,0265 € - 0,0413 € 5097 Varastossa
Musta
TPE
6.0 mm
1
0,0253 € - 0,0394 € 99 Varastossa
Musta
TPE
6.0 mm
2
0,0222 € - 0,0345 € 14599 Varastossa
Punainen
LDPE
6.0 mm
2
0,0212 € - 0,033 € 21000 Varastossa
Punainen
LDPE
6.0 mm
1
Rasvanipan tulppa 6.02 mm LDPE - PIR Keltainen

10119334

Hinta-alue
0,1266 € - 0,0798 €

Varastotasot
25250 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    6.02 mm
  • Hihnan pituus
    30.0 mm
  • Liuskan pituus
    30.0 mm
  • Aluslevyn reiän halkaisija
    6.0 mm
  • Väri
    Keltainen
Rasvanipan tulppa 6.0 mm LDPE - PIR Punainen

10066010

Hinta-alue
0,1266 € - 0,0798 €

Varastotasot
154500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    6.0 mm
  • Hihnan pituus
    29.5 mm
  • Liuskan pituus
    30.0 mm
  • Aluslevyn reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Väri
    Punainen
Rasvanipan tulppa 6.3 mm LDPE - PIR Punainen

10105375

Hinta-alue
0,102 € - 0,0549 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    6.3 mm
  • Hihnan pituus
    11.6 mm
  • Liuskan pituus
    11.6 mm
  • Aluslevyn reiän halkaisija
    6.2 mm
  • Väri
    Punainen
Rasvanipan tulppa 6.0 mm TPE Musta

20571528

Hinta-alue
0,0413 € - 0,0265 €

Varastotasot
5097 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri (SEBS)
  • Tyyppi
    1
  • Tullinimike
    3923509000
Rasvanipan tulppa 6.0 mm TPE Musta

20571511

Hinta-alue
0,0394 € - 0,0253 €

Varastotasot
99 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri (SEBS)
  • Tyyppi
    2
  • Tullinimike
    3923509000
Rasvanipan tulppa 6.0 mm LDPE Punainen

20571498

Hinta-alue
0,0345 € - 0,0222 €

Varastotasot
14599 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    6.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tyyppi
    2
  • Tullinimike
    3923509000
Rasvanipan tulppa 6.0 mm LDPE Punainen

20571504

Hinta-alue
0,033 € - 0,0212 €

Varastotasot
21000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    6.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tyyppi
    1
  • Tullinimike
    3923509000