Valikko Haku

Rektangulära rörpluggar

Varastossa

Suorakulmaiset sisäkkeet ja liu´ut soveltuvat ihanteellisesti suosituimpiin suorakulmaisten putkien kokoihin. Putken päähän asetettuina ne tarjoavat siistin ja puhtaan vaikutelman valmiiseen käyttökohteeseen.

Rihlattu muoto helppoa asennusta ja hyvää istuvuutta varten. Nämä suojat tarjoavat pinnan suojausta ja estävät lian ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn putken tai letkun sisäosiin.

Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon maksimoimiseen sekä huipputason istuvuuden takaamiseksi käyttökohteeseesi. Laaja valikoimamme sisältää monia eri koko- ja värivaihtoehtoja.

  • Soveltuvat ihanteellisesti suorakulmioputkien ja -letkujen suosituimpiin kokoihin ja mittoihin.
  • Tarjoaa puhtaan ja siistin ulkomuodon.
  • Tarjoaa pinnan suojausta ja estää lian ja muiden saastuttavien aineiden sisäänpääsyn.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Hopea, Ruskea, Sininen, Vihreä, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SRANR, SR1550

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
350 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus B T2 Väri A Materiaali T1 Tyyppi Osta
6,329 € - 7,8586 € Kysy toimitusaikaa täältä
80 mm
1.5 mm
Musta
120.0 mm
PE
2.0 mm
1
1,3177 € - 2,6523 € 4635 Varastossa
100.0 mm
2.0 mm
Harmaa
100.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,2629 € - 0,5521 € 900 Varastossa
45.0 mm
1.5 mm
Musta
45.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,3424 € - 0,5557 € 818 Varastossa
25.0 mm
1.0 mm
Valkoinen
40.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,376 € - 0,7896 € 9300 Varastossa
80.0 mm
1.0 mm
Musta
80.0 mm
LDPE
2.0 mm
0,5722 € - 1,2016 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
1.0 mm
Musta
70.0 mm
LDPE
2.0 mm
0,1525 € - 0,3261 € 18800 Varastossa
30.0 mm
1.5 mm
Musta
30.0 mm
LDPE
2.0 mm
0,1907 € - 0,4006 € 825 Varastossa
20.0 mm
1.0 mm
Musta
20.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,8784 € - 2,568 € 509 Varastossa
30.0 mm
1.0 mm
Musta
80.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,3831 € - 0,6216 € 2098 Varastossa
30.0 mm
1.0 mm
Valkoinen
40.0 mm
PE
3.0 mm
1
7,1801 € - 27,3526 € 2803 Varastossa
100.0 mm
3.0 mm
Musta
150.0 mm
LDPE
8.0 mm
0,1444 € - 0,3089 € 2400 Varastossa
35.0 mm
1.0 mm
Musta
35.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,0573 € - 0,1204 € 4000 Varastossa
30.0 mm
0.8 mm
Musta
30.0 mm
LDPE
2.0 mm
0,8139 € - 2,3856 € 424 Varastossa
30.0 mm
1.5 mm
Musta
100.0 mm
PE
3.5 mm
1
1,5857 € - 4,8134 € 678 Varastossa
40.0 mm
3.0 mm
Musta
120.0 mm
PE
5.0 mm
1
1,5395 € - 4,6732 € 177 Varastossa
50.0 mm
2.0 mm
Harmaa
90.0 mm
PE
4.5 mm
1
11,5808 € - 13,1749 € 190 Varastossa
100.0 mm
3.0 mm
Valkoinen
150.0 mm
LDPE
8.0 mm
0,8529 € - 2,4932 € 2 Varastossa
30.0 mm
1.0 mm
Harmaa
80.0 mm
PE
2.5 mm
1
2,1118 € - 5,1228 € 815 Varastossa
70.0 mm
3.0 mm
Musta
90.0 mm
PE
5.5 mm
1
1,5395 € - 4,6459 € 1242 Varastossa
60.0 mm
2.5 mm
Valkoinen
100.0 mm
PE
4.5 mm
1
  • / 18
Suorakulma Putken päätytulppa 2.0 mm 1.5 mm Musta PE

10364215

Hinta-alue
7,8586 € - 6,329 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    120.0 mm
  • B
    80 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 100.0 mm 100.0 mm 2.0 mm 3.0 mm Harmaa LDPE - PIR

10120668

Hinta-alue
2,6523 € - 1,3177 €

Varastotasot
4635 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    100.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h1
    24.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Putken päätytulppa 45.0 mm 45.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Musta PE

10287279

Hinta-alue
0,5521 € - 0,2629 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    45.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Valkoinen PE

10327098

Hinta-alue
0,5557 € - 0,3424 €

Varastotasot
818 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Putken päätytulppa 80.0 mm 80.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Musta LDPE

10287330

Hinta-alue
0,7896 € - 0,376 €

Varastotasot
9300 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    80.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Putken päätytulppa 70.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Musta LDPE

10287293

Hinta-alue
1,2016 € - 0,5722 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    70.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Putken päätytulppa 30.0 mm 30.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Musta LDPE

10287255

Hinta-alue
0,3261 € - 0,1525 €

Varastotasot
18800 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    30.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 20.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Musta PE

10287217

Hinta-alue
0,4006 € - 0,1907 €

Varastotasot
825 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 80.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Musta PE

10327180

Hinta-alue
2,568 € - 0,8784 €

Varastotasot
509 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    80.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 40.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Valkoinen PE

10327128

Hinta-alue
0,6216 € - 0,3831 €

Varastotasot
2098 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    40.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 150.0 mm 100.0 mm 3.0 mm 8.0 mm Musta LDPE

10287132

Hinta-alue
27,3526 € - 7,1801 €

Varastotasot
2803 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    150.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    8.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Putken päätytulppa 35.0 mm 35.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Musta PE

10396520

Hinta-alue
0,3089 € - 0,1444 €

Varastotasot
2400 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    35.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Putken päätytulppa 30.0 mm 30.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Musta LDPE

10287248

Hinta-alue
0,1204 € - 0,0573 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    30.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Suorakulmainen putken sisäke 100.0 mm 30.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Musta PE

10327234

Hinta-alue
2,3856 € - 0,8139 €

Varastotasot
424 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    100.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 120.0 mm 40.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Musta PE

10327272

Hinta-alue
4,8134 € - 1,5857 €

Varastotasot
678 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    120.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 90.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Harmaa PE

10327203

Hinta-alue
4,6732 € - 1,5395 €

Varastotasot
177 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    90.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    2.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 150.0 mm 100.0 mm 3.0 mm 8.0 mm Valkoinen LDPE

10182642

Hinta-alue
13,1749 € - 11,5808 €

Varastotasot
190 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    150.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    8.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 80.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Harmaa PE

10182246

Hinta-alue
2,4932 € - 0,8529 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    80.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 90.0 mm 70.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Musta PE

10182321

Hinta-alue
5,1228 € - 2,1118 €

Varastotasot
815 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    90.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 100.0 mm 60.0 mm 2.5 mm 4.5 mm Valkoinen PE

10182406

Hinta-alue
4,6459 € - 1,5395 €

Varastotasot
1242 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    100.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    2.5 mm