Suorakulmaiset sisäkkeet ja liu´ut soveltuvat ihanteellisesti suosituimpiin suorakulmaisten putkien kokoihin. Putken päähän asetettuina ne tarjoavat siistin ja puhtaan vaikutelman valmiiseen käyttökohteeseen.
Rihlattu muoto helppoa asennusta ja hyvää istuvuutta varten. Nämä suojat tarjoavat pinnan suojausta ja estävät lian ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn putken tai letkun sisäosiin.
Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon maksimoimiseen sekä huipputason istuvuuden takaamiseksi käyttökohteeseesi. Laaja valikoimamme sisältää monia eri koko- ja värivaihtoehtoja.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Hopea, Ruskea, Sininen, Vihreä, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SRANR, SR1550
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | B | T2 | Väri | A | Materiaali | T1 | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5551 € - 4,7054 € | 298 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Valkoinen
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 6,3536 € - 7,8955 € | 125 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Valkoinen
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 6,3536 € - 7,8955 € | 232 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Harmaa
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,8321 € - 2,4324 € | 2 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Harmaa
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 6,6195 € - 8,2278 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.937 in
100.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Valkoinen
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 0,3668 € - 0,7704 € | 4500 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,5795 € - 1,217 € | 6163 Varastossa |
2.756 in
70.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,9198 € - 1,9316 € | 2440 Varastossa |
3.543 in
90.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Musta
|
3.543 in
90.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 1,2973 € - 2,7243 € | 13130 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Musta
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 0,0922 € - 0,1937 € | 15100 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,8693 € - 1,03 € | 10800 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,2631 € - 0,4785 € | 2000 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Harmaa
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,6154 € - 1,2924 € | 200 Varastossa |
2.756 in
70.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1861 € - 0,3909 € | 1016 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 4,4794 € - 9,4069 € | 17372 Varastossa |
4.724 in
120.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Musta
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 0,9291 € - 1,9511 € | 1719 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Musta
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,5817 € - 3,3217 € | 7170 Varastossa |
4.724 in
120.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Musta
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 1,547 € - 4,696 € | 748 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Musta
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 11,6373 € - 13,2392 € | 2052 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Musta
|
5.906 in
150.0 mm
|
PE
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,1883 € - 2,6149 € | 6 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa