Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Edge Protectors are designed to protect plastic strapping and exposed corners, and helps to enhance stacking strength. Absorb shocks and distributes force evenly, ensuring better protection.
Käytetään suojaamaan muovisia hihnoja ja paljaita kulmia.Toimivat puskurina, joka vaimentaa iskuja ja jakaa voiman tasaisesti niiden pituudelle.Käytetään yleisesti teollisissa, kaupallisissa ja elektronisissa ymräristöissä. Materiaali: LDPE, LLDPE, PP, HDPE, PVC, EPDM;PVC Väri: Musta, Väritön, Valkoinen, Harmaa Sarjanumero: SR1042, SR1177, SR5558
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | W | W2 | SW | Väri | Materiaali | h | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1369 € - 0,2767 € | 2754 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Musta
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
| 0,5318 € - 0,5318 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.571 in
65.3 mm
|
1.819 in
46.2 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Väritön
|
LDPE - PIR
|
1.819 in
46.2 mm
|
4
|
||
| 0,2792 € - 0,2792 € | 1850 Varastossa |
1.717 in
43.6 mm
|
1.72 in
43.7 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Musta
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
3
|
||
| 0,1627 € - 0,1698 € | 2490 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Musta
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
||
| 0,2624 € - 0,2736 € | 319 Varastossa |
5.315 in
135.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
Musta
|
HDPE
|
|
5
|
||
| 0,1369 € - 0,226 € | 12600 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Musta
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 0,2792 € - 0,2792 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.717 in
43.6 mm
|
1.72 in
43.7 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Väritön
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
3
|
||
| 0,1459 € - 0,2696 € | 8500 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Musta
|
LDPE - PIR
|
1.575 in
40.0 mm
|
3
|
||
| 0,1459 € - 0,2634 € | 11730 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Musta
|
LDPE - PIR
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
||
| 0,1866 € - 0,4744 € | 3400 Varastossa |
1.744 in
44.3 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Väritön
|
LDPE - PIR
|
1.063 in
27.0 mm
|
3
|
||
| 0,1147 € - 0,1423 € | 4114 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Musta
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 0,289 € - 0,9224 € | 174579 Varastossa |
1.906 in
48.4 mm
|
2.547 in
64.7 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
Väritön
|
LDPE - PIR
|
1.803 in
45.8 mm
|
1
|
||
| 0,1147 € - 0,1467 € | 2600 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Musta
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
| 5,1081 € - 6,3851 € | 24 Varastossa |
5.906 in
150.0 mm
|
6.969 in
177.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Musta
|
PP
|
5.315 in
135.0 mm
|
2
|
||
| 1,8383 € - 2,3014 € | 102 Varastossa |
5.315 in
135.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Musta
|
PP
|
3.543 in
90.0 mm
|
1
|
||
| 1,8383 € - 2,3014 € | 176 Varastossa |
5.315 in
135.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Musta
|
PP
|
3.543 in
90.0 mm
|
1
|
||
| 0,1866 € - 0,269 € | 2600 Varastossa |
1.744 in
44.3 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Musta
|
LDPE - PIR
|
1.063 in
27.0 mm
|
3
|
||
| 1,5577 € - 1,9506 € | 182 Varastossa |
5.118 in
130.0 mm
|
3.465 in
88.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Musta
|
PP
|
3.465 in
88.0 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa