Valikko Haku

Reunasuojat

Varastossa

Reunasuojat voidaan leikata halutun pituisiksi ja asettaa paneelin aukon tai paneelin reunojen ympärille. Saatavilla on erilaisia pakkausvaihtoehtoja ja materiaaleja.

Sarjanumero: SR1712

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
81 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Suurin yhteensopiva paneelin paksuus Kokonaisleveys Osta
130,752 € - 130,752 € 32 Varastossa
194,9503 € - 194,9503 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,6699 € - 0,6699 € 5421 Varastossa
4.4 mm
3,6434 € - 3,6434 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.2 mm
122,4376 € - 122,4376 € 15 Varastossa
139,8209 € - 139,8209 € Kysy toimitusaikaa täältä
288,5382 € - 288,5382 € 40 Varastossa
313,0403 € - 313,0403 € Kysy toimitusaikaa täältä
270,2758 € - 270,2758 € Kysy toimitusaikaa täältä
408,5663 € - 408,5663 € 136 Varastossa
6.74 mm
2,4461 € - 2,6907 € 1170 Varastossa
4.4 mm
3,1413 € - 3,1413 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.4 mm
2,6392 € - 2,8967 € 240 Varastossa
6.4 mm
5,8193 € - 5,8193 € 240 Varastossa
6.1 mm
2,4461 € - 2,6907 € 480 Varastossa
5.0 mm
97,227 € - 97,227 € 1 Varastossa
5,2914 € - 5,2914 € 330 Varastossa
6.4 mm
2,2272 € - 2,4461 € 60 Varastossa
4.4 mm
169,1252 € - 169,1252 € Kysy toimitusaikaa täältä
105,8811 € - 105,8811 € Kysy toimitusaikaa täältä
  • / 5
Liimapohjainen läpivientiliuska 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

10163313

Hinta-alue
130,752 € - 130,752 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Rullan pituus
    30.0 m
Liimapohjainen läpivientiliuska 2.7 mm 4.2 mm 4.8 mm Nailon 6

10172032

Hinta-alue
194,9503 € - 194,9503 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Läpivientiliuska 3.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10160671

Hinta-alue
0,6699 € - 0,6699 €

Varastotasot
5421 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reunasuojan korkeus
    2.5 mm
  • Sisäleveys
    2.3 mm
  • Kokonaispituus
    320.5 mm
  • Kokonaisleveys
    4.4 mm
Läpivientiliuska 4.8 mm PE Väritön

10021729

Hinta-alue
3,6434 € - 3,6434 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    1
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Kokonaispituus
    7.2 mm
  • Kokonaisleveys
    7.2 mm
Liimapohjainen läpivientiliuska 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Nailon 6

10161838

Hinta-alue
122,4376 € - 122,4376 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    2.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Liimapohjainen läpivientiliuska 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

10163320

Hinta-alue
139,8209 € - 139,8209 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Rullan pituus
    30.0 m
Liimapohjainen läpivientiliuska 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Nailon 6

10172001

Hinta-alue
288,5382 € - 288,5382 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    2.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Liimapohjainen läpivientiliuska 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Nailon 6

10172025

Hinta-alue
313,0403 € - 313,0403 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    2.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Läpivientiliuska 11.1 mm PS Valkoinen

10152744

Hinta-alue
270,2758 € - 270,2758 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    1
  • Sisäleveys
    1.3 mm
  • Kokonaispituus
    1.2 m
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Läpivientiliuska 12.7 mm TPE Musta

10165973

Hinta-alue
408,5663 € - 408,5663 €

Varastotasot
136 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reunasuojan korkeus
    9.53 mm
  • Kokonaisleveys
    6.74 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Rullan pituus
    30.0 m
Läpivientiliuska 4.4 mm PE Väritön

10026625

Hinta-alue
2,6907 € - 2,4461 €

Varastotasot
1170 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    2
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Kokonaispituus
    4.4 mm
  • Kokonaisleveys
    4.4 mm
Läpivientiliuska 3.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10026533

Hinta-alue
3,1413 € - 3,1413 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    2
  • Reunasuojan korkeus
    2.4 mm
  • Kokonaispituus
    2.4 mm
  • Kokonaisleveys
    2.4 mm
Läpivientiliuska 4.8 mm PE Väritön

10021712

Hinta-alue
2,8967 € - 2,6392 €

Varastotasot
240 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    1
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Kokonaispituus
    6.4 mm
  • Kokonaisleveys
    6.4 mm
Läpivientiliuska 4.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10026571

Hinta-alue
5,8193 € - 5,8193 €

Varastotasot
240 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    2
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Kokonaispituus
    6.1 mm
  • Kokonaisleveys
    6.1 mm
Läpivientiliuska 4.4 mm PE Väritön

10026618

Hinta-alue
2,6907 € - 2,4461 €

Varastotasot
480 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    2
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Kokonaispituus
    5.0 mm
  • Kokonaisleveys
    5.0 mm
Liimapohjainen läpivientiliuska 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

10163276

Hinta-alue
97,227 € - 97,227 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    2.8 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Rullan pituus
    30.0 m
Läpivientiliuska 4.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10026564

Hinta-alue
5,2914 € - 5,2914 €

Varastotasot
330 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    2
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Kokonaispituus
    6.4 mm
  • Kokonaisleveys
    6.4 mm
Läpivientiliuska 4.4 mm PE Väritön

10021705

Hinta-alue
2,4461 € - 2,2272 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    1
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Kokonaispituus
    4.4 mm
  • Kokonaisleveys
    4.4 mm
Liimapohjainen läpivientiliuska 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm Nailon 6

10172018

Hinta-alue
169,1252 € - 169,1252 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    2.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Liimapohjainen läpivientiliuska 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

10172124

Hinta-alue
105,8811 € - 105,8811 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reunasuojan korkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Rullan pituus
    30.0 m