Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiaali: Nailon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nailon Väri: Väritön, Musta Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSarjanumero: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Laipan korkeus | Minimi ulkohalkaisija | Väri | Materiaali | Pituus kannan alla | Maksimi ulkohalkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1611 € - 0,1989 € | 497 Varastossa |
0.125 in
3.2 mm
|
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,0906 € - 0,1119 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.125 in
3.2 mm
|
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,0414 € - 0,0511 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.031 in
0.8 mm
|
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,0414 € - 0,0511 € | 13788 Varastossa |
0.062 in
1.6 mm
|
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,0735 € - 0,0908 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.078 in
2 mm
|
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,0539 € - 0,0665 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.046 in
1.2 mm
|
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,0755 € - 0,0932 € | 4000 Varastossa |
0.075 in
1.9 mm
|
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,0712 € - 0,0879 € | 940 Varastossa |
0.060 in
1.5 mm
|
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,0488 € - 0,0603 € | 6437 Varastossa |
0.062 in
1.6 mm
|
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,1405 € - 0,1735 € | 500 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,0352 € - 0,0435 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.079 in
2 mm
|
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,0414 € - 0,0511 € | 12000 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,1937 € - 0,2391 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,0414 € - 0,0511 € | 5587 Varastossa |
0.046 in
1.2 mm
|
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,0414 € - 0,0511 € | 3873 Varastossa |
0.062 in
1.6 mm
|
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,0552 € - 0,0682 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.065 in
1.7 mm
|
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,1164 € - 0,1437 € | 12500 Varastossa |
0.125 in
3.2 mm
|
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,0396 € - 0,0489 € | 37385 Varastossa |
0.062 in
1.6 mm
|
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,0677 € - 0,0904 € | 2077 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
| 0,0373 € - 0,0461 € | 1892 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa