Valikko Haku

Reunukselliset aluslevyt

Varastossa

Shoulder Washers, also known as Insulation Sleeves or Shoulder Bushes, are designed to provide electric and heat insulation for assemblies where this is a fundamental requirement. A type of stepped washer, they are made from a variety of materials and colours, these products are self lubrication, corrosion and abrasion resistant.

The step washer offering features shoulder bushes made from Nylon 6/6, These nylon sleeve washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves is more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; these sleeves prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our nylon shouldered washers range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

Series Code :SR1948

Sarjanumero: SR1948 ,SR2804, SR6441

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
356 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Laipan korkeus Laipan ulkohalkaisija Materiaali Alustan korkeus Sisähalkaisija Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) Pohjan ulkohalkaisija Osta
0,2081 € - 0,2546 € 150 Varastossa
1.6 mm
10.1 mm
PA
0.8 mm
5.1 mm
#10. M5
6.6 mm
0,2081 € - 0,2546 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
6.0 mm
PA
4.0 mm
2.9 mm
#4. M2.5
3.7 mm
0,2081 € - 0,2546 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
6.0 mm
PA
2.4 mm
2.9 mm
#4. M2.5
3.7 mm
0,219 € - 0,2656 € 3448 Varastossa
1.2 mm
4.6 mm
PA
2.4 mm
2.3 mm
#2. M2
3.0 mm
0,2587 € - 0,3148 € 1000 Varastossa
1.7 mm
13.0 mm
PA
12.7 mm
6.6 mm
M6
7.9 mm
10016312 0,2081 € - 0,2546 € 11196 Varastossa
1.2 mm
7.4 mm
PA
0.8 mm
3.6 mm
#6. M3.5
4.3 mm
0,2081 € - 0,2546 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
8.7 mm
PA
0.8 mm
4.4 mm
#8. M4
5.2 mm
0,2081 € - 0,2546 € 7431 Varastossa
1.6 mm
10.1 mm
PA
1.6 mm
5.1 mm
#10. M5
6.6 mm
0,2081 € - 0,2546 € 2418 Varastossa
1.2 mm
6.0 mm
PA
6.4 mm
2.9 mm
#4. M2.5
3.7 mm
0,2081 € - 0,2546 € 7174 Varastossa
1.6 mm
10.1 mm
PA
9.5 mm
5.1 mm
#10. M5
6.6 mm
0,2587 € - 0,3148 € 13223 Varastossa
1.7 mm
13.0 mm
PA
6.4 mm
6.6 mm
M6
7.9 mm
0,0727 € - 0,1014 € 15106 Varastossa
1.0 mm
7.5 mm
PA
1.3 mm
3.1 mm
3.5 mm
0,1162 € - 0,1506 € 26624 Varastossa
1.0 mm
12.0 mm
PA
10.0 mm
6.2 mm
7.2 mm
0,0824 € - 0,1356 € 934 Varastossa
2.0 mm
9.0 mm
PA6 GF25%
2.0 mm
3.5 mm
M3
6.3 mm
0,3944 € - 0,4107 € 19988 Varastossa
4.5 mm
25.0 mm
PA6 GF25%
8.5 mm
6.5 mm
M6
13.0 mm
0,2788 € - 0,2914 € 21 Varastossa
2.0 mm
5.9 mm
PA6 GF25%
0.6 mm
3.0 mm
M2.5
3.5 mm
0,2067 € - 0,2656 € 13493 Varastossa
0.8 mm
19.0 mm
PA
1.7 mm
8.2 mm
9.4 mm
0,0758 € - 0,1058 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
10.0 mm
PA
8.0 mm
3.1 mm
3.4 mm
0,1084 € - 0,1506 € 9365 Varastossa
1.5 mm
15.0 mm
PA
2.0 mm
5.2 mm
6.9 mm
0,2259 € - 0,2916 € 14805 Varastossa
4.5 mm
25.0 mm
PA
1.4 mm
8.5 mm
13.0 mm
  • / 18
Aluslevy kauluksella 5.1 mm 10.1 mm 7.9 mm PA

10016107

Hinta-alue
0,2546 € - 0,2081 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    0.8 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    6.6 mm
  • Laipan korkeus
    1.6 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    10.1 mm
  • Sisähalkaisija
    5.1 mm
Aluslevy kauluksella 2.9 mm 6.0 mm 5.2 mm PA

10016190

Hinta-alue
0,2546 € - 0,2081 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    4.0 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    3.7 mm
  • Laipan korkeus
    1.2 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.9 mm
Aluslevy kauluksella 2.9 mm 6.0 mm 3.6 mm PA

10016275

Hinta-alue
0,2546 € - 0,2081 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    2.4 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    3.7 mm
  • Laipan korkeus
    1.2 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.9 mm
Aluslevy kauluksella 2.3 mm 4.6 mm 2.0 mm PA

10016183

Hinta-alue
0,2656 € - 0,219 €

Varastotasot
3448 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    2.4 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    3.0 mm
  • Laipan korkeus
    1.2 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    4.6 mm
  • Sisähalkaisija
    2.3 mm
Aluslevy kauluksella 6.6 mm 13.0 mm 14.4 mm PA

10016510

Hinta-alue
0,3148 € - 0,2587 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    12.7 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    7.9 mm
  • Laipan korkeus
    1.7 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    13.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.6 mm
Aluslevy kauluksella 3.6 mm 7.4 mm 0.8 mm PA

10016312

Hinta-alue
0,2546 € - 0,2081 €

Varastotasot
11196 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    0.8 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    4.3 mm
  • Laipan korkeus
    1.2 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    7.4 mm
  • Sisähalkaisija
    3.6 mm
Aluslevy kauluksella 4.4 mm 8.7 mm 2.4 mm PA

10016398

Hinta-alue
0,2546 € - 0,2081 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    0.8 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    5.2 mm
  • Laipan korkeus
    1.6 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    8.7 mm
  • Sisähalkaisija
    4.4 mm
Aluslevy kauluksella 5.1 mm 10.1 mm 3.2 mm PA

10016138

Hinta-alue
0,2546 € - 0,2081 €

Varastotasot
7431 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    1.6 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    6.6 mm
  • Laipan korkeus
    1.6 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    10.1 mm
  • Sisähalkaisija
    5.1 mm
Aluslevy kauluksella 2.9 mm 6.0 mm 7.5 mm PA

10016213

Hinta-alue
0,2546 € - 0,2081 €

Varastotasot
2418 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    6.4 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    3.7 mm
  • Laipan korkeus
    1.2 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.9 mm
Aluslevy kauluksella 5.1 mm 10.1 mm 11.1 mm PA

10016114

Hinta-alue
0,2546 € - 0,2081 €

Varastotasot
7174 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    9.5 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    6.6 mm
  • Laipan korkeus
    1.6 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    10.1 mm
  • Sisähalkaisija
    5.1 mm
Aluslevy kauluksella 6.6 mm 13.0 mm 8.0 mm PA

10016480

Hinta-alue
0,3148 € - 0,2587 €

Varastotasot
13223 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    6.4 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    7.9 mm
  • Laipan korkeus
    1.7 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    13.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.6 mm
Aluslevy kauluksella 3.1 mm 7.5 mm 2.3 mm PA

10229040

Hinta-alue
0,1014 € - 0,0727 €

Varastotasot
15106 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    1.3 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    3.5 mm
  • Laipan korkeus
    1.0 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    7.5 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
Aluslevy kauluksella 6.2 mm 12.0 mm 11.0 mm PA

10229118

Hinta-alue
0,1506 € - 0,1162 €

Varastotasot
26624 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    10.0 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    7.2 mm
  • Laipan korkeus
    1.0 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
Aluslevy kauluksella 3.5 mm 9.0 mm PA6 GF25%

10161005

Hinta-alue
0,1356 € - 0,0824 €

Varastotasot
934 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    2.0 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    6.3 mm
  • Laipan korkeus
    2.0 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    9.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.5 mm
Aluslevy kauluksella 6.5 mm 25.0 mm PA6 GF25%

10161081

Hinta-alue
0,4107 € - 0,3944 €

Varastotasot
19988 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    8.5 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    13.0 mm
  • Laipan korkeus
    4.5 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.5 mm
Aluslevy kauluksella 3.0 mm 5.9 mm PA6 GF25%

10160923

Hinta-alue
0,2914 € - 0,2788 €

Varastotasot
21 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    0.6 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    3.5 mm
  • Laipan korkeus
    2.0 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    5.9 mm
  • Sisähalkaisija
    3.0 mm
Aluslevy kauluksella 8.2 mm 19.0 mm 2.5 mm PA

10229187

Hinta-alue
0,2656 € - 0,2067 €

Varastotasot
13493 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    1.7 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    9.4 mm
  • Laipan korkeus
    0.8 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    19.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
Aluslevy kauluksella 3.1 mm 10.0 mm 9.0 mm PA

10229255

Hinta-alue
0,1058 € - 0,0758 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    8.0 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    3.4 mm
  • Laipan korkeus
    1.0 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
Eristetty aluslevy 5.2 mm 15.0 mm 3.5 mm PA

10055007

Hinta-alue
0,1506 € - 0,1084 €

Varastotasot
9365 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    2.0 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    6.9 mm
  • Laipan korkeus
    1.5 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
Aluslevy kauluksella 8.5 mm 25.0 mm 10.5 mm PA

10228906

Hinta-alue
0,2916 € - 0,2259 €

Varastotasot
14805 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    1.4 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    13.0 mm
  • Laipan korkeus
    4.5 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.5 mm