Valikko Haku

Reunukselliset aluslevyt

Varastossa

Shoulder Washers, also known as Insulation Sleeves or Shoulder Bushes, are designed to provide electric and heat insulation for assemblies where this is a fundamental requirement. A type of stepped washer, they are made from a variety of materials and colours, these products are self lubrication, corrosion and abrasion resistant.

The step washer offering features shoulder bushes made from Nylon 6/6, These nylon sleeve washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves is more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; these sleeves prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our nylon shouldered washers range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

Series Code :SR1948

Sarjanumero: SR1948 ,SR2804, SR6441

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
356 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Laipan korkeus Laipan ulkohalkaisija Materiaali Alustan korkeus Sisähalkaisija Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) Pohjan ulkohalkaisija Osta
0,219 € - 0,2656 € 594 Varastossa
1.2 mm
7.4 mm
PA
4.7 mm
3.6 mm
#6. M3.5
4.3 mm
0,319 € - 0,319 € 2235 Varastossa
2.0 mm
9.0 mm
PA
6.0 mm
4.0 mm
6.0 mm
0,0758 € - 0,1058 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
10.0 mm
PA
8.0 mm
3.1 mm
3.4 mm
0,271 € - 0,3532 € 403 Varastossa
8.1 mm
35.4 mm
PA
2.7 mm
16.2 mm
19.2 mm
0,2081 € - 0,2546 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
7.4 mm
PA
3.2 mm
3.6 mm
#6. M3.5
4.3 mm
0,1382 € - 0,1382 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
5.5 mm
PA6 GF25%
2.5 mm
3.0 mm
M2.5
3.5 mm
0,0792 € - 0,1281 € 40 Varastossa
1.0 mm
8.0 mm
PA6 GF25%
1.1 mm
2.6 mm
M2
4.8 mm
0,1299 € - 0,1684 € 4777 Varastossa
1.0 mm
16.0 mm
PA
1.0 mm
10.2 mm
11.0 mm
0,3944 € - 0,4107 € 19988 Varastossa
4.5 mm
25.0 mm
PA6 GF25%
8.5 mm
6.5 mm
M6
13.0 mm
0,1478 € - 0,193 € 4179 Varastossa
1.2 mm
16.0 mm
PA
2.3 mm
6.4 mm
10.0 mm
0,2081 € - 0,2546 € 3835 Varastossa
1.6 mm
8.7 mm
PA
2.4 mm
4.4 mm
#8. M4
5.2 mm
0,2081 € - 0,2546 € 502 Varastossa
1.6 mm
8.7 mm
PA
3.2 mm
4.4 mm
#8. M4
5.2 mm
0,0776 € - 0,1228 € 4000 Varastossa
1.5 mm
7.1 mm
PA
3.6 mm
2.8 mm
#4. M2.5
3.8 mm
0,2081 € - 0,2546 € 7431 Varastossa
1.6 mm
10.1 mm
PA
1.6 mm
5.1 mm
#10. M5
6.6 mm
0,2081 € - 0,2546 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
8.7 mm
PA
0.8 mm
4.4 mm
#8. M4
5.2 mm
10016312 0,2081 € - 0,2546 € 11196 Varastossa
1.2 mm
7.4 mm
PA
0.8 mm
3.6 mm
#6. M3.5
4.3 mm
0,2081 € - 0,2546 € 2418 Varastossa
1.2 mm
6.0 mm
PA
6.4 mm
2.9 mm
#4. M2.5
3.7 mm
0,2081 € - 0,2546 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
6.4 mm
PA
2.1 mm
2.9 mm
#4. M2.5
3.6 mm
0,0833 € - 0,0925 € 3000 Varastossa
1.6 mm
10.1 mm
PA
2.4 mm
5.1 mm
#10. M5
6.6 mm
0,2327 € - 0,2834 € 1692 Varastossa
1.7 mm
13.0 mm
PA
1.6 mm
6.6 mm
M6
7.9 mm
  • / 18
Aluslevy kauluksella 3.6 mm 7.4 mm 5.9 mm PA

10016299

Hinta-alue
0,2656 € - 0,219 €

Varastotasot
594 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    4.7 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    4.3 mm
  • Laipan korkeus
    1.2 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    7.4 mm
  • Sisähalkaisija
    3.6 mm
Aluslevy kauluksella 4.0 mm 9.0 mm 8.0 mm PA

10135235

Hinta-alue
0,319 € - 0,319 €

Varastotasot
2235 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    6.0 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Laipan korkeus
    2.0 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    9.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.0 mm
Aluslevy kauluksella 3.1 mm 10.0 mm 9.0 mm PA

10229255

Hinta-alue
0,1058 € - 0,0758 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    8.0 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    3.4 mm
  • Laipan korkeus
    1.0 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
Upotettu eristetty aluslevy 16.2 mm 35.4 mm 10.8 mm PA

10065907

Hinta-alue
0,3532 € - 0,271 €

Varastotasot
403 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    2.7 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    19.2 mm
  • Laipan korkeus
    8.1 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    35.4 mm
  • Sisähalkaisija
    16.2 mm
Aluslevy kauluksella 3.6 mm 7.4 mm 3.2 mm PA

10016367

Hinta-alue
0,2546 € - 0,2081 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    3.2 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    4.3 mm
  • Laipan korkeus
    1.2 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    7.4 mm
  • Sisähalkaisija
    3.6 mm
Aluslevy kauluksella 3.0 mm 5.5 mm PA6 GF25%

10160954

Hinta-alue
0,1382 € - 0,1382 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    2.5 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    3.5 mm
  • Laipan korkeus
    1.0 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    5.5 mm
  • Sisähalkaisija
    3.0 mm
Aluslevy kauluksella 2.6 mm 8.0 mm PA6 GF25%

10160961

Hinta-alue
0,1281 € - 0,0792 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    1.1 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    4.8 mm
  • Laipan korkeus
    1.0 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
Aluslevy kauluksella 10.2 mm 16.0 mm 2.0 mm PA

10229194

Hinta-alue
0,1684 € - 0,1299 €

Varastotasot
4777 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    1.0 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    11.0 mm
  • Laipan korkeus
    1.0 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.2 mm
Aluslevy kauluksella 6.5 mm 25.0 mm PA6 GF25%

10161081

Hinta-alue
0,4107 € - 0,3944 €

Varastotasot
19988 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    8.5 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    13.0 mm
  • Laipan korkeus
    4.5 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.5 mm
Aluslevy kauluksella 6.4 mm 16.0 mm 1.9 mm PA

10229033

Hinta-alue
0,193 € - 0,1478 €

Varastotasot
4179 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    2.3 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Laipan korkeus
    1.2 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
Aluslevy kauluksella 4.4 mm 8.7 mm 2.4 mm PA

10016435

Hinta-alue
0,2546 € - 0,2081 €

Varastotasot
3835 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    2.4 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    5.2 mm
  • Laipan korkeus
    1.6 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    8.7 mm
  • Sisähalkaisija
    4.4 mm
Aluslevy kauluksella 4.4 mm 8.7 mm 3.2 mm PA

10016442

Hinta-alue
0,2546 € - 0,2081 €

Varastotasot
502 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    3.2 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    5.2 mm
  • Laipan korkeus
    1.6 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    8.7 mm
  • Sisähalkaisija
    4.4 mm
Aluslevy kauluksella 2.8 mm 7.1 mm 5.1 mm PA

10016077

Hinta-alue
0,1228 € - 0,0776 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    3.6 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    3.8 mm
  • Laipan korkeus
    1.5 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    7.1 mm
  • Sisähalkaisija
    2.8 mm
Aluslevy kauluksella 5.1 mm 10.1 mm 3.2 mm PA

10016138

Hinta-alue
0,2546 € - 0,2081 €

Varastotasot
7431 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    1.6 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    6.6 mm
  • Laipan korkeus
    1.6 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    10.1 mm
  • Sisähalkaisija
    5.1 mm
Aluslevy kauluksella 4.4 mm 8.7 mm 2.4 mm PA

10016398

Hinta-alue
0,2546 € - 0,2081 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    0.8 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    5.2 mm
  • Laipan korkeus
    1.6 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    8.7 mm
  • Sisähalkaisija
    4.4 mm
Aluslevy kauluksella 3.6 mm 7.4 mm 0.8 mm PA

10016312

Hinta-alue
0,2546 € - 0,2081 €

Varastotasot
11196 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    0.8 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    4.3 mm
  • Laipan korkeus
    1.2 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    7.4 mm
  • Sisähalkaisija
    3.6 mm
Aluslevy kauluksella 2.9 mm 6.0 mm 7.5 mm PA

10016213

Hinta-alue
0,2546 € - 0,2081 €

Varastotasot
2418 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    6.4 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    3.7 mm
  • Laipan korkeus
    1.2 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.9 mm
Aluslevy kauluksella 2.9 mm 6.4 mm 3.3 mm PA

10016268

Hinta-alue
0,2546 € - 0,2081 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    2.1 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    3.6 mm
  • Laipan korkeus
    1.2 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Sisähalkaisija
    2.9 mm
Aluslevy kauluksella 5.1 mm 10.1 mm 4.0 mm PA

10016145

Hinta-alue
0,0925 € - 0,0833 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    2.4 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    6.6 mm
  • Laipan korkeus
    1.6 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    10.1 mm
  • Sisähalkaisija
    5.1 mm
Aluslevy kauluksella 6.6 mm 13.0 mm 3.3 mm PA

10016527

Hinta-alue
0,2834 € - 0,2327 €

Varastotasot
1692 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    1.6 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    7.9 mm
  • Laipan korkeus
    1.7 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    13.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.6 mm