Valikko Haku

Reunukselliset aluslevyt

Varastossa

Shoulder Washers, also known as Insulation Sleeves or Shoulder Bushes, are designed to provide electric and heat insulation for assemblies where this is a fundamental requirement. A type of stepped washer, they are made from a variety of materials and colours, these products are self lubrication, corrosion and abrasion resistant.

The step washer offering features shoulder bushes made from Nylon 6/6, These nylon sleeve washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves is more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; these sleeves prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our nylon shouldered washers range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

Series Code :SR1948

Sarjanumero: SR1948 ,SR2804, SR6441

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
356 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Laipan korkeus Laipan ulkohalkaisija Materiaali Alustan korkeus Sisähalkaisija Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) Pohjan ulkohalkaisija Osta
0,0727 € - 0,0774 € 194 Varastossa
1.2 mm
6.0 mm
PA
3.2 mm
2.9 mm
#4. M2.5
3.7 mm
0,1382 € - 0,1382 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
5.5 mm
PA6 GF25%
2.5 mm
3.0 mm
M2.5
3.5 mm
0,2081 € - 0,2546 € 502 Varastossa
1.6 mm
8.7 mm
PA
3.2 mm
4.4 mm
#8. M4
5.2 mm
0,0792 € - 0,1281 € 40 Varastossa
1.0 mm
8.0 mm
PA6 GF25%
1.1 mm
2.6 mm
M2
4.8 mm
0,1451 € - 0,1547 € 1433 Varastossa
0.8 mm
7.0 mm
PA6 GF25%
2.2 mm
3.5 mm
M3
5.1 mm
0,3545 € - 0,3545 € 23998 Varastossa
1.9 mm
11.9 mm
PA
8.9 mm
6.1 mm
9.1 mm
0,1268 € - 0,1344 € 364 Varastossa
0.8 mm
7.0 mm
PA6 GF25%
7.4 mm
3.5 mm
M3
4.9 mm
0,2122 € - 0,226 € 400 Varastossa
5.0 mm
15.7 mm
PA6 GF25%
8.0 mm
4.5 mm
M4
9.7 mm
0,1478 € - 0,193 € 4179 Varastossa
1.2 mm
16.0 mm
PA
2.3 mm
6.4 mm
10.0 mm
0,0387 € - 0,0633 € 3833 Varastossa
1.2 mm
6.3 mm
PA
1.3 mm
2.9 mm
#4. M2.5
3.5 mm
0,1132 € - 0,1588 € 140606 Varastossa
1.0 mm
12.0 mm
PA
10.0 mm
5.2 mm
6.2 mm
0,271 € - 0,3532 € 403 Varastossa
8.1 mm
35.4 mm
PA
2.7 mm
16.2 mm
19.2 mm
0,219 € - 0,2656 € 594 Varastossa
1.2 mm
7.4 mm
PA
4.7 mm
3.6 mm
#6. M3.5
4.3 mm
0,2081 € - 0,2546 € 5189 Varastossa
1.6 mm
8.7 mm
PA
1.6 mm
4.4 mm
#8. M4
5.2 mm
0,1382 € - 0,1382 € 68521 Varastossa
0.8 mm
8.0 mm
PA6 GF25%
3.2 mm
4.5 mm
M4
6.0 mm
0,1214 € - 0,156 € 20322 Varastossa
1.0 mm
12.0 mm
PA
15.0 mm
6.1 mm
7.8 mm
0,5216 € - 0,5585 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
10.1 mm
Nailon
2.4 mm
5.1 mm
#10. M5
6.6 mm
0,2245 € - 0,2286 € 14818 Varastossa
1.3 mm
5.9 mm
PA6 GF25%
1.2 mm
3.0 mm
M2.5
3.5 mm
0,0747 € - 0,1185 € 200 Varastossa
0.8 mm
7.0 mm
PA
7.4 mm
3.5 mm
4.9 mm
0,0727 € - 0,1152 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
5.5 mm
PA
2.5 mm
3.0 mm
3.5 mm
  • / 18
Aluslevy kauluksella 2.9 mm 6.0 mm 4.4 mm PA

10016282

Hinta-alue
0,0774 € - 0,0727 €

Varastotasot
194 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    3.2 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    3.7 mm
  • Laipan korkeus
    1.2 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.9 mm
Aluslevy kauluksella 3.0 mm 5.5 mm PA6 GF25%

10160954

Hinta-alue
0,1382 € - 0,1382 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    2.5 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    3.5 mm
  • Laipan korkeus
    1.0 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    5.5 mm
  • Sisähalkaisija
    3.0 mm
Aluslevy kauluksella 4.4 mm 8.7 mm 3.2 mm PA

10016442

Hinta-alue
0,2546 € - 0,2081 €

Varastotasot
502 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    3.2 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    5.2 mm
  • Laipan korkeus
    1.6 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    8.7 mm
  • Sisähalkaisija
    4.4 mm
Aluslevy kauluksella 2.6 mm 8.0 mm PA6 GF25%

10160961

Hinta-alue
0,1281 € - 0,0792 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    1.1 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    4.8 mm
  • Laipan korkeus
    1.0 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
Aluslevy kauluksella 3.5 mm 7.0 mm PA6 GF25%

10161012

Hinta-alue
0,1547 € - 0,1451 €

Varastotasot
1433 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    2.2 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    5.1 mm
  • Laipan korkeus
    0.8 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    7.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.5 mm
Aluslevy kauluksella 6.1 mm 11.9 mm 11.0 mm PA

10134825

Hinta-alue
0,3545 € - 0,3545 €

Varastotasot
23998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    8.9 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    9.1 mm
  • Laipan korkeus
    1.9 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    11.9 mm
  • Sisähalkaisija
    6.1 mm
Aluslevy kauluksella 3.5 mm 7.0 mm PA6 GF25%

10161029

Hinta-alue
0,1344 € - 0,1268 €

Varastotasot
364 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    7.4 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    4.9 mm
  • Laipan korkeus
    0.8 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    7.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.5 mm
Aluslevy kauluksella 4.5 mm 15.7 mm PA6 GF25%

10161043

Hinta-alue
0,226 € - 0,2122 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    8.0 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    9.7 mm
  • Laipan korkeus
    5.0 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    15.7 mm
  • Sisähalkaisija
    4.5 mm
Aluslevy kauluksella 6.4 mm 16.0 mm 1.9 mm PA

10229033

Hinta-alue
0,193 € - 0,1478 €

Varastotasot
4179 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    2.3 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Laipan korkeus
    1.2 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
Aluslevy kauluksella 2.9 mm 6.3 mm 2.5 mm PA

10016060

Hinta-alue
0,0633 € - 0,0387 €

Varastotasot
3833 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    1.3 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    3.5 mm
  • Laipan korkeus
    1.2 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    6.3 mm
  • Sisähalkaisija
    2.9 mm
Aluslevy kauluksella 5.2 mm 12.0 mm 11.0 mm PA

10229101

Hinta-alue
0,1588 € - 0,1132 €

Varastotasot
140606 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    10.0 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    6.2 mm
  • Laipan korkeus
    1.0 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
Upotettu eristetty aluslevy 16.2 mm 35.4 mm 10.8 mm PA

10065907

Hinta-alue
0,3532 € - 0,271 €

Varastotasot
403 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    2.7 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    19.2 mm
  • Laipan korkeus
    8.1 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    35.4 mm
  • Sisähalkaisija
    16.2 mm
Aluslevy kauluksella 3.6 mm 7.4 mm 5.9 mm PA

10016299

Hinta-alue
0,2656 € - 0,219 €

Varastotasot
594 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    4.7 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    4.3 mm
  • Laipan korkeus
    1.2 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    7.4 mm
  • Sisähalkaisija
    3.6 mm
Aluslevy kauluksella 4.4 mm 8.7 mm 1.6 mm PA

10016428

Hinta-alue
0,2546 € - 0,2081 €

Varastotasot
5189 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    1.6 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    5.2 mm
  • Laipan korkeus
    1.6 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    8.7 mm
  • Sisähalkaisija
    4.4 mm
Aluslevy kauluksella 4.5 mm 8.0 mm PA6 GF25%

10161036

Hinta-alue
0,1382 € - 0,1382 €

Varastotasot
68521 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    3.2 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Laipan korkeus
    0.8 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.5 mm
Aluslevy kauluksella 6.1 mm 12.0 mm 16.0 mm PA

10229057

Hinta-alue
0,156 € - 0,1214 €

Varastotasot
20322 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    15.0 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    7.8 mm
  • Laipan korkeus
    1.0 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.1 mm
Aluslevy kauluksella 5.1 mm 10.1 mm 2.4 mm Nailon

10161098

Hinta-alue
0,5585 € - 0,5216 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    2.4 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    6.6 mm
  • Laipan korkeus
    1.6 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    10.1 mm
  • Sisähalkaisija
    5.1 mm
Aluslevy kauluksella 3.0 mm 5.9 mm PA6 GF25%

10160930

Hinta-alue
0,2286 € - 0,2245 €

Varastotasot
14818 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    1.2 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    3.5 mm
  • Laipan korkeus
    1.3 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    5.9 mm
  • Sisähalkaisija
    3.0 mm
Aluslevy kauluksella 3.5 mm 7.0 mm 8.2 mm PA

10228968

Hinta-alue
0,1185 € - 0,0747 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    7.4 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    4.9 mm
  • Laipan korkeus
    0.8 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    7.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.5 mm
Aluslevy kauluksella 3.0 mm 5.5 mm 3.5 mm PA

10228982

Hinta-alue
0,1152 € - 0,0727 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    2.5 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    3.5 mm
  • Laipan korkeus
    1.0 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    5.5 mm
  • Sisähalkaisija
    3.0 mm