Valikko Haku

Reunukselliset aluslevyt

Varastossa

Shoulder Washers, also known as Insulation Sleeves or Shoulder Bushes, are designed to provide electric and heat insulation for assemblies where this is a fundamental requirement. A type of stepped washer, they are made from a variety of materials and colours, these products are self lubrication, corrosion and abrasion resistant.

The step washer offering features shoulder bushes made from Nylon 6/6, These nylon sleeve washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves is more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; these sleeves prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our nylon shouldered washers range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

Series Code :SR1948

Sarjanumero: SR1948 ,SR2804, SR6441

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
356 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Laipan korkeus Laipan ulkohalkaisija Materiaali Alustan korkeus Sisähalkaisija Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) Pohjan ulkohalkaisija Osta
0,1169 € - 0,1629 € 35000 Varastossa
2.0 mm
8.2 mm
0,2259 € - 0,4121 € 807 Varastossa
6.0 mm
6.5 mm
0,1132 € - 0,1793 € 26397 Varastossa
8.0 mm
6.2 mm
0,1656 € - 0,2012 € 1740 Varastossa
1.6 mm
Nailon 6/6
4.4 mm
0,2245 € - 0,2286 € 14818 Varastossa
1.3 mm
25% Glass Filled Nylon 6
3.0 mm
0,1944 € - 0,2505 € 14447 Varastossa
16.0 mm
8.2 mm
0,0727 € - 0,1152 € 21742 Varastossa
3.2 mm
4.5 mm
0,0727 € - 0,1152 € 2595 Varastossa
2.5 mm
3.0 mm
0,1214 € - 0,156 € 27322 Varastossa
15.0 mm
6.1 mm
0,111 € - 0,1547 € 3723 Varastossa
2.0 mm
5.2 mm
0,219 € - 0,2656 € 9594 Varastossa
1.2 mm
Nailon 6/6
3.6 mm
10016312 0,2081 € - 0,2546 € 11196 Varastossa
1.2 mm
Nailon 6/6
3.6 mm
0,4308 € - 0,4484 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
25% Glass Filled Nylon 6
3.0 mm
0,1478 € - 0,193 € 6679 Varastossa
2.3 mm
6.4 mm
0,3107 € - 0,3313 € 3000 Varastossa
1.7 mm
Nailon 6/6
6.6 mm
0,3192 € - 0,3406 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
6.4 mm
PA
2.1 mm
2.9 mm
M2.5
3.6 mm
0,1382 € - 0,1382 € 1398 Varastossa
1.0 mm
25% Glass Filled Nylon 6
3.0 mm
0,3944 € - 0,4107 € 19988 Varastossa
4.5 mm
25.0 mm
25% Glass Filled Nylon 6
8.5 mm
6.5 mm
M6
13.0 mm
0,2259 € - 0,4121 € 6175 Varastossa
8.5 mm
6.5 mm
0,1162 € - 0,1506 € 481 Varastossa
15.0 mm
5.1 mm
  • / 18
Eristetty aluslevy 8.2 mm 3.5 mm

10055090

Hinta-alue
0,1629 € - 0,1169 €

Varastotasot
35000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Laipan korkeus
    2.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Väri
    Väritön
  • Aluslevyn tyyppi
    Eristysholkki
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Aluslevy kauluksella 6.5 mm 10.5 mm

10228920

Hinta-alue
0,4121 € - 0,2259 €

Varastotasot
807 Varastossa
Ominaisuudet
  • Laipan korkeus
    6.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Aluslevyn tyyppi
    Eristysholkki
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevy kauluksella 6.2 mm 11.0 mm

10098875

Hinta-alue
0,1793 € - 0,1132 €

Varastotasot
26397 Varastossa
Ominaisuudet
  • Laipan korkeus
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Aluslevyn tyyppi
    Eristysholkki
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Aluslevy kauluksella 4.4 mm 12.7 mm Nailon 6/6

10016411

Hinta-alue
0,2012 € - 0,1656 €

Varastotasot
1740 Varastossa
Ominaisuudet
  • Laipan korkeus
    1.6 mm
  • Sisähalkaisija
    4.4 mm
  • Väri
    Väritön
  • Aluslevyn tyyppi
    Eristinaluslevy
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Aluslevy kauluksella 3.0 mm 1.2 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160930

Hinta-alue
0,2286 € - 0,2245 €

Varastotasot
14818 Varastossa
Ominaisuudet
  • Laipan korkeus
    1.3 mm
  • Sisähalkaisija
    3.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Aluslevyn tyyppi
    Insulation Washer
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Aluslevy kauluksella 8.2 mm 18.0 mm

10229088

Hinta-alue
0,2505 € - 0,1944 €

Varastotasot
14447 Varastossa
Ominaisuudet
  • Laipan korkeus
    16.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Aluslevyn tyyppi
    Eristysholkki
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevy kauluksella 4.5 mm 4.0 mm

10098899

Hinta-alue
0,1152 € - 0,0727 €

Varastotasot
21742 Varastossa
Ominaisuudet
  • Laipan korkeus
    3.2 mm
  • Sisähalkaisija
    4.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Aluslevyn tyyppi
    Eristysholkki
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Aluslevy kauluksella 3.0 mm 3.5 mm

10228982

Hinta-alue
0,1152 € - 0,0727 €

Varastotasot
2595 Varastossa
Ominaisuudet
  • Laipan korkeus
    2.5 mm
  • Sisähalkaisija
    3.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Aluslevyn tyyppi
    Eristysholkki
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevy kauluksella 6.1 mm 16.0 mm

10229057

Hinta-alue
0,156 € - 0,1214 €

Varastotasot
27322 Varastossa
Ominaisuudet
  • Laipan korkeus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.1 mm
  • Väri
    Musta
  • Aluslevyn tyyppi
    Eristysholkki
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevy kauluksella 5.2 mm 3.0 mm

10229125

Hinta-alue
0,1547 € - 0,111 €

Varastotasot
3723 Varastossa
Ominaisuudet
  • Laipan korkeus
    2.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Aluslevyn tyyppi
    Eristysholkki
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevy kauluksella 3.6 mm 4.7 mm Nailon 6/6

10016299

Hinta-alue
0,2656 € - 0,219 €

Varastotasot
9594 Varastossa
Ominaisuudet
  • Laipan korkeus
    1.2 mm
  • Sisähalkaisija
    3.6 mm
  • Väri
    Väritön
  • Aluslevyn tyyppi
    Eristinaluslevy
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Aluslevy kauluksella 3.6 mm 0.8 mm Nailon 6/6

10016312

Hinta-alue
0,2546 € - 0,2081 €

Varastotasot
11196 Varastossa
Ominaisuudet
  • Laipan korkeus
    1.2 mm
  • Sisähalkaisija
    3.6 mm
  • Väri
    Väritön
  • Aluslevyn tyyppi
    Eristinaluslevy
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Aluslevy kauluksella 3.0 mm 1.5 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160947

Hinta-alue
0,4484 € - 0,4308 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Laipan korkeus
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Aluslevyn tyyppi
    Insulation Washer
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Aluslevy kauluksella 6.4 mm 1.9 mm

10229033

Hinta-alue
0,193 € - 0,1478 €

Varastotasot
6679 Varastossa
Ominaisuudet
  • Laipan korkeus
    2.3 mm
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Väri
    Musta
  • Aluslevyn tyyppi
    Eristysholkki
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevy kauluksella 6.6 mm 9.5 mm Nailon 6/6

10016503

Hinta-alue
0,3313 € - 0,3107 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Laipan korkeus
    1.7 mm
  • Sisähalkaisija
    6.6 mm
  • Väri
    Väritön
  • Aluslevyn tyyppi
    Eristinaluslevy
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Aluslevy kauluksella 2.9 mm 6.4 mm 3.3 mm PA

10638941

Hinta-alue
0,3406 € - 0,3192 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    2.1 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    3.6 mm
  • Laipan korkeus
    1.2 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Sisähalkaisija
    2.9 mm
Aluslevy kauluksella 3.0 mm 2.5 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160954

Hinta-alue
0,1382 € - 0,1382 €

Varastotasot
1398 Varastossa
Ominaisuudet
  • Laipan korkeus
    1.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Aluslevyn tyyppi
    Insulation Washer
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Aluslevy kauluksella 6.5 mm 25.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161081

Hinta-alue
0,4107 € - 0,3944 €

Varastotasot
19988 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    8.5 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    13.0 mm
  • Laipan korkeus
    4.5 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.5 mm
Aluslevy kauluksella 6.5 mm 13.0 mm

10228999

Hinta-alue
0,4121 € - 0,2259 €

Varastotasot
6175 Varastossa
Ominaisuudet
  • Laipan korkeus
    8.5 mm
  • Sisähalkaisija
    6.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Aluslevyn tyyppi
    Eristysholkki
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevy kauluksella 5.1 mm 16.0 mm

10229064

Hinta-alue
0,1506 € - 0,1162 €

Varastotasot
481 Varastossa
Ominaisuudet
  • Laipan korkeus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.1 mm
  • Väri
    Musta
  • Aluslevyn tyyppi
    Eristysholkki
  • Tullinimike
    3926909790