Valikko Haku

Rihlattu nuppi kierteisellä sisäkkeellä

Varastossa

Naaraspuolisissa nuppikahvoissa on karkeat rihlat kahvan ulkopuolella, tarjoten tukevan ja mukavan tartuntapinnan. Nämä kestävät nupit sopivat uroskohteisiin ja kestävät öljyjä, polttoaineita ja rasvoja.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
35 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Kierteen materiaali Asennustyyppi Kierteen pituus Nupin materiaali Osta
3,3406 € - 3,3542 € 346 Varastossa
32.0 mm
M8
Messinki
Akseli asetusruuvilla
16.0 mm
PA
8,7896 € - 8,9539 € Kysy toimitusaikaa täältä
63.0 mm
M8
Messinki
Kierteinen pohjareikä
25.0 mm
PA
2,7382 € - 3,5938 € 1612 Varastossa
28.0 mm
M8
Teräs
Female
50.0 mm
PA
12,9653 € - 17,675 € 160 Varastossa
63.0 mm
M10
Messinki
Uros
25.0 mm
PA
0,256 € - 0,3559 € 5750 Varastossa
10.5 mm
M4
PA
Female
11.0 mm
PA
2,4233 € - 2,478 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
M6
Messinki
Female
10.0 mm
PA
1,4238 € - 2,9901 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 mm
M8
Messinki
Female
16.0 mm
PA
14,2934 € - 14,5261 € 51 Varastossa
100.0 mm
M12
Messinki
Kierretappi
40.0 mm
PA
9,1592 € - 9,2825 € Kysy toimitusaikaa täältä
63.0 mm
M10
Messinki
Kierteinen pohjareikä
25.0 mm
PA
0,3039 € - 0,4189 € 7498 Varastossa
14.5 mm
M6
PA
Female
13.0 mm
PA
1,506 € - 3,9389 € 5 Varastossa
15.0 mm
M4
Teräs
Female
25.0 mm
PA
3,2858 € - 5,1478 € 973 Varastossa
50.0 mm
M10
Messinki
Kierretappi
12.0 mm
PA
19,8382 € - 20,1531 € 36 Varastossa
100.0 mm
M16
Messinki
Uros
37.0 mm
PA
0,7475 € - 1,5698 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
M5
Messinki
Female
11.0 mm
PA
1,4238 € - 2,9901 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 mm
M6
Messinki
Female
16.0 mm
PA
2,9161 € - 2,9298 € 43 Varastossa
32.0 mm
M8
Messinki
Female
8.0 mm
PA
0,2793 € - 0,3847 € 418 Varastossa
12.5 mm
M5
PA
Female
12.0 mm
PA
6,4203 € - 7,9681 € 260 Varastossa
44.0 mm
M8
Messinki
Threaded Hole
13.0 mm
PP
1,5881 € - 2,7802 € 9234 Varastossa
23.0 mm
M6
Teräs
Female
40.0 mm
PA
11,0349 € - 11,1855 € 8 Varastossa
80.0 mm
M12
Messinki
Kierteinen pohjareikä
30.0 mm
PA
  • / 2
Pyälletty nuppi 32.0 mm Sisäke M8 16.0 mm PA Musta

10222409

Hinta-alue
3,3542 € - 3,3406 €

Varastotasot
346 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    17.0 mm
  • Nupin halkaisija
    32.0 mm
  • Väri
    Musta
Käsipyörä 63.0 mm Sisäke M8 PA Musta

10366646

Hinta-alue
8,9539 € - 8,7896 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Nupin halkaisija
    63.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    PA
Pyälletty nuppi 28.0 mm Sisäke M8 50.0 mm PA Musta

10159743

Hinta-alue
3,5938 € - 2,7382 €

Varastotasot
1612 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Nupin halkaisija
    28.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
Käsipyörä 63.0 mm Sisäke M10 PA Musta

10366578

Hinta-alue
17,675 € - 12,9653 €

Varastotasot
160 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Nupin halkaisija
    63.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
Kädensijan nuppi 10.5 mm M4 PA Musta

10065938

Hinta-alue
0,3559 € - 0,256 €

Varastotasot
5750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    11.0 mm
  • Nupin halkaisija
    10.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiilto
Pyälletty nuppi 25.0 mm Sisäke M6 10.0 mm PA Musta

10364284

Hinta-alue
2,478 € - 2,4233 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    16.0 mm
  • Nupin halkaisija
    25.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyälletty nuppi 22.0 mm Sisäke M8 16.0 mm PA Musta

10260845

Hinta-alue
2,9901 € - 1,4238 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Nupin halkaisija
    22.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
Käsipyörä 100.0 mm M12 40.0 mm Teräs PA

10366639

Hinta-alue
14,5261 € - 14,2934 €

Varastotasot
51 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Nupin halkaisija
    100.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    PA
Käsipyörä 63.0 mm Sisäke M10 PA Musta

10366653

Hinta-alue
9,2825 € - 9,1592 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Nupin halkaisija
    63.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    PA
Kädensijan nuppi 14.5 mm M6 PA Musta

10065952

Hinta-alue
0,4189 € - 0,3039 €

Varastotasot
7498 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    13.0 mm
  • Nupin halkaisija
    14.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiilto
Pyälletty nuppi 15.0 mm Sisäke M4 25.0 mm PA Musta

10159606

Hinta-alue
3,9389 € - 1,506 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Nupin halkaisija
    15.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
Kädensijan nuppi 50.0 mm M10 PA Musta

10333303

Hinta-alue
5,1478 € - 3,2858 €

Varastotasot
973 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    20.0 mm
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
  • Väri
    Musta
Käsipyörä 100.0 mm Sisäke M16 PA Musta

10366608

Hinta-alue
20,1531 € - 19,8382 €

Varastotasot
36 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Kierteen pituus
    37.0 mm
  • Nupin halkaisija
    100.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    PA
Pyälletty nuppi 15.0 mm Sisäke M5 11.0 mm PA Musta

10260821

Hinta-alue
1,5698 € - 0,7475 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    11.0 mm
  • Nupin halkaisija
    15.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
Pyälletty nuppi 22.0 mm Sisäke M6 16.0 mm PA Musta

10260838

Hinta-alue
2,9901 € - 1,4238 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Nupin halkaisija
    22.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
Pyälletty nuppi 32.0 mm Sisäke M8 8.0 mm PA Musta

10364307

Hinta-alue
2,9298 € - 2,9161 €

Varastotasot
43 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    17.0 mm
  • Nupin halkaisija
    32.0 mm
  • Väri
    Musta
Kädensijan nuppi 12.5 mm M5 PA Musta

10065945

Hinta-alue
0,3847 € - 0,2793 €

Varastotasot
418 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Nupin halkaisija
    12.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiilto
Kädensijan nuppi 44.0 mm M8 PP Musta

10188910

Hinta-alue
7,9681 € - 6,4203 €

Varastotasot
260 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    13.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    17.0 mm
  • Nupin halkaisija
    44.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyälletty nuppi 23.0 mm Sisäke M6 40.0 mm PA Musta

10159682

Hinta-alue
2,7802 € - 1,5881 €

Varastotasot
9234 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Nupin halkaisija
    23.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
Käsipyörä 80.0 mm Sisäke M12 PA Musta

10366677

Hinta-alue
11,1855 € - 11,0349 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Nupin halkaisija
    80.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    PA