Valikko Haku

Rihlattu nuppi kierteisellä sisäkkeellä

Varastossa

Naaraspuolisissa nuppikahvoissa on karkeat rihlat kahvan ulkopuolella, tarjoten tukevan ja mukavan tartuntapinnan. Nämä kestävät nupit sopivat uroskohteisiin ja kestävät öljyjä, polttoaineita ja rasvoja.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
35 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Kierteen materiaali Asennustyyppi Kierteen pituus Nupin materiaali Osta
1,4238 € - 2,9901 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 mm
M8
Messinki
Female
16.0 mm
PA
14,2934 € - 14,5261 € 51 Varastossa
100.0 mm
M12
Messinki
Kierretappi
40.0 mm
PA
2,7382 € - 3,5938 € 1612 Varastossa
28.0 mm
M8
Teräs
Female
50.0 mm
PA
2,9161 € - 2,9298 € 43 Varastossa
32.0 mm
M8
Messinki
Female
8.0 mm
PA
1,4238 € - 2,9901 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 mm
M6
Messinki
Female
16.0 mm
PA
3,2858 € - 5,1478 € 973 Varastossa
50.0 mm
M10
Messinki
Kierretappi
12.0 mm
PA
2,1357 € - 2,1631 € 12 Varastossa
20.0 mm
M5
Messinki
Female
10.0 mm
PA
1,506 € - 3,9389 € 5 Varastossa
15.0 mm
M4
Teräs
Female
25.0 mm
PA
14,6493 € - 14,8547 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
M12
Messinki
Uros
30.0 mm
PA
11,0349 € - 11,1855 € 8 Varastossa
80.0 mm
M12
Messinki
Kierteinen pohjareikä
30.0 mm
PA
2,1631 € - 4,1209 € 324 Varastossa
40.0 mm
M8
Messinki
Kierretappi
12.0 mm
PA
2,1357 € - 2,1631 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
M4
Messinki
Female
5.0 mm
PA
1,4649 € - 2,8578 € 7597 Varastossa
23.0 mm
M5
Teräs
Female
25.0 mm
PA
7,4205 € - 15,5831 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
M5
Fenoli
Ruuvikiinnitys
26.0 mm
PA
0,7475 € - 1,5698 € 1150 Varastossa
14.8 mm
M4
Alumiini
10.5 mm
PA6
  • / 2
Pyälletty nuppi 22.0 mm Sisäke M8 16.0 mm PA Musta

10260845

Hinta-alue
2,9901 € - 1,4238 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Nupin halkaisija
    22.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
Käsipyörä 100.0 mm M12 40.0 mm Teräs PA

10366639

Hinta-alue
14,5261 € - 14,2934 €

Varastotasot
51 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Nupin halkaisija
    100.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    PA
Pyälletty nuppi 28.0 mm Sisäke M8 50.0 mm PA Musta

10159743

Hinta-alue
3,5938 € - 2,7382 €

Varastotasot
1612 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Nupin halkaisija
    28.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
Pyälletty nuppi 32.0 mm Sisäke M8 8.0 mm PA Musta

10364307

Hinta-alue
2,9298 € - 2,9161 €

Varastotasot
43 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    17.0 mm
  • Nupin halkaisija
    32.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyälletty nuppi 22.0 mm Sisäke M6 16.0 mm PA Musta

10260838

Hinta-alue
2,9901 € - 1,4238 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Nupin halkaisija
    22.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
Kädensijan nuppi 50.0 mm M10 PA Musta

10333303

Hinta-alue
5,1478 € - 3,2858 €

Varastotasot
973 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    20.0 mm
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyälletty nuppi 20.0 mm Sisäke M5 10.0 mm PA Musta

10364253

Hinta-alue
2,1631 € - 2,1357 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    11.5 mm
  • Nupin halkaisija
    20.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyälletty nuppi 15.0 mm Sisäke M4 25.0 mm PA Musta

10159606

Hinta-alue
3,9389 € - 1,506 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Nupin halkaisija
    15.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
Käsipyörä 80.0 mm Sisäke M12 PA Musta

10366592

Hinta-alue
14,8547 € - 14,6493 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Nupin halkaisija
    80.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    PA
Käsipyörä 80.0 mm Sisäke M12 PA Musta

10366677

Hinta-alue
11,1855 € - 11,0349 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Nupin halkaisija
    80.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    PA
Kädensijan nuppi 40.0 mm M8 PA Musta

10333297

Hinta-alue
4,1209 € - 2,1631 €

Varastotasot
324 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    PA
Pyälletty nuppi 16.0 mm Sisäke M4 5.0 mm PA Musta

10364222

Hinta-alue
2,1631 € - 2,1357 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    11.0 mm
  • Nupin halkaisija
    16.0 mm
  • Väri
    Musta
Pyälletty nuppi 23.0 mm Sisäke M5 25.0 mm PA Musta

10159644

Hinta-alue
2,8578 € - 1,4649 €

Varastotasot
7597 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Nupin halkaisija
    23.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
Pyälletty nuppi 20.0 mm M5 26.0 mm

10246511

Hinta-alue
15,5831 € - 7,4205 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    26.0 mm
  • Nupin halkaisija
    20.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiilto
Pyälletty nuppi M4 10.5 mm PA6 Musta

20088026

Hinta-alue
1,5698 € - 0,7475 €

Varastotasot
1150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    10.5 mm
  • Käsipyörän halkaisija
    14.8 mm
  • Nupin halkaisija
    14.8 mm
  • Väri
    Musta