Valikko Haku

Rihlattu putken päätytulppa 17.8 mm-34.9 mm LDPE - PCR Musta

Essentra tuotenumero:

20749774

Valmistajan tuotenumero:

20749774

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,2142 €
1000 - 4999 0,153 €
5000 + 0,1377 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

21,42 €

100 x 0,2142 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 17.8 mm
d2 34.9 mm
D 34.5 mm
H 30.8 mm
Reiän minimihalkaisija 18.0 mm
Reiän maksimihalkaisija 34.5 mm
Materiaali LDPE - PCR
Kierrätetty osuus % 98%
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä