Valikko Haku

Rihlattu putken päätytulppa 68.5 mm-83.5 mm LDPE - PCR Musta

Essentra tuotenumero:

20749828

Valmistajan tuotenumero:

20749828

2850 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
150 - 749 0,6449 €
750 + 0,5804 €
Vakiopakkaus: 150

Tilaa useita 150

Kokonaishinta:

96,74 €

150 x 0,6449 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 68.5 mm
d2 83.5 mm
D 89.3 mm
H 59.2 mm
Reiän minimihalkaisija 69.0 mm
Reiän maksimihalkaisija 83.0 mm
Materiaali LDPE - PCR
Kierrätetty osuus % 98%
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä