Valikko Haku

Rihlattu putken päätytulppa 96.3 mm-117.0 mm LDPE - PCR Musta

Essentra tuotenumero:

20749842

Valmistajan tuotenumero:

20749842

2880 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
90 - 449 0,6589 €
450 + 0,593 €
Vakiopakkaus: 90

Tilaa useita 90

Kokonaishinta:

59,30 €

90 x 0,6589 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 96.3 mm
d2 117.0 mm
D 123.3 mm
H 60.0 mm
Reiän minimihalkaisija 96.5 mm
Reiän maksimihalkaisija 116.5 mm
Materiaali LDPE - PCR
Kierrätetty osuus % 98%
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä