Valikko Haku

Rihlattu putken päätytulppa 124.5 mm-149.0 mm LDPE - PCR Musta

Essentra tuotenumero:

20749866

Valmistajan tuotenumero:

20749866

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 249 0,9645 €
250 + 0,868 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

48,23 €

50 x 0,9645 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 124.5 mm
d2 149.0 mm
D 159.5 mm
H 59.5 mm
Reiän minimihalkaisija 125.0 mm
Reiän maksimihalkaisija 148.5 mm
Materiaali LDPE - PCR
Kierrätetty osuus % 98%
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä