Valikko Haku

Rihlattu putken päätytulppa 140.5 mm-168.1 mm LDPE - PCR Musta

Essentra tuotenumero:

20749873

Valmistajan tuotenumero:

20749873

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
30 - 149 1,0099 €
150 + 0,9089 €
Vakiopakkaus: 30

Tilaa useita 30

Kokonaishinta:

30,30 €

30 x 1,0099 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 140.5 mm
d2 168.1 mm
D 179.6 mm
H 79.5 mm
Reiän minimihalkaisija 140.0 mm
Reiän maksimihalkaisija 167.5 mm
Materiaali LDPE - PCR
Kierrätetty osuus % 98%
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä