Putkien päätytulpat ovat tehokas keino sulkea ympyränmuotoisia putkia. Käyttökohteita ovat esimerkiksi lukitut kotelot postiputkille ja komposiittisäiliöt sekä muoviputkien tukkiminen. Lukitut kotelot postitusputkille, komposiittisäiliöille sekä läpinäkyville muoviputkille
Sarjanumero: SR1604, SR1603
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | h | Väri | H | Pidiketyyppi | d | h1 | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1087 € - 0,2653 € | 11000 Varastossa |
0.421 in
10.7 mm
|
Valkoinen
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sormiotteella
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
0,779 € - 2,0355 € | 120 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
Punainen
|
0.551 in
14.0 mm
|
Sormiotteella
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
0,0674 € - 0,171 € | 117952 Varastossa |
0.425 in
10.8 mm
|
Valkoinen
|
0.461 in
11.7 mm
|
Sormiotteella
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
0,0599 € - 0,1173 € | 3200 Varastossa |
0.425 in
10.8 mm
|
Punainen
|
0.457 in
11.6 mm
|
Sormiotteella
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
1,0528 € - 1,4318 € | 140 Varastossa |
0.504 in
12.8 mm
|
Valkoinen
|
0.551 in
14.0 mm
|
Sormiotteella
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
0,2806 € - 0,5462 € | 1110 Varastossa |
0.492 in
12.5 mm
|
Punainen
|
0.551 in
14.0 mm
|
Sormiotteella
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
0,0674 € - 0,136 € | 250 Varastossa |
0.425 in
10.8 mm
|
Punainen
|
0.461 in
11.7 mm
|
Sormiotteella
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
0,1437 € - 0,3622 € | 300 Varastossa |
0.413 in
10.5 mm
|
Valkoinen
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ilman sormiotetta
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
0,8228 € - 2,4725 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.524 in
13.3 mm
|
Valkoinen
|
0.559 in
14.2 mm
|
Sormiotteella
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
0,1903 € - 0,3967 € | 140 Varastossa |
0.492 in
12.5 mm
|
Valkoinen
|
0.551 in
14.0 mm
|
Ilman sormiotetta
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
0,0599 € - 0,1262 € | 2800 Varastossa |
0.425 in
10.8 mm
|
Valkoinen
|
0.457 in
11.6 mm
|
Sormiotteella
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
0,193 € - 0,3852 € | 2880 Varastossa |
0.492 in
12.5 mm
|
Punainen
|
0.551 in
14.0 mm
|
Sormiotteella
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
0,868 € - 2,3058 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.524 in
13.3 mm
|
Punainen
|
0.559 in
14.2 mm
|
Sormiotteella
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
0,1437 € - 0,3593 € | 24600 Varastossa |
0.413 in
10.5 mm
|
Valkoinen
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sormiotteella
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
0,4915 € - 0,5161 € | 203888 Varastossa |
0.48 in
12.2 mm
|
Valkoinen
|
0.551 in
14.0 mm
|
Sormiotteella
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
1
|
||
0,2587 € - 0,7475 € | 780 Varastossa |
0.492 in
12.5 mm
|
Valkoinen
|
0.551 in
14.0 mm
|
Sormiotteella
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
0,779 € - 2,1045 € | 4800 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
Valkoinen
|
0.551 in
14.0 mm
|
Sormiotteella
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
0,2615 € - 0,7475 € | 1560 Varastossa |
0.492 in
12.5 mm
|
Punainen
|
0.551 in
14.0 mm
|
Sormiotteella
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
0,1087 € - 0,322 € | 508 Varastossa |
0.421 in
10.7 mm
|
Punainen
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sormiotteella
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
0,1519 € - 0,2961 € | 300 Varastossa |
0.413 in
10.5 mm
|
Punainen
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sormiotteella
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa