Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rihlatut putken päätytulpat on suunniteltu tiivistämään putkien ja letkujen päät turvallisesti. Tulpan ulkohalkaisijan suora seinämä tarjoaa vakaan kitkapidon vastakkaisen putken sisähalkaisijan kanssa, saaden aikaan erinomaisen suojan putkeen pääsevältä lialta.
Saatavilla kahtena muotona, joista kummassakin on joustavat erimittaiset rihlat, jotta ne mahtuvat eri kokoisiin NPT- ja porausputkiin. Helppo asentaa ja irrottaa tiiviin istuvuuden ansiosta.
Ne sopivat ihanteellisesti mekaanisiin ja koneenrakennusteollisuuksiin monilla eri teollisuudenaloilla.
Materiaali: LDPE Väri: Sininen, Punainen, Musta Sarjanumero: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | D | H | Tyyppi | d2 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1382 € - 0,2903 € | 10000 Varastossa |
0.622 in
15.8 mm
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
1
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,0402 € - 0,1038 € | 21020 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0402 € - 0,1032 € | 64500 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
1
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1492 € - 0,1946 € | 250 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1684 € - 0,2495 € | 31981 Varastossa |
1.122 in
28.5 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
1
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,1423 € - 0,299 € | 1316 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0516 € - 0,0802 € | 5243 Varastossa |
0.386 in
9.8 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
6 - Avoin
|
0.697 in
17.7 mm
|
||
| 0,0671 € - 0,1045 € | 3766 Varastossa |
0.386 in
9.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
6 - Avoin
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
| 0,0511 € - 0,0795 € | 5396 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
6 - Avoin
|
0.465 in
11.8 mm
|
||
| 0,0624 € - 0,0971 € | 6260 Varastossa |
0.386 in
9.8 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
6 - Avoin
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
| 0,0413 € - 0,0643 € | 634 Varastossa |
0.224 in
5.7 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
6 - Avoin
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
| 10272770 | 0,095 € - 0,1477 € | 1200 Varastossa |
0.61 in
15.5 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.224 in
31.1 mm
|
6 - Avoin
|
1.185 in
30.1 mm
|
|
| 0,1476 € - 0,2296 € | 44400 Varastossa |
0.713 in
18.1 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
6 - Avoin
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,1419 € - 0,2208 € | 5166 Varastossa |
0.705 in
17.9 mm
|
1.268 in
32.2 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
6 - Avoin
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,0851 € - 0,1325 € | 3794 Varastossa |
0.465 in
11.8 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
1.232 in
31.3 mm
|
5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,3458 € - 0,538 € | 2200 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
2.469 in
62.7 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
6 - Avoin
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
| 0,4826 € - 0,7508 € | 200 Varastossa |
1.898 in
48.2 mm
|
2.803 in
71.2 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
6 - Avoin
|
2.913 in
74.0 mm
|
||
| 0,653 € - 1,0157 € | 1050 Varastossa |
2.756 in
70.0 mm
|
4.484 in
113.9 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
6 - Avoin
|
4.449 in
113.0 mm
|
||
| 0,369 € - 0,5741 € | 4650 Varastossa |
1.413 in
35.9 mm
|
2.331 in
59.2 mm
|
1.256 in
31.9 mm
|
6 - Avoin
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
| 0,3179 € - 0,4946 € | 2 Varastossa |
1.154 in
29.3 mm
|
1.917 in
48.7 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
6 - Avoin
|
2.154 in
54.7 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa