Valikko Haku

Rihlatut putken päätytulpat

Varastossa

Rihlatut putken päätytulpat on suunniteltu tiivistämään putkien ja letkujen päät turvallisesti. Tulpan ulkohalkaisijan suora seinämä tarjoaa vakaan kitkapidon vastakkaisen putken sisähalkaisijan kanssa, saaden aikaan erinomaisen suojan putkeen pääsevältä lialta.

Saatavilla kahtena muotona, joista kummassakin on joustavat erimittaiset rihlat, jotta ne mahtuvat eri kokoisiin NPT- ja porausputkiin. Helppo asentaa ja irrottaa tiiviin istuvuuden ansiosta.

Ne sopivat ihanteellisesti mekaanisiin ja koneenrakennusteollisuuksiin monilla eri teollisuudenaloilla.

  • Kaksi muotoa, joista kummassakin on joustavat erikokoiset rihlat, jotka sopivat eri kokoisiin NPT- ja porausputkiin.
  • Suunniteltu tiivistämään putkien ja letkujen päät varmasti.
  • Ihanteellinen mekaniikan ja koneenrakennuksen käyttöön.
Materiaali: LDPE Väri: Musta, Sininen, Punainen Sarjanumero: SRPAR, SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Vaativaan käyttöön
Image
Type 5
81 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 D Yhteensopiva putkityyppi Tyyppi d2 Osta
0,131 € - 0,2596 € 600 Varastossa
15.4 mm
27.6 mm
DIN
6 - Avoin
30.1 mm
0,8885 € - 1,7595 € 230 Varastossa
70.0 mm
113.9 mm
DIN;NPT
6 - Avoin
113.0 mm
0,4257 € - 0,8424 € 480 Varastossa
28.9 mm
48.1 mm
DIN;NPT
6 - Avoin
54.5 mm
0,8091 € - 1,4461 € 85 Varastossa
60.3 mm
81.1 mm
DIN;NPT
6 - Avoin
88.4 mm
0,1233 € - 0,2443 € 395 Varastossa
16.0 mm
26.2 mm
DIN;NPT
6 - Avoin
30.1 mm
0,4326 € - 0,8567 € 50 Varastossa
29.3 mm
48.7 mm
DIN
6 - Avoin
54.7 mm
0,7324 € - 1,3052 € 140 Varastossa
48.7 mm
75.2 mm
DIN
6 - Avoin
74.0 mm
0,0847 € - 0,1679 € 360 Varastossa
9.8 mm
15.4 mm
DIN
6 - Avoin
17.6 mm
0,1002 € - 0,1986 € 1800 Varastossa
9.8 mm
17.5 mm
DIN
6 - Avoin
17.6 mm
0,077 € - 0,1526 € 1170 Varastossa
9.8 mm
14.6 mm
DIN
6 - Avoin
17.7 mm
0,0617 € - 0,1221 € 310 Varastossa
5.7 mm
9.9 mm
DIN
6 - Avoin
11.7 mm
0,1382 € - 0,2903 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.8 mm
1
15.8 mm
0,0402 € - 0,1038 € 8520 Varastossa
9.5 mm
1
9.5 mm
0,593 € - 0,9224 € 312 Varastossa
96.3 mm
123.3 mm
4 - Vaativaan käyttöön
117.0 mm
1,2815 € - 1,4239 € 180 Varastossa
218.0 mm
2
0,5459 € - 0,8492 € Kysy toimitusaikaa täältä
130.0 mm
2
0,1678 € - 0,2611 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.0 mm
2
0,4271 € - 0,6644 € Kysy toimitusaikaa täältä
92.0 mm
3
0,1185 € - 0,1843 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.7 mm
27.8 mm
4 - Vaativaan käyttöön
29.5 mm
0,5808 € - 0,9035 € 450 Varastossa
84.5 mm
109.0 mm
4 - Vaativaan käyttöön
103.1 mm
  • / 5
Rihlattu putken päätytulppa 27.6 mm 31.4 mm Punainen LDPE

10272763

Hinta-alue
0,2596 € - 0,131 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    27.6 mm
  • d
    28.5 mm
  • d1
    15.4 mm
  • d2
    30.1 mm
  • H
    31.4 mm
Rihlattu putken päätytulppa 113.9 mm 34.3 mm Punainen LDPE

10272923

Hinta-alue
1,7595 € - 0,8885 €

Varastotasot
230 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    113.9 mm
  • d
    114.3 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    113.0 mm
  • H
    34.3 mm
Rihlattu putken päätytulppa 48.1 mm 31.6 mm Punainen LDPE

10272831

Hinta-alue
0,8424 € - 0,4257 €

Varastotasot
480 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    48.1 mm
  • d
    48.3 mm
  • d1
    28.9 mm
  • d2
    54.5 mm
  • H
    31.6 mm
Rihlattu putken päätytulppa 81.1 mm 31.9 mm Punainen LDPE

10272916

Hinta-alue
1,4461 € - 0,8091 €

Varastotasot
85 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    81.1 mm
  • d
    88.9 mm
  • d1
    60.3 mm
  • d2
    88.4 mm
  • H
    31.9 mm
Rihlattu putken päätytulppa 26.2 mm 31.5 mm Punainen LDPE

10272756

Hinta-alue
0,2443 € - 0,1233 €

Varastotasot
395 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    26.2 mm
  • d
    26.9 mm
  • d1
    16.0 mm
  • d2
    30.1 mm
  • H
    31.5 mm
Rihlattu putken päätytulppa 48.7 mm 31.6 mm Punainen LDPE

10272848

Hinta-alue
0,8567 € - 0,4326 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    48.7 mm
  • d
    50.0 mm
  • d1
    29.3 mm
  • d2
    54.7 mm
  • H
    31.6 mm
Rihlattu putken päätytulppa 75.2 mm 31.6 mm Punainen LDPE

10272893

Hinta-alue
1,3052 € - 0,7324 €

Varastotasot
140 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    75.2 mm
  • d
    76.2 mm
  • d1
    48.7 mm
  • d2
    74.0 mm
  • H
    31.6 mm
Rihlattu putken päätytulppa 15.4 mm 16.3 mm Punainen LDPE

10272695

Hinta-alue
0,1679 € - 0,0847 €

Varastotasot
360 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    15.4 mm
  • d
    16.0 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.6 mm
  • H
    16.3 mm
Rihlattu putken päätytulppa 17.5 mm 16.3 mm Punainen LDPE

10272701

Hinta-alue
0,1986 € - 0,1002 €

Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    17.5 mm
  • d
    18.0 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.6 mm
  • H
    16.3 mm
Rihlattu putken päätytulppa 14.6 mm 16.3 mm Punainen LDPE

10272688

Hinta-alue
0,1526 € - 0,077 €

Varastotasot
1170 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.6 mm
  • d
    15.0 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.7 mm
  • H
    16.3 mm
Rihlattu putken päätytulppa 9.9 mm 11.6 mm Punainen LDPE

10272664

Hinta-alue
0,1221 € - 0,0617 €

Varastotasot
310 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.9 mm
  • d
    10.0 mm
  • d1
    5.7 mm
  • d2
    11.7 mm
  • H
    11.6 mm
Liikennemerkin suojatulppa 5/8" Sininen LDPE

10074503

Hinta-alue
0,2903 € - 0,1382 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    21.1 mm
  • d1
    15.8 mm
  • d2
    15.8 mm
  • H
    15.2 mm
  • Tyyppi
    1
Liikennemerkin suojatulppa 3/8" Sininen LDPE

10074480

Hinta-alue
0,1038 € - 0,0402 €

Varastotasot
8520 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.4 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.0 mm
  • Tyyppi
    1
Rihlattu putken päätytulppa 123.3 mm 60.0 mm Musta LDPE

20571375

Hinta-alue
0,9224 € - 0,593 €

Varastotasot
312 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    123.3 mm
  • d1
    96.3 mm
  • d2
    117.0 mm
  • H
    60.0 mm
  • T1
    116.5 mm
Rihlattu putken päätytulppa 218.0 mm 25.0 mm Punainen LDPE

20572471

Hinta-alue
1,4239 € - 1,2815 €

Varastotasot
180 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    218.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Tyyppi
    2
  • Materiaali
    LDPE
  • Tullinimike
    3923509000
Rihlattu putken päätytulppa 130.0 mm 25.0 mm Punainen LDPE

20572402

Hinta-alue
0,8492 € - 0,5459 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    130.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Tyyppi
    2
  • Materiaali
    LDPE
  • Tullinimike
    3923509000
Rihlattu putken päätytulppa 44.0 mm 30.8 mm Punainen LDPE

20572334

Hinta-alue
0,2611 € - 0,1678 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    44.0 mm
  • H
    30.8 mm
  • Tyyppi
    2
  • Materiaali
    LDPE
  • Tullinimike
    3923509000
Rihlattu putken päätytulppa 92.0 mm 34.0 mm Punainen LDPE

20595739

Hinta-alue
0,6644 € - 0,4271 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    92.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    LDPE
  • Tullinimike
    3923509000
Rihlattu putken päätytulppa 27.8 mm 31.3 mm Musta LDPE

20571290

Hinta-alue
0,1843 € - 0,1185 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    27.8 mm
  • d1
    15.7 mm
  • d2
    29.5 mm
  • H
    31.3 mm
  • T1
    29.0 mm
Rihlattu putken päätytulppa 109.0 mm 59.5 mm Musta LDPE

20571368

Hinta-alue
0,9035 € - 0,5808 €

Varastotasot
450 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    109.0 mm
  • d1
    84.5 mm
  • d2
    103.1 mm
  • H
    59.5 mm
  • T1
    102.5 mm