Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.
Materiaali: ABS, PE Väri: Musta, Hopea, Kromi Sarjanumero: SR5723, SR1562
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | t | h | Väri | Materiaali | D | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1927 € - 1,4826 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
1,1445 € - 3,0188 € | 125 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
1,1897 € - 1,3239 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
1,9304 € - 4,0539 € | 140 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
1,1445 € - 1,2732 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
1,139 € - 2,9901 € | 1053 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
1,6429 € - 4,0539 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.047 in
1.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
1,1527 € - 1,4425 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
1,6429 € - 4,0539 € | 309 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
2,2974 € - 2,5512 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
1,1166 € - 1,2422 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
0,7776 € - 1,633 € | 1109 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
1,9304 € - 4,0539 € | 750 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
1,1166 € - 1,2422 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
0,3723 € - 0,7159 € | 159 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hopea
|
PE
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
0,2081 € - 0,5261 € | 92580 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hopea
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
0,3231 € - 0,6325 € | 8300 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hopea
|
PE
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
0,7489 € - 0,8803 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,9804 € - 1,0886 € | 197 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
0,7489 € - 0,8803 € | 800 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa