Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.
Materiaali: ABS, PE Väri: Musta, Hopea, Kromi Sarjanumero: SR5723, SR1562
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | t | h | Väri | Materiaali | D | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1533 € - 0,3363 € | 3000 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hopea
|
PE
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,2081 € - 0,5261 € | 92580 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hopea
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
0,3723 € - 0,7159 € | 159 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hopea
|
PE
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
0,5722 € - 0,966 € | 8428 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Kromi
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
0,1519 € - 0,3536 € | 21518 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hopea
|
PE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
0,1684 € - 0,4513 € | 7026 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hopea
|
PE
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
0,3231 € - 0,6325 € | 8300 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hopea
|
PE
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
0,7174 € - 1,5065 € | 414 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
0,5736 € - 1,5065 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
0,5736 € - 1,5065 € | 611 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,182 € - 0,4053 € | 10940 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Hopea
|
PE
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
0,7174 € - 1,5065 € | 200 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
0,7968 € - 0,7968 € | 396 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,6366 € - 0,7968 € | 800 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,7968 € - 1,6733 € | 1052 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
0,9542 € - 2,0039 € | 220 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
0,2081 € - 0,5031 € | 19075 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hopea
|
PE
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
0,1684 € - 0,4686 € | 3820 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hopea
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
1,0049 € - 2,3432 € | 1580 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
0,2012 € - 0,4485 € | 38894 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hopea
|
PE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa