Valikko Haku

Runda rörpluggar - Kromade

Varastossa

Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.

The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.

  • Rihlattu varsi.
  • Helppo asennus ja kiinnitys.
  • Tarjoavat siistin lopputuloksen.
Materiaali: ABS, PE Väri: Musta, Kromattu tumma, Kromattu hopea, Hopea Sarjanumero: SR5723, SR1562

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
109 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus t h Väri Materiaali D Osta
0,3311 € - 0,6483 € 10050 Varastossa
1.5 mm
16.0 mm
Musta
PE
35.0 mm
0,6806 € - 0,8504 € 800 Varastossa
1.2 mm
8.0 mm
Musta
ABS
22.0 mm
0,8869 € - 1,044 € 950 Varastossa
1.5 mm
10.0 mm
Musta
ABS
30.0 mm
0,6385 € - 1,6739 € 140 Varastossa
1.2 mm
8.0 mm
Hopea
ABS
16.0 mm
0,6539 € - 0,8167 € 272 Varastossa
1.0 mm
5.0 mm
Musta
ABS
12.0 mm
0,1866 € - 0,4155 € 12000 Varastossa
1.5 mm
22.0 mm
Musta
PE
22.0 mm
0,2133 € - 0,5393 € 80122 Varastossa
1.5 mm
16.0 mm
Musta
PE
30.0 mm
0,1557 € - 0,3624 € 16400 Varastossa
1.5 mm
10.0 mm
Musta
PE
18.0 mm
0,7353 € - 1,5442 € 1000 Varastossa
1.0 mm
5.0 mm
Hopea
ABS
10.0 mm
0,8167 € - 1,7151 € 1260 Varastossa
1.5 mm
5.0 mm
Hopea
ABS
20.0 mm
0,9781 € - 2,054 € 596 Varastossa
1.5 mm
10.0 mm
Hopea
ABS
30.0 mm
0,8167 € - 1,7151 € 1163 Varastossa
1.0 mm
5.0 mm
Hopea
ABS
20.0 mm
0,588 € - 1,5442 € 1000 Varastossa
1.0 mm
4.5 mm
Hopea
ABS
8.0 mm
0,3817 € - 0,7338 € 4934 Varastossa
1.5 mm
16.0 mm
Musta
PE
16.0 mm
0,8167 € - 1,7151 € 1040 Varastossa
1.0 mm
8.0 mm
Hopea
ABS
22.0 mm
0,8869 € - 1,044 € 973 Varastossa
2.0 mm
10.0 mm
Musta
ABS
30.0 mm
0,6539 € - 1,7151 € 260 Varastossa
1.0 mm
5.0 mm
Musta
ABS
14.0 mm
0,6806 € - 0,8504 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
8.0 mm
Musta
ABS
22.0 mm
0,7676 € - 0,9023 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
8.0 mm
Musta
ABS
25.0 mm
0,9781 € - 2,054 € 215 Varastossa
2.0 mm
10.0 mm
Hopea
ABS
30.0 mm
  • / 6
Putken päätytulppa 35.0 mm 1.5 mm Musta PE

10254059

Hinta-alue
0,6483 € - 0,3311 €

Varastotasot
10050 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    35.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 22.0 mm 1.2 mm Musta ABS

10289013

Hinta-alue
0,8504 € - 0,6806 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 30.0 mm 1.5 mm Musta ABS

10289082

Hinta-alue
1,044 € - 0,8869 €

Varastotasot
950 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 16.0 mm 1.2 mm Hopea ABS

10289556

Hinta-alue
1,6739 € - 0,6385 €

Varastotasot
140 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 12.0 mm 1.0 mm Musta ABS

10288962

Hinta-alue
0,8167 € - 0,6539 €

Varastotasot
272 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Putken päätytulppa 22.0 mm Musta PE

10256909

Hinta-alue
0,4155 € - 0,1866 €

Varastotasot
12000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
Putken päätytulppa 30.0 mm 1.5 mm Musta PE

10254042

Hinta-alue
0,5393 € - 0,2133 €

Varastotasot
80122 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
Putken päätytulppa 10.0 mm Musta PE

10256893

Hinta-alue
0,3624 € - 0,1557 €

Varastotasot
16400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 10.0 mm Hopea ABS

10288665

Hinta-alue
1,5442 € - 0,7353 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 20.0 mm 1.5 mm Hopea ABS

10288733

Hinta-alue
1,7151 € - 0,8167 €

Varastotasot
1260 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 30.0 mm 1.5 mm Hopea ABS

10288818

Hinta-alue
2,054 € - 0,9781 €

Varastotasot
596 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 20.0 mm 1.0 mm Hopea ABS

10288726

Hinta-alue
1,7151 € - 0,8167 €

Varastotasot
1163 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 8.0 mm 1.0 mm Hopea ABS

10288658

Hinta-alue
1,5442 € - 0,588 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    8.0 mm
  • h
    4.5 mm
  • t
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Putken päätytulppa 16.0 mm 1.5 mm Musta PE

10254066

Hinta-alue
0,7338 € - 0,3817 €

Varastotasot
4934 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 22.0 mm 1.0 mm Hopea ABS

10288740

Hinta-alue
1,7151 € - 0,8167 €

Varastotasot
1040 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 30.0 mm 2.0 mm Musta ABS

10289099

Hinta-alue
1,044 € - 0,8869 €

Varastotasot
973 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 14.0 mm 1.0 mm Musta ABS

10288986

Hinta-alue
1,7151 € - 0,6539 €

Varastotasot
260 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 22.0 mm 1.5 mm Musta ABS

10289020

Hinta-alue
0,8504 € - 0,6806 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 25.0 mm 1.0 mm Musta ABS

10289037

Hinta-alue
0,9023 € - 0,7676 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 30.0 mm 2.0 mm Hopea ABS

10288825

Hinta-alue
2,054 € - 0,9781 €

Varastotasot
215 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea