Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.
Materiaali: ABS, PE Väri: Musta, Kromattu tumma, Kromattu hopea, Hopea Sarjanumero: SR5723, SR1562
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | t | h | Väri | Materiaali | D | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8167 € - 1,7151 € | 1260 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6539 € - 0,8167 € | 272 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,6806 € - 0,8504 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,8869 € - 1,044 € | 973 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7353 € - 1,5442 € | 1200 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,6525 € - 0,8167 € | 600 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,664 € - 0,8296 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,7676 € - 0,9023 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6539 € - 0,8167 € | 600 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,1437 € - 2,4018 € | 420 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,8251 € - 2,166 € | 2897 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1,2251 € - 2,5727 € | 1420 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1726 € - 0,4803 € | 10720 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2133 € - 0,5157 € | 15075 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Musta
|
PE
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,8251 € - 2,166 € | 2290 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,6366 € - 0,7968 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,03 € - 2,4018 € | 1580 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,797 € - 1,6739 € | 235 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,8167 € - 1,7151 € | 1340 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4392 € - 1,3438 € | 1450 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Musta
|
PE
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa