Valikko Haku

Runda rörpluggar - Kromade

Varastossa

Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.

The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.

  • Rihlattu varsi.
  • Helppo asennus ja kiinnitys.
  • Tarjoavat siistin lopputuloksen.
Materiaali: ABS, PE Väri: Musta, Kromattu tumma, Kromattu hopea, Hopea Sarjanumero: SR5723, SR1562

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
109 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus t h Väri Materiaali D Osta
0,6539 € - 1,7151 € 260 Varastossa
1.0 mm
5.0 mm
Musta
ABS
14.0 mm
1,3878 € - 2,9145 € 300 Varastossa
1.5 mm
10.0 mm
Hopea
ABS
40.0 mm
1,03 € - 2,4018 € 1560 Varastossa
1.2 mm
10.0 mm
Hopea
ABS
32.0 mm
0,6366 € - 0,7968 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
8.0 mm
Hopea
ABS
18.0 mm
0,8967 € - 1,7711 € 860 Varastossa
1.5 mm
12.0 mm
Musta
PE
60.0 mm
0,1726 € - 0,4803 € 10720 Varastossa
1.5 mm
10.0 mm
Musta
PE
20.0 mm
0,664 € - 0,8296 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
5.0 mm
Musta
ABS
20.0 mm
0,8139 € - 0,957 € 413 Varastossa
2.0 mm
8.0 mm
Musta
ABS
25.0 mm
0,6806 € - 0,8504 € 194 Varastossa
1.2 mm
8.0 mm
Musta
ABS
18.0 mm
1,03 € - 1,1437 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
10.0 mm
Hopea
ABS
35.0 mm
0,8251 € - 2,166 € 2290 Varastossa
1.2 mm
10.0 mm
Hopea
ABS
28.0 mm
1,1731 € - 3,0943 € 120 Varastossa
2.0 mm
10.0 mm
Hopea
ABS
38.0 mm
0,3101 € - 0,4824 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
10.0 mm
Kromattu hopea
ABS
28.0 mm
0,3156 € - 0,491 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
10.0 mm
Kromattu tumma
ABS
28.0 mm
0,5453 € - 0,8483 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
11.0 mm
Kromattu hopea
ABS
45.0 mm
0,3156 € - 0,491 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
10.0 mm
Kromattu hopea
ABS
28.0 mm
0,3129 € - 0,4867 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
10.0 mm
Kromattu tumma
ABS
28.0 mm
0,2205 € - 0,3431 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
8.0 mm
Kromattu hopea
ABS
16.0 mm
0,3101 € - 0,4824 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
10.0 mm
Kromattu tumma
ABS
28.0 mm
0,2232 € - 0,3472 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
8.0 mm
Kromattu hopea
ABS
16.0 mm
  • / 6
Pyöreä Putken päätytulppa 14.0 mm 1.0 mm Musta ABS

10288986

Hinta-alue
1,7151 € - 0,6539 €

Varastotasot
260 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 40.0 mm 1.5 mm Hopea ABS

10288900

Hinta-alue
2,9145 € - 1,3878 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 32.0 mm 1.2 mm Hopea ABS

10288832

Hinta-alue
2,4018 € - 1,03 €

Varastotasot
1560 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 18.0 mm 1.2 mm Hopea ABS

10435403

Hinta-alue
0,7968 € - 0,6366 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    18.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Putken päätytulppa 60.0 mm 1.5 mm Musta PE

10256886

Hinta-alue
1,7711 € - 0,8967 €

Varastotasot
860 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    60.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
Putken päätytulppa 10.0 mm Musta PE

10256947

Hinta-alue
0,4803 € - 0,1726 €

Varastotasot
10720 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 20.0 mm 1.2 mm Musta ABS

10642412

Hinta-alue
0,8296 € - 0,664 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 25.0 mm 2.0 mm Musta ABS

10289068

Hinta-alue
0,957 € - 0,8139 €

Varastotasot
413 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 18.0 mm 1.2 mm Musta ABS

10288993

Hinta-alue
0,8504 € - 0,6806 €

Varastotasot
194 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 35.0 mm 1.2 mm Hopea ABS

10288863

Hinta-alue
1,1437 € - 1,03 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    35.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 28.0 mm 1.2 mm Hopea ABS

10289587

Hinta-alue
2,166 € - 0,8251 €

Varastotasot
2290 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 38.0 mm 2.0 mm Hopea ABS

10289617

Hinta-alue
3,0943 € - 1,1731 €

Varastotasot
120 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 28.0 mm 1.5 mm Kromattu hopea ABS

20604226

Hinta-alue
0,4824 € - 0,3101 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Kromattu hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 28.0 mm 1.0 mm Kromattu tumma ABS

20604332

Hinta-alue
0,491 € - 0,3156 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Kromattu tumma
Pyöreä Putken päätytulppa 45.0 mm 2.0 mm Kromattu hopea ABS

20604264

Hinta-alue
0,8483 € - 0,5453 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    45.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Kromattu hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 28.0 mm 1.0 mm Kromattu hopea ABS

20604202

Hinta-alue
0,491 € - 0,3156 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Kromattu hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 28.0 mm 1.2 mm Kromattu tumma ABS

20604349

Hinta-alue
0,4867 € - 0,3129 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Kromattu tumma
Pyöreä Putken päätytulppa 16.0 mm 1.5 mm Kromattu hopea ABS

20604196

Hinta-alue
0,3431 € - 0,2205 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Kromattu hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 28.0 mm 1.5 mm Kromattu tumma ABS

20604356

Hinta-alue
0,4824 € - 0,3101 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Kromattu tumma
Pyöreä Putken päätytulppa 16.0 mm 1.0 mm Kromattu hopea ABS

20604189

Hinta-alue
0,3472 € - 0,2232 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Kromattu hopea