Valikko Haku

Runda rörpluggar - Kromade

Varastossa

Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.

The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.

  • Rihlattu varsi.
  • Helppo asennus ja kiinnitys.
  • Tarjoavat siistin lopputuloksen.
Materiaali: ABS, PE Väri: Musta, Kromattu tumma, Kromattu hopea, Hopea Sarjanumero: SR5723, SR1562

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
109 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus t h Väri Materiaali D Osta
0,5453 € - 0,8483 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
11.0 mm
Kromattu hopea
ABS
45.0 mm
0,2232 € - 0,3472 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
8.0 mm
Kromattu hopea
ABS
16.0 mm
0,2232 € - 0,3472 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
8.0 mm
Kromattu tumma
ABS
16.0 mm
0,3028 € - 0,4711 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
10.0 mm
Kromattu hopea
ABS
28.0 mm
0,5453 € - 0,8483 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
11.0 mm
Kromattu tumma
ABS
45.0 mm
0,3129 € - 0,4867 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
10.0 mm
Kromattu hopea
ABS
28.0 mm
0,3985 € - 0,6199 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
10.0 mm
Kromattu hopea
ABS
38.0 mm
0,3893 € - 0,6057 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
10.0 mm
Kromattu tumma
ABS
38.0 mm
0,3156 € - 0,491 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
10.0 mm
Kromattu tumma
ABS
28.0 mm
  • / 6
Pyöreä Putken päätytulppa 45.0 mm 2.0 mm Kromattu hopea ABS

20604264

Hinta-alue
0,8483 € - 0,5453 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    45.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Kromattu hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 16.0 mm 1.0 mm Kromattu hopea ABS

20604189

Hinta-alue
0,3472 € - 0,2232 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Kromattu hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 16.0 mm 1.0 mm Kromattu tumma ABS

20604318

Hinta-alue
0,3472 € - 0,2232 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Kromattu tumma
Pyöreä Putken päätytulppa 28.0 mm 2.0 mm Kromattu hopea ABS

20604233

Hinta-alue
0,4711 € - 0,3028 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Kromattu hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 45.0 mm 2.0 mm Kromattu tumma ABS

20604394

Hinta-alue
0,8483 € - 0,5453 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    45.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Kromattu tumma
Pyöreä Putken päätytulppa 28.0 mm 1.2 mm Kromattu hopea ABS

20604219

Hinta-alue
0,4867 € - 0,3129 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Kromattu hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 38.0 mm 1.5 mm Kromattu hopea ABS

20604240

Hinta-alue
0,6199 € - 0,3985 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    38.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Kromattu hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 38.0 mm 2.0 mm Kromattu tumma ABS

20604387

Hinta-alue
0,6057 € - 0,3893 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    38.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Kromattu tumma
Pyöreä Putken päätytulppa 28.0 mm 1.0 mm Kromattu tumma ABS

20604332

Hinta-alue
0,491 € - 0,3156 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Kromattu tumma