Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Body Plugs are designed to close panel cavities and seal apertures or holes, protecting against sharp edges. The plugs offers a clean finish. Also provides a secure fit with a simple push fit design. Can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.
Materiaali: TPR, TPE, Silikoni Väri: Musta Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 HB, UL94 V-0Sarjanumero: SR1851, SRBP, SRLTP
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | T2 | Materiaali | D | T1 | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3073 € - 0,3555 € | 345 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,0739 € - 1,0961 € | 5436 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikonikumi
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,3268 € - 0,3268 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,3852 € - 0,4192 € | 7244 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikonikumi
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,3522 € - 0,3522 € | 23663 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,6359 € - 0,6359 € | 4000 Varastossa |
1.043 in
26.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
TPE
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
| 0,4659 € - 0,5027 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.752 in
19.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikonikumi
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,2506 € - 0,286 € | 130 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,4574 € - 0,4971 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.866 in
22.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,2109 € - 1,4574 € | 1670 Varastossa |
1.094 in
27.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikonikumi
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,3407 € - 0,3407 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,3852 € - 0,4192 € | 30400 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikonikumi
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,7209 € - 0,7209 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikonikumi
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,4305 € - 0,4702 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
TPE
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
| 1,0219 € - 1,0219 € | 17183 Varastossa |
1.374 in
34.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikonikumi
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa