Valikko Haku

Ruuvattava johtokiinnike

Varastossa

Ruuvattavat johtokiinnikkeet pitävät johdot paikoillaan. Saatavilla kahta eri tyyppiä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
4 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Minimi sisähalkaisija Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Maksimi sisähalkaisija Osta
1,2836 € - 1,2836 € 1736 Varastossa
1,2836 € - 1,2836 € 1 Varastossa
3,952 € - 3,952 € 37 Varastossa
5.2 mm
9.2 mm
3,2225 € - 3,2225 € 2050 Varastossa
5.2 mm
9.2 mm
Johtopidike Ruuvi PA66 Väritön

10002414

Hinta-alue
1,2836 € - 1,2836 €

Varastotasot
1736 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäleveys
    37.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    56.6 mm
  • Kokonaisleveys
    55.3 mm
  • Vakio
    RMS
Johtopidike Ruuvi Nailon 6/6 Väritön

10002407

Hinta-alue
1,2836 € - 1,2836 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäleveys
    25.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    43.7 mm
  • Kokonaisleveys
    38.9 mm
  • Vakio
    RMS
Kaapeliklipsi Liima Neopreenikumi Musta

10177761

Hinta-alue
3,952 € - 3,952 €

Varastotasot
37 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaiskorkeus
    35.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Vakio
    RoHs
  • Vakio
    RMS
Kaapeliklipsi Ruuvi Neopreenikumi Musta

10177754

Hinta-alue
3,2225 € - 3,2225 €

Varastotasot
2050 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaiskorkeus
    35.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Vakio
    Shore
  • Vakio
    RMS