Valikko Haku

Ruuvattava johtokiinnike

Varastossa

Ruuvattavat johtokiinnikkeet pitävät johdot paikoillaan. Saatavilla kahta eri tyyppiä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
2 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Minimi sisähalkaisija Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Maksimi sisähalkaisija Osta
3,2225 € - 3,2225 € 91 Varastossa
9.2 mm
#10,M5
9.2 mm
3,952 € - 3,952 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.2 mm
#10,M5
9.2 mm
Kaapeliklipsi Ruuvi 40.0 mm 30.0 mm Kumi Musta

10177754

Hinta-alue
3,2225 € - 3,2225 €

Varastotasot
91 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #10,M5
  • Jalustan pituus
    40.0 mm
  • Vakio
    RoHs
Kaapeliklipsi Liima 40.0 mm 30.0 mm Kumi Musta

10177761

Hinta-alue
3,952 € - 3,952 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Liima
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #10,M5
  • Jalustan pituus
    40.0 mm
  • Vakio
    RMS