Vinyylipinnoitus on pysyvämpi ratkaisu kaapelien suojaamiselle tärinältä ja vaurioilta. Ruuvikiinnitysalue on paljas tukevan kiinnityksen takaamiseksi. Tarjolla on 14 kokoa eri nippujen halkaisijoille.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Säädettävyys | Väri | Reiän läpimitta | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Kokonaisleveys | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2507 € - 3,2507 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Vihreä
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
3,3428 € - 3,3428 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Vihreä
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
3,0974 € - 3,0974 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Vihreä
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
1,5826 € - 1,7459 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Vihreä
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
2,5607 € - 2,6221 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Vihreä
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
3,0361 € - 3,0361 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Vihreä
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
3,0207 € - 3,0207 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Vihreä
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
3,0974 € - 3,0974 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Vihreä
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
2,9287 € - 2,9287 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Vihreä
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
1,5826 € - 1,7459 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Vihreä
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
3,0069 € - 3,0069 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Vihreä
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
3,2814 € - 3,2814 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Vihreä
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
2,1227 € - 2,3488 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Vihreä
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
3,0821 € - 3,0821 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Vihreä
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
2,5761 € - 2,6374 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Vihreä
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
3,0667 € - 3,0667 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Vihreä
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
10161999 | 2,5761 € - 2,6374 € | 1996 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Vihreä
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
2,9747 € - 2,9747 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Vihreä
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
3,2354 € - 3,2354 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Vihreä
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
2,6374 € - 2,6987 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Vihreä
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa