Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vinyylipinnoitus on pysyvämpi ratkaisu kaapelien suojaamiselle tärinältä ja vaurioilta. Ruuvikiinnitysalue on paljas tukevan kiinnityksen takaamiseksi. Tarjolla on 14 kokoa eri nippujen halkaisijoille.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Säädettävyys | Väri | Reiän läpimitta | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Kokonaisleveys | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2239 € - 1,3431 € | 391 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1642 € - 0,1985 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1396 € - 0,1697 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,8502 € - 0,9337 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0985 € - 0,1464 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,7938 € - 0,8717 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1057 € - 0,1588 € | 3000 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1437 € - 0,1779 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
10000199 | 0,1533 € - 0,1861 € | 800 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
0,8502 € - 0,9337 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1684 € - 0,1684 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,1117 € - 1,1117 € | 185 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1423 € - 0,1738 € | 1500 Varastossa |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1673 € - 0,2045 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Väritön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,6311 € - 0,6311 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Vihreä
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
2,9594 € - 2,9594 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Vihreä
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
2,6374 € - 2,6987 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Vihreä
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
2,9287 € - 2,9287 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Vihreä
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
3,2354 € - 3,2354 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Vihreä
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
3,0667 € - 3,0667 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kiinnitetty
|
Vihreä
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa