Valikko Haku

Ruuvattavat P-klipsit

Varastossa

Vinyylipinnoitus on pysyvämpi ratkaisu kaapelien suojaamiselle tärinältä ja vaurioilta. Ruuvikiinnitysalue on paljas tukevan kiinnityksen takaamiseksi. Tarjolla on 14 kokoa eri nippujen halkaisijoille.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
56 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Säädettävyys Väri Reiän läpimitta Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Kokonaisleveys Osta
1,2239 € - 1,3431 € 391 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
5.2 mm
28.6 mm
12.7 mm
0,1642 € - 0,1985 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Väritön
5.2 mm
15.9 mm
9.5 mm
0,1396 € - 0,1697 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Väritön
5.2 mm
12.7 mm
9.5 mm
0,8502 € - 0,9337 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Väritön
5.2 mm
22.2 mm
9.5 mm
0,0985 € - 0,1464 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Väritön
5.2 mm
3.2 mm
9.5 mm
0,7938 € - 0,8717 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Väritön
5.2 mm
17.5 mm
12.7 mm
0,1057 € - 0,1588 € 3000 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
5.2 mm
4.8 mm
9.5 mm
0,1437 € - 0,1779 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Väritön
5.2 mm
8.0 mm
9.5 mm
10000199 0,1533 € - 0,1861 € 800 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
5.2 mm
9.5 mm
9.5 mm
0,8502 € - 0,9337 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Väritön
5.2 mm
19.1 mm
12.7 mm
0,1684 € - 0,1684 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Väritön
5.2 mm
11.1 mm
9.5 mm
1,1117 € - 1,1117 € 185 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
5.2 mm
25.4 mm
12.7 mm
0,1423 € - 0,1738 € 1500 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
5.2 mm
6.4 mm
9.5 mm
0,1673 € - 0,2045 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Väritön
5.2 mm
14.3 mm
9.5 mm
0,6311 € - 0,6311 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Vihreä
5.2 mm
14.3 mm
12.8 mm
2,9594 € - 2,9594 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Vihreä
5.2 mm
9.5 mm
12.8 mm
2,6374 € - 2,6987 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Vihreä
5.2 mm
44.5 mm
14.0 mm
2,9287 € - 2,9287 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Vihreä
5.2 mm
11.1 mm
12.8 mm
3,2354 € - 3,2354 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Vihreä
5.2 mm
20.7 mm
14.0 mm
3,0667 € - 3,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Vihreä
5.2 mm
8.0 mm
12.7 mm
  • / 3
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 28.6 mm 5.2 mm Alumiini Väritön

10148419

Hinta-alue
1,3431 € - 1,2239 €

Varastotasot
391 Varastossa
Ominaisuudet
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    28.6 mm
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 15.9 mm 5.2 mm Alumiini Väritön

10000144

Hinta-alue
0,1985 € - 0,1642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    15.9 mm
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 12.7 mm 5.2 mm Alumiini Väritön

10000212

Hinta-alue
0,1697 € - 0,1396 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    12.7 mm
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 22.2 mm 5.2 mm Alumiini Väritön

10148396

Hinta-alue
0,9337 € - 0,8502 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    22.2 mm
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 3.2 mm 5.2 mm Alumiini Väritön

10000151

Hinta-alue
0,1464 € - 0,0985 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    3.2 mm
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 17.5 mm 5.2 mm Alumiini Väritön

10148372

Hinta-alue
0,8717 € - 0,7938 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    17.5 mm
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 4.8 mm 5.2 mm Alumiini Väritön

10000168

Hinta-alue
0,1588 € - 0,1057 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    4.8 mm
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 8.0 mm 5.2 mm Alumiini Väritön

10000182

Hinta-alue
0,1779 € - 0,1437 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    8.0 mm
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 9.5 mm 5.2 mm Alumiini Väritön

10000199

Hinta-alue
0,1861 € - 0,1533 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    9.5 mm
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 19.1 mm 5.2 mm Alumiini Väritön

10148389

Hinta-alue
0,9337 € - 0,8502 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    19.1 mm
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 11.1 mm 5.2 mm Alumiini Väritön

10000205

Hinta-alue
0,1684 € - 0,1684 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    11.1 mm
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 25.4 mm 5.2 mm Alumiini Väritön

10148402

Hinta-alue
1,1117 € - 1,1117 €

Varastotasot
185 Varastossa
Ominaisuudet
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    25.4 mm
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 6.4 mm 5.2 mm Alumiini Väritön

10000175

Hinta-alue
0,1738 € - 0,1423 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    6.4 mm
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 14.3 mm 5.2 mm Alumiini Väritön

10000229

Hinta-alue
0,2045 € - 0,1673 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    14.3 mm
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
Kaapelikiinnike - P-malli Ei mitään 14.3 mm 5.2 mm Vihreä

10162132

Hinta-alue
0,6311 € - 0,6311 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    14.3 mm
  • Kokonaisleveys
    12.8 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Lämmönkestävä nailon
  • Sisäkkeen materiaali
    Elaksoitu alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 9.5 mm 5.2 mm PA Vihreä

10162088

Hinta-alue
2,9594 € - 2,9594 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    9.5 mm
  • Kokonaisleveys
    12.8 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Lämmönkestävä nailon
  • Sisäkkeen materiaali
    Elaksoitu alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 44.5 mm 5.2 mm PA Vihreä

10162002

Hinta-alue
2,6987 € - 2,6374 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    44.5 mm
  • Kokonaisleveys
    14.0 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Lämmönkestävä nailon
  • Sisäkkeen materiaali
    Elaksoitu alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 11.1 mm 5.2 mm PA Vihreä

10162101

Hinta-alue
2,9287 € - 2,9287 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    11.1 mm
  • Kokonaisleveys
    12.8 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Lämmönkestävä nailon
  • Sisäkkeen materiaali
    Elaksoitu alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 20.7 mm 5.2 mm PA Vihreä

10161920

Hinta-alue
3,2354 € - 3,2354 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    20.7 mm
  • Kokonaisleveys
    14.0 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Lämmönkestävä nailon
  • Sisäkkeen materiaali
    Elaksoitu alumiini
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 8.0 mm 5.2 mm PA Vihreä

10162057

Hinta-alue
3,0667 € - 3,0667 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    8.0 mm
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Kiinnikkeen materiaali
    Lämmönkestävä nailon
  • Sisäkkeen materiaali
    Elaksoitu alumiini