Valikko Haku

Ruuvattavat pehmustejalat

Varastossa

Ruuvattavat upotetut pehmustejalat sopivat erinomaisesti jaloiksi pieniin laitteisiin ja muihin vähittäistuotteisiin. Nämä jalat kiinnitetään erillisellä ruuvilla, pultilla tai niitillä kokoonpanoon, ja ne on valmistettu naarmuttamattomasta materiaalista pintojen suojaamiseksi.

Sarjanumero: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
45 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Pohjan muoto Alustan korkeus Koko materiaali Pohjan halkaisija Osta
0,0356 € - 0,0356 € 559728 Varastossa
Väritön
Pyöreä
Suuritiheyksinen polyeteeni
0,193 € - 0,4542 € 34909 Varastossa
Musta
Pyöreä
9.5 mm
TPE/TPV
16.4 mm
0,1519 € - 0,345 € 20000 Varastossa
Musta
Pyöreä
25.4 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
22.2 mm
0,2834 € - 0,5161 € 11789 Varastossa
Musta
Pyöreä
23.0 mm
Polyvinyylikloridi
19.5 mm
0,3765 € - 0,897 € 9407 Varastossa
Musta
Pyöreä
25.4 mm
TPE/TPV
22.2 mm
0,3696 € - 0,8173 € 70640 Varastossa
Musta
Pyöreä
15.0 mm
Polyvinyylikloridi
30.0 mm
0,3915 € - 0,9315 € 9798 Varastossa
Musta
Pyöreä
18.2 mm
TPE/TPV
18.5 mm
0,1533 € - 0,2806 € 35559 Varastossa
Valkoinen
Pyöreä
7.5 mm
Polyvinyylikloridi
15.0 mm
0,0768 € - 0,1742 € 32709 Varastossa
Musta
Pyöreä
7.1 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
15.9 mm
0,1152 € - 0,2619 € 12500 Varastossa
Musta
Pyöreä
11.9 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
19.8 mm
0,2519 € - 0,6009 € 3928 Varastossa
Musta
Pyöreä
11.0 mm
TPE/TPV
19.3 mm
0,5134 € - 0,5134 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Pyöreä
8.0 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
19.0 mm
0,2793 € - 0,8424 € 9932 Varastossa
Musta
Pyöreä
16.0 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
45.0 mm
0,5476 € - 1,2075 € 11850 Varastossa
Musta
Pyöreä
25.0 mm
TPE/TPV
30.5 mm
0,1026 € - 0,2325 € 2612 Varastossa
Musta
Pyöreä
11.0 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
19.3 mm
0,1642 € - 0,3012 € 1000 Varastossa
Valkoinen
Pyöreä
10.0 mm
Polyvinyylikloridi
20.0 mm
0,36 € - 0,9919 € 14925 Varastossa
Musta
Pyöreä
19.0 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
55.0 mm
0,2259 € - 0,4134 € 12200 Varastossa
Musta
Pyöreä
12.5 mm
Polyvinyylikloridi
25.0 mm
0,282 € - 0,6699 € 4500 Varastossa
Musta
Pyöreä
11.5 mm
TPE/TPV
19.8 mm
0,0695 € - 0,1572 € 6650 Varastossa
Musta
Pyöreä
9.6 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
17.5 mm
  • / 3
Päätyaluslevy 8.4 mm 36.0 mm 11.7 mm Väritön

10186787

Hinta-alue
0,0356 € - 0,0356 €

Varastotasot
559728 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Ruuvilla kiinnitettävät jalat 16.4 mm 9.5 mm TPE/TPV

10089965

Hinta-alue
0,4542 € - 0,193 €

Varastotasot
34909 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Termoplastinen kumi
  • Jalustan materiaali
    TPR
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Ruuvilla kiinnitettävät jalat 22.2 mm 25.4 mm LDPE - PIR

10104316

Hinta-alue
0,345 € - 0,1519 €

Varastotasot
20000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Jalustan materiaali
    LDPE
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Ruuvilla kiinnitettävät jalat 19.5 mm (DIA) 23.0 mm (H) PVC

10118993

Hinta-alue
0,5161 € - 0,2834 €

Varastotasot
11789 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Jalustan materiaali
    PVC
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Ruuvilla kiinnitettävät jalat 22.2 mm 25.4 mm TPE/TPV

10089934

Hinta-alue
0,897 € - 0,3765 €

Varastotasot
9407 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Termoplastinen kumi
  • Jalustan materiaali
    TPR
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Ruuvilla kiinnitettävät jalat 30.0 mm (DIA) 15.0 mm (H) PVC

10118481

Hinta-alue
0,8173 € - 0,3696 €

Varastotasot
70640 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Jalustan materiaali
    PVC
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Ruuvilla kiinnitettävät jalat 18.5 mm 18.2 mm TPE/TPV

10089941

Hinta-alue
0,9315 € - 0,3915 €

Varastotasot
9798 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Termoplastinen kumi
  • Jalustan materiaali
    TPR
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Ruuvilla kiinnitettävät jalat 15.0 mm (DIA) 7.5 mm (H) PVC

10118412

Hinta-alue
0,2806 € - 0,1533 €

Varastotasot
35559 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Jalustan materiaali
    PVC
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Ruuvilla kiinnitettävät jalat 15.9 mm 7.1 mm LDPE - PIR

10105252

Hinta-alue
0,1742 € - 0,0768 €

Varastotasot
32709 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Jalustan materiaali
    LDPE
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Ruuvilla kiinnitettävät jalat 19.8 mm 11.9 mm LDPE - PIR

10104552

Hinta-alue
0,2619 € - 0,1152 €

Varastotasot
12500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Jalustan materiaali
    LDPE
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Ruuvilla kiinnitettävät jalat 19.3 mm 11.0 mm TPE/TPV

10089910

Hinta-alue
0,6009 € - 0,2519 €

Varastotasot
3928 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Termoplastinen kumi
  • Jalustan materiaali
    TPR
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Ruuvilla kiinnitettävät jalat 19.0 mm 8.0 mm LDPE

10252482

Hinta-alue
0,5134 € - 0,5134 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Väritön kumi
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Ruuvilla kiinnitettävät jalat 45.0 mm 16.0 mm LDPE

10268889

Hinta-alue
0,8424 € - 0,2793 €

Varastotasot
9932 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Jalustan materiaali
    LDPE
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Ruuvilla kiinnitettävät jalat 30.5 mm (DIA) 25.0 mm (H) TPE/TPV

10119013

Hinta-alue
1,2075 € - 0,5476 €

Varastotasot
11850 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Jalustan materiaali
    TPE
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Ruuvilla kiinnitettävät jalat 19.3 mm 11.0 mm LDPE - PIR

10105283

Hinta-alue
0,2325 € - 0,1026 €

Varastotasot
2612 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Jalustan materiaali
    LDPE
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Ruuvilla kiinnitettävät jalat 20.0 mm (DIA) 10.0 mm (H) PVC

10118436

Hinta-alue
0,3012 € - 0,1642 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Jalustan materiaali
    PVC
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Ruuvilla kiinnitettävät jalat 55.0 mm 19.0 mm LDPE

10268988

Hinta-alue
0,9919 € - 0,36 €

Varastotasot
14925 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Jalustan materiaali
    LDPE
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Ruuvilla kiinnitettävät jalat 25.0 mm (DIA) 12.5 mm (H) PVC

10118467

Hinta-alue
0,4134 € - 0,2259 €

Varastotasot
12200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Jalustan materiaali
    PVC
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Ruuvilla kiinnitettävät jalat 19.8 mm 11.5 mm TPE/TPV

10089927

Hinta-alue
0,6699 € - 0,282 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Termoplastinen kumi
  • Jalustan materiaali
    TPR
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Ruuvilla kiinnitettävät jalat 17.5 mm 9.6 mm LDPE - PIR

10104293

Hinta-alue
0,1572 € - 0,0695 €

Varastotasot
6650 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Jalustan materiaali
    LDPE
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni